14,4 m3 (18,8 yd3) para AD30

Caja del camión 14,4 m3 (18,8 yd3) para AD30

14.4m3 (18.8yds3) for AD30

Consultar Precio Hacer clic para obtener el precio

Especificaciones principales

Número de pieza
613-7034
613-7034
Modelo de la máquina
AD30
AD30
Capacidad de carga útil
66139 lb
30000 kg

Descripción general

Rendimiento y fiabilidad a prueba de todo en aplicaciones exigentes de minería subterránea.

La selección de la caja correcta depende del material, el camino de acarreo y las condiciones de descarga. Entre mejor se acople la caja a la aplicación, mayor será la eficiencia. Las cajas de camión Cat® están diseñadas para proporcionar resistencia, capacidad y durabilidad óptimas. Tienen un tamaño y diseño ideales para trabajar como parte de un sistema de acarreo completo, lo que lo ayuda a alcanzar una productividad alta y el costo por tonelada más bajo.

Beneficios

Integración de la caja y el chasis

Las cajas de camión Cat están diseñadas para acoplarse perfectamente con el sistema de chasis integrado, lo que proporciona fiabilidad estructural óptima, durabilidad y una vida útil prolongada.

Tiempos de ciclo rápidos del dispositivo de levantamiento

Los cilindros de levantamiento de una sola etapa proporcionan tiempos de ciclo de descarga rápidos, de 10,5 segundos para el levantamiento y de 11,2 segundos para la bajada.

Sistema de administración de carga útil del camión (TPMS)

El sistema TPMS optativo calcula la carga útil que transporta el camión y determina los tiempos de ciclo del camión.

Especificaciones del producto para 14,4 m3 (18,8 yd3) para AD30

Número de pieza 613-7034 613-7034
Modelo de la máquina AD30 AD30
Capacidad de carga útil 66139 lb 30000 kg
Capacidad de la caja 18.8 yd³ 14.4 m³
Altura de la caja base 93.9 pulg 2385 mm
Ancho de la caja base 105.9 pulg 2690 mm
Altura del camión: parte superior de la caja sin carga 100.3 pulg 2547 mm
Altura del camión: carga de la caja 93.9 pulg 2385 mm
Altura del camión: parte superior de la caja levantada 220.6 pulg 5602 mm
Altura del camión: espacio libre de descarga 22 pulg 558 mm
Longitud del camión: caja en posición normal 399.7 pulg 10153 mm
Ancho del camión: máquina con caja 105.9 pulg 2690 mm
Ancho del camión: máquina sin caja 105.9 pulg 2690 mm
Opciones de revestimiento Revestimientos de la caja, impacto o desgaste Revestimientos de la caja, impacto o desgaste

Vea cómo 14,4 m3 (18,8 yd3) para AD30 se compara otros productos consultados con frecuencia.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.

Galería de medios

Caja del camión UG

Caja del camión UG

360 View