AP400

Extendedoras de aglomerado de asfalto de ruedas AP400

Solicitar una cotización Encontrar distribuidor

Especificaciones clave

Anchuras de pavimentación con SE47 VT
2,4 m - 6,0 m (7' 10" - 19' 8")
2,4 m - 6,0 m (7' 10" - 19' 8")
Peso de funcionamiento con SE47 VT
32146 lb
14581 kg
Capacidad máxima
853 ton(US)/h
774 t/h

Información general

Compacto y flexible

La AP400 es una extendedora de aglomerado asfáltico de ruedas que ofrece facilidad de transporte, versatilidad de aplicación y diversas anchuras de pavimentación, lo que la convierte en la opción perfecta para calles urbanas, aparcamientos, carreteras rurales y otras muchas aplicaciones de tipo intermedio.

Ventajas

Diseño compacto

El poco espacio que ocupa permite maniobrar con facilidad en espacios reducidos y su ligero peso y óptima anchura facilitan su transporte.

Funcionamiento sencillo

La consola deslizante única, la pantalla de fácil visualización y la total visibilidad de la tolva se combinan para simplificar el manejo de la máquina.

Mayor flexibilidad

Los diseños de las reglas configurables, las altas velocidades de transporte y los componentes reparables ofrecen a los contratistas una gran flexibilidad.

Especificaciones del producto para AP400

Anchuras de pavimentación con SE47 VT 2,4 m - 6,0 m (7' 10" - 19' 8") 2,4 m - 6,0 m (7' 10" - 19' 8")
Altura de entrada de camión 21 pulg 544 mm
Longitud de funcionamiento 19.3 pies 5.9 m
Anchura de funcionamiento 10.75 pies 3.3 m
Altura total 12.75 pies 3.9 m
Longitud de transporte 18.6 pies 5.7 m
Anchura de transporte 8.3 pies 2.55 m
Altura de transporte 9.75 pies 2.9 m
Modelo de motor (1) Cat® C3.6 (Tier 4 Final de EE. UU., Stage V de UE) Cat® C3.6 (Tier 4 Final de EE. UU., Stage V de UE)
Potencia del motor (1) 120 hp 90 kW
Modelo de motor (2) Cat® C3.6 (UN ECE R96 Stage IIIA, equivalente a Tier 3 de EPA de EE. UU. y Stage IIIA de la UE) Cat® C3.6 (UN ECE R96 Stage IIIA, equivalente a Tier 3 de EPA de EE. UU. y Stage IIIA de la UE)
Potencia del motor (2) 120 hp 90 kW
Capacidad máxima 853 ton(US)/h 774 t/h
Velocidad de desplazamiento máxima 10 milla/h 16 km/h
Velocidad de pavimentación máxima: con regla de barra de apisonado 82 pie/min 25 m/min
Peso de funcionamiento con SE47 VT 32146 lb 14581 kg
Peso de transporte (solo extendedora) 24819 lb 11256 kg
Depósito de combustible 53 galón (EE. UU.) 200 l
Depósito de DEF 5 galón (EE. UU.) 19 l
Sistema de refrigeración (total) 6.3 galón (EE. UU.) 24 l
Depósito de aceite hidráulico 32 galón (EE. UU.) 121 l
Depósito de lavado 8.5 galón (EE. UU.) 32 l

AP400 Equipos estándar

Entorno del operador

  • Consola deslizante única
  • Guía de dirección

Tecnología

  • Product Link™ Elite 643 (móvil)

Tren de potencia

  • Lastre, pesos delanteros
  • Cat® C3.6, cuatro cilindros
  • Ventilador de refrigeración, velocidad variable
  • Neumáticos radiales

Sistema eléctrico

  • Batería de 1400 CCA, sin mantenimiento
  • Alternador de 150 amperios
  • Sistema de carga de 12 voltios
  • Sistema de fusibles de tipo automóvil
  • Disyuntor de restablecimiento automático para sensores de material
  • Cat Electronic Technician (Cat ET)

Suministro de material

  • Extensiones de ahoyadores, 0,15 m (6")
  • Sensores de alimentación de material, contacto
  • Rodillo de empuje, ajustable
  • Sistema de barra de apisonado

Servicio y mantenimiento

  • Aceite hidráulico, Cat HYDO™ Advanced
  • Drenajes de acceso remoto
  • Flash remoto
  • Kits de mantenimiento y reparación
  • Orificios de toma de muestras para análisis programado de aceite
  • Mirillas, refrigerante del motor, aceite hidráulico

Seguridad

  • Alarma de marcha atrás
  • Bocina, advertencia (delantera y trasera)
  • Luces de trabajo, LED
  • Paquete de retrovisores

AP400 Equipos optativos

Entorno del operador

  • Capota, elevación hidráulica manual
  • Capota, potencia de elevación hidráulica
  • Pedal de deceleración
  • Asiento con calefacción
  • Parasol
  • Sistema de ventilación
  • Blindajes laterales
  • Parabrisas

Tecnología

  • Control de nivelación Cat®
  • Basic Grade Control
  • Product Link™ Elite 683, móvil/satelital

Tren de potencia

  • Sistema de asistencia a las ruedas delanteras

Suministro de material

  • Extensiones de ahoyadores, 0,46 m (1,5")
  • Extensiones del bastidor, eléctricas
  • Extensiones del bastidor, manuales
  • Sensores de alimentación de material, sónicos
  • Bomba de lavado y enrollador

Seguridad

  • Luces de carretera, LED
  • Baliza de advertencia, LED
  • Luces de carretera, LED
  • Baliza de advertencia, LED

Compare AP400 con otros productos considerados habitualmente.

Utilice la herramienta de comparación para comparar las especificaciones detalladas de los modelos Cat y de la competencia.

COMPARAR TODOS LOS MODELOS

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga

Tecnología y servicios compatibles

Aproveche los datos conectados y los principios de seguridad de Caterpillar para mejorar la eficiencia, aumentar la productividad y hacer que su negocio sea más rentable.

  • Cat Inspect

    Con Cat® Inspect, podrá acceder a los datos de sus equipos en su dispositivo móvil. Esta aplicación de fácil manejo le permite obtener datos sobre las inspecciones y se integra con sus otros sistemas de datos Cat, para que pueda controlar de cerca su flota. Cada año se realizan más de un millón de inspecciones, lo cual ofrece una gran comodidad a los propietarios de equipos además de generar en ellos una mayor responsabilidad.

  • Cat Remote Flash

    Remote Flash le envía una alerta de su distribuidor Cat en la que se le indica que actualice el software de su máquina. Para reducir al mínimo el tiempo de inactividad, las actualizaciones se pueden instalar mientras las máquinas se encuentran en el lugar de trabajo, sin que tenga que esperar a que vaya un técnico del distribuidor. Remote Flash reduce el tiempo de mantenimiento y mantiene sus activos en funcionamiento con la máxima eficiencia.

  • Resolución remota de problemas Cat

    Remote Troubleshoot permite a su distribuidor Cat realizar una serie de pruebas mientras su máquina está en funcionamiento. Una vez identificado el problema, un técnico podrá solucionarlo a la primera con las piezas y las herramientas adecuadas, lo cual le ahorrará tiempo y dinero. Remote Troubleshoot reduce el tiempo de mantenimiento y mantiene su máquina en funcionamiento con la máxima eficiencia.

  • VisionLink®

    VisionLink® es una aplicación de software basada en la nube que elimina las conjeturas de la gestión de flotas con información clave para maximizar el rendimiento, independientemente del tamaño de la flota o del fabricante del equipo. Reciba los datos de los equipos sin problemas en su ordenador de sobremesa o dispositivo móvil, todo ello desde una cómoda solución centralizada para tomar decisiones informadas en todo momento.

1 - 8 De 9 Items Elementos
Anterior Sig.

Con Cat® Inspect, podrá acceder a los datos de sus equipos en su dispositivo móvil. Esta aplicación de fácil manejo le permite obtener datos sobre las inspecciones y se integra con sus otros sistemas de datos Cat, para que pueda controlar de cerca su flota. Cada año se realizan más de un millón de inspecciones, lo cual ofrece una gran comodidad a los propietarios de equipos además de generar en ellos una mayor responsabilidad.

Explorar tecnología

Remote Flash le envía una alerta de su distribuidor Cat en la que se le indica que actualice el software de su máquina. Para reducir al mínimo el tiempo de inactividad, las actualizaciones se pueden instalar mientras las máquinas se encuentran en el lugar de trabajo, sin que tenga que esperar a que vaya un técnico del distribuidor. Remote Flash reduce el tiempo de mantenimiento y mantiene sus activos en funcionamiento con la máxima eficiencia.

Explorar tecnología

Remote Troubleshoot permite a su distribuidor Cat realizar una serie de pruebas mientras su máquina está en funcionamiento. Una vez identificado el problema, un técnico podrá solucionarlo a la primera con las piezas y las herramientas adecuadas, lo cual le ahorrará tiempo y dinero. Remote Troubleshoot reduce el tiempo de mantenimiento y mantiene su máquina en funcionamiento con la máxima eficiencia.

Explorar tecnología

VisionLink® es una aplicación de software basada en la nube que elimina las conjeturas de la gestión de flotas con información clave para maximizar el rendimiento, independientemente del tamaño de la flota o del fabricante del equipo. Reciba los datos de los equipos sin problemas en su ordenador de sobremesa o dispositivo móvil, todo ello desde una cómoda solución centralizada para tomar decisiones informadas en todo momento.

Explorar tecnología
  • Cat Grade con Grade and Slope para extendedoras

    El sistema Cat® Grade and Slope está diseñado para eliminar irregularidades de la superficie pavimentada. Consta de unos sensores que controlan la elevación y la pendiente. Estos sensores pueden funcionar de forma individual o conjunta para realizar ajustes automáticos en la elevación o la pendiente transversal y mantener los valores objetivo. Los haces fijadores de promedios equipados con múltiples sensores ofrecen un área de promediación más larga para ayudar a eliminar las irregularidades y lograr transiciones más suaves.

1 - 8 De 9 Items Elementos
Anterior Sig.

El sistema Cat® Grade and Slope está diseñado para eliminar irregularidades de la superficie pavimentada. Consta de unos sensores que controlan la elevación y la pendiente. Estos sensores pueden funcionar de forma individual o conjunta para realizar ajustes automáticos en la elevación o la pendiente transversal y mantener los valores objetivo. Los haces fijadores de promedios equipados con múltiples sensores ofrecen un área de promediación más larga para ayudar a eliminar las irregularidades y lograr transiciones más suaves.

Explorar tecnología