AP355

Extendedoras de aglomerado de asfalto de cadenas AP355

Solicitar una cotización Encontrar distribuidor

Especificaciones clave

Rango de pavimentación estándar
1,75-3,42 m (5' 9"-11' 2")
1,75-3,42 m (5' 9"-11' 2")
Peso de funcionamiento: con SE34 VT
19246 lb
8700 kg
Capacidad máxima
447 ton(US)/h
406 t/h

Información general

Resultados productivos uniformes

La extendedora de aglomerado asfáltico AP355 combina un excelente diseño con una tecnología que proporciona una gran comodidad y productividad. Los numerosos avances tecnológicos ayudan a los contratistas a circular y maniobrar por terrenos sinuosos de entornos urbanos y carreteras de montaña.

Ventajas

Avanzado tecnológicamente

El modo Eco avanzado ahorra combustible, mientras que las funciones de suministro de material con un solo toque mejoran la eficiencia.

Funcionamiento sencillo

Una buena visibilidad panorámica se combina con pantallas interactivas cómodas para ayudar a los operadores a brindar rendimiento.

Rango de pavimentación flexible

El amplio rango de pavimentación y el paquete de reducción estrecha brindan una versatilidad excepcional para las calles de las ciudades y el trabajo en zanjas.

Especificaciones del producto para AP355

Rango de pavimentación estándar 1,75-3,42 m (5' 9"-11' 2") 1,75-3,42 m (5' 9"-11' 2")
Capacidad máxima 447 ton(US)/h 406 t/h
Anchura de pavimentación máxima 15.1 pies 4.6 m
Velocidad de pavimentación máxima 210 pie/min 64 m/min
Velocidad de desplazamiento máxima 7 milla/h 11 km/h
Modelo de motor (1) Cat C3.3B Cat C3.3B
Potencia del motor (1) 74.8 hp 55 kW
Peso de funcionamiento: con SE34 VT 19246 lb 8700 kg
Peso de funcionamiento: con SE34 V 18850 lb 8500 kg
Peso de transporte (solo extendedora) 16094 lb 7100 kg
Longitud de funcionamiento 16.5 pies 5047 mm
Anchura de funcionamiento 10.4 pies 3180 mm
Altura de funcionamiento: con techo 11.1 pies 3415 mm
Longitud de transporte 16.1 pies 4904 mm
Anchura de transporte 6.1 pies 1886 mm
Altura de transporte: techo retraído 8.6 pies 2645 mm
Altura de entrada de camión 21.5 pulg 547 mm
Anchura de entrada de dúmper 10.3 pies 3150 mm
Capacidad del depósito de combustible 29 gal (EE. UU.) 110 l
Sistema de refrigeración 2.4 gal (EE. UU.) 9 l
Aceite del motor 3.5 gal (EE. UU.) 13.2 l
Depósito de aceite hidráulico 17.6 gal (EE. UU.) 80 l
Depósito de lavado 6.2 gal (EE. UU.) 28 l

AP355 Equipos estándar

Entorno del operador

  • Consola deslizante única
  • Guía de dirección

Tecnología

  • Product Link™ Elite 6412 (móvil)

Tren de potencia

  • Cat® C3.3B, cuatro cilindros
  • Ventilador de refrigeración, velocidad variable
  • Tren de rodaje Mobil-trac

Sistema eléctrico

  • Batería de 750 CCA, sin mantenimiento
  • Alternador de 85 amperios
  • Sistema de carga de 12 voltios
  • Sistema de fusibles de tipo automóvil
  • Cat Electronic Technician (Cat ET)

Suministro de material

  • Sensores de alimentación de material, contacto
  • Rodillo de empuje, ajustable

Servicio y mantenimiento

  • Aceite hidráulico, Cat HYDO™ Advanced
  • Drenajes de acceso remoto
  • Kits de mantenimiento y reparación
  • Orificios de toma de muestras para análisis programado de aceite
  • Mirillas, refrigerante del motor, aceite hidráulico

Seguridad

  • Alarma de marcha atrás
  • Bocina, advertencia (delantera y trasera)
  • Luces de trabajo, LED
  • Paquete de retrovisores

AP355 Equipos optativos

Entorno del operador

  • Techo
  • Pedal de deceleración
  • Parasol
  • Sistema de ventilación

Tecnología

  • Basic Grade Control
  • Product Link™ 631 Satélite

Tren de potencia

  • Lastre, pesos delanteros

Suministro de material

  • Sensores de alimentación de material, sónicos
  • Bomba de lavado y enrollador

Servicio y mantenimiento

  • Aceite hidráulico biodegradable

Compare AP355 con otros productos considerados habitualmente.

Utilice la herramienta de comparación para comparar las especificaciones detalladas de los modelos Cat y de la competencia.

COMPARAR TODOS LOS MODELOS

Tecnología y servicios compatibles

Aproveche los datos conectados y los principios de seguridad de Caterpillar para mejorar la eficiencia, aumentar la productividad y hacer que su negocio sea más rentable.

  • Cat Inspect

    Con Cat® Inspect, podrá acceder a los datos de sus equipos en su dispositivo móvil. Esta aplicación de fácil manejo le permite obtener datos sobre las inspecciones y se integra con sus otros sistemas de datos Cat, para que pueda controlar de cerca su flota. Cada año se realizan más de un millón de inspecciones, lo cual ofrece una gran comodidad a los propietarios de equipos además de generar en ellos una mayor responsabilidad.

  • VisionLink®

    VisionLink® es una aplicación de software basada en la nube que elimina las conjeturas de la gestión de flotas con información clave para maximizar el rendimiento, independientemente del tamaño de la flota o del fabricante del equipo. Reciba los datos de los equipos sin problemas en su ordenador de sobremesa o dispositivo móvil, todo ello desde una cómoda solución centralizada para tomar decisiones informadas en todo momento.

1 - 8 De 9 Items Elementos
Anterior Sig.

Con Cat® Inspect, podrá acceder a los datos de sus equipos en su dispositivo móvil. Esta aplicación de fácil manejo le permite obtener datos sobre las inspecciones y se integra con sus otros sistemas de datos Cat, para que pueda controlar de cerca su flota. Cada año se realizan más de un millón de inspecciones, lo cual ofrece una gran comodidad a los propietarios de equipos además de generar en ellos una mayor responsabilidad.

Explorar tecnología

VisionLink® es una aplicación de software basada en la nube que elimina las conjeturas de la gestión de flotas con información clave para maximizar el rendimiento, independientemente del tamaño de la flota o del fabricante del equipo. Reciba los datos de los equipos sin problemas en su ordenador de sobremesa o dispositivo móvil, todo ello desde una cómoda solución centralizada para tomar decisiones informadas en todo momento.

Explorar tecnología
  • Cat Grade con Grade and Slope para extendedoras

    El sistema Cat® Grade and Slope está diseñado para eliminar irregularidades de la superficie pavimentada. Consta de unos sensores que controlan la elevación y la pendiente. Estos sensores pueden funcionar de forma individual o conjunta para realizar ajustes automáticos en la elevación o la pendiente transversal y mantener los valores objetivo. Los haces fijadores de promedios equipados con múltiples sensores ofrecen un área de promediación más larga para ayudar a eliminar las irregularidades y lograr transiciones más suaves.

1 - 8 De 9 Items Elementos
Anterior Sig.

El sistema Cat® Grade and Slope está diseñado para eliminar irregularidades de la superficie pavimentada. Consta de unos sensores que controlan la elevación y la pendiente. Estos sensores pueden funcionar de forma individual o conjunta para realizar ajustes automáticos en la elevación o la pendiente transversal y mantener los valores objetivo. Los haces fijadores de promedios equipados con múltiples sensores ofrecen un área de promediación más larga para ayudar a eliminar las irregularidades y lograr transiciones más suaves.

Explorar tecnología