Pesos
Peso estándar | 7239 lb 3284 kg |
Si ya tiene una cuenta en otra aplicación Cat, puede utilizar esa misma cuenta para iniciar sesión aquí.
Una sola cuenta. Para todo Cat.
Su cuenta de Caterpillar es la única cuenta que puede utilizar para iniciar sesión en algunos de los servicios y aplicaciones que ofrecemos. Compre piezas y máquinas en línea, gestione su flota, conéctese desde sus dispositivos móviles y mucho más.
Información de cuenta
Configuración del sitio
Seguridad
Especificaciones clave
La Regla Vibratoria SE50 V está equipada con planchas y extensores montados en la parte trasera. Ofrece un rango de pavimentación de 2,55 m-6,5 m (8' 4"-21' 4") y un excelente rendimiento en autopistas, aparcamientos, vías urbanas y otras aplicaciones de pavimentación de anchura variable
Peso estándar | 7239 lb 3284 kg |
Rango de pavimentación estándar | 2,55 - 5,0 m (8' 4"-16' 4") 2,55 - 5,0 m (8' 4"-16' 4") |
Anchura de pavimentación máxima | 21.3 pies 6.5 m |
Gama de velocidad de vibración | 0 a 3.000 vpm 0 a 3.000 vpm |
Rango de la corona | -4 % a +10 % -4 % a +10 % |
Profundidad de pavimentación máxima | 12 pulg 305 mm |
Tiempo de calentamiento: anchura estándar | 15 minutos 15 minutos |
Tiempo de calentamiento: anchura máxima | 25 minutos 25 minutos |
Rango de altura del extensor | -20 mm a +50 mm -20 mm a +50 mm |
Rango de inclinación del extensor | -3 % a +10 % -3 % a +10 % |
Anchura de transporte: compuertas traseras plegadas | 8.3 pies 2.55 m |
Anchura de las planchas de la regla: de delante a atrás | 16 pulg 407 mm |
Longitud: de delante a atrás, compuertas traseras desmontadas | 68 pulg 1731 mm |
Longitud: de delante a atrás, compuertas traseras acopladas | 92 pulg 2345 mm |
Longitud de transporte: unidad tractora y regla | 22.1 pies 6720 mm |
Hay folletos de productos de Caterpillar y otros documentos informativos disponibles para su negocio en crecimiento.