Pesos
Peso estándar | 7264 lb 3295 kg |
Si ya tiene una cuenta en otra aplicación Cat, puede utilizar esa misma cuenta para iniciar sesión aquí.
Una sola cuenta. Para todo Cat.
Su cuenta de Caterpillar es la única cuenta que puede utilizar para iniciar sesión en algunos de los servicios y aplicaciones que ofrecemos. Compre piezas y máquinas en línea, gestione su flota, conéctese desde sus dispositivos móviles y mucho más.
Información de cuenta
Configuración del sitio
Seguridad
Especificaciones clave
La Regla Cat® SE50 VT utiliza barras de apisonado y extensores montados en la parte trasera para ofrecer un flujo de material uniforme y proporcionar una mayor densidad a la capa de asfalto. Su estabilidad, facilidad de configuración y versatilidad en cuanto al rango de pavimentación la convierten en la opción perfecta para aeropuertos, autopistas, autovías y otras muchas aplicaciones de pavimentación de tamaño medio.
Las múltiples opciones de idiomas, el control del extensor de dos velocidades y el ajuste de la relación para los ahoyadores y transportadores simplifican el manejo.
Los perfiles mejorados de las placas deflectoras y las barras de apisonado ofrecen un flujo uniforme hacia las planchas de la regla para obtener unos excelentes resultados de pavimentación.
El asistente de inicio de pavimentación (Pave Start Assistant) guarda los perfiles configurados para utilizarlos de nuevo en otros lugares de trabajo futuros. La configuración podrá realizarla rápidamente una sola persona simplemente activando el perfil correspondiente.
Peso estándar | 7264 lb 3295 kg |
Rango de pavimentación estándar | 2,55 - 5,0 m (8' 4"-16' 4") 2,55 - 5,0 m (8' 4"-16' 4") |
Rango de pavimentación máximo | 26.3 pies 8 m |
Gama de velocidad de apisonado | 700 a 1.800 rev/min 700 a 1.800 rev/min |
Gama de velocidad de vibración | 0 a 3.000 rev/min 0 a 3.000 rev/min |
Profundidad de pavimentación máxima | 12 pulg 305 m |
Rango de la corona | -2 % a +5 % -2 % a +5 % |
Rango de altura del extensor | -20 mm a +50 mm -20 mm a +50 mm |
Tiempo de calentamiento: anchura máxima | 25 minutos 25 minutos |
Tiempo de calentamiento: anchura estándar | 15 minutos 15 minutos |
Rango de inclinación del extensor | -3% a +2% -3% a +2% |
Anchura de transporte: compuertas traseras plegadas | 8.33 pies 2.55 m |
Longitud de transporte: unidad tractora y regla | 21.85 pies 6666 mm |
Anchura de las planchas de la regla: de delante a atrás | 12.75 pulg 324 mm |
Longitud: de delante a atrás, compuertas traseras acopladas | 92 pulg 2345 mm |
Longitud: de delante a atrás, compuertas traseras desmontadas | 68 pulg 1731 mm |
Hay folletos de productos de Caterpillar y otros documentos informativos disponibles para su negocio en crecimiento.