AP555

Extendedoras de aglomerado de asfalto de cadenas AP555

Solicitar una cotización Encontrar distribuidor

Especificaciones clave

Anchuras de pavimentación con SE50 VT
2,55 m - 7,64. m (8' 4" - 25')
2,55 m - 7,64. m (8' 4" - 25')
Peso de funcionamiento con SE50 VT
35258 lb
15993 kg
Capacidad máxima
1100 ton(US)/h
1000 t/h

Información general

Mayor flexibilidad

La pavimentadora de asfalto Cat® AP555 Mobil-trac™ tiene el tamaño adecuado para aplicaciones urbanas y rurales. Ofrece una excelente tracción y movilidad, así como una fácil instalación y una amplia gama de pavimentación, lo que la convierte en la solución perfecta para calles urbanas, aparcamientos, carreteras rurales y muchas otras aplicaciones de tamaño intermedio.

Ventajas

más rendimiento

El aumento de la potencia y de la capacidad del sistema de alimentación se traduce en un mayor rendimiento.

Funcionamiento sencillo

La consola deslizante única, la pantalla de fácil visualización y la total visibilidad de la tolva se combinan para simplificar el manejo de la máquina.

Mayor flexibilidad

La amplia capacidad de extendido, los componentes mantenibles y la excelente tracción que proporciona el tren de rodaje Mobil-trac™ ofrecen a los contratistas una excelente flexibilidad.

Especificaciones del producto para AP555

Anchuras de pavimentación con SE50 VT 2,55 m - 7,64. m (8' 4" - 25') 2,55 m - 7,64. m (8' 4" - 25')
Anchuras de pavimentación con SE47 VT 2,4 m - 6 m (7' 10" - 19' 8") 2,4 m - 6 m (7' 10" - 19' 8")
Altura de entrada de camión 22 pulg 567 mm
Longitud de funcionamiento 19.5 pies 5.9 m
Anchura de funcionamiento 10.75 pies 3.3 m
Altura total 12.5 pies 3.8 m
Longitud de transporte 18.75 pies 5.7 m
Anchura de transporte 8.3 pies 2.55 m
Altura de transporte 9.6 pies 2.9 m
Modelo de motor (1) Cat® C4.4 (Tier 4 Final de EE. UU., Stage V de UE) Cat® C4.4 (Tier 4 Final de EE. UU., Stage V de UE)
Potencia del motor (1) 148 hp 110 kW
Modelo de motor (2) Cat C4.4 (UN ECE R96 Stage IIIA, equivalente a Tier 3 de EPA de EE. UU. y Stage IIIA de la UE) Cat C4.4 (UN ECE R96 Stage IIIA, equivalente a Tier 3 de EPA de EE. UU. y Stage IIIA de la UE)
Potencia del motor (2) 142 hp 106 kW
Capacidad máxima 1100 ton(US)/h 1000 t/h
Velocidad de pavimentación máxima: con regla de barra de apisonado 82 pie/min 25 m/min
Velocidad de desplazamiento máxima 7 milla/h 11 km/h
Peso de funcionamiento con SE50 VT 35258 lb 15993 kg
Peso de funcionamiento con SE47 VT 35054 lb 15914 kg
Peso de transporte (solo extendedora) 27754 lb 12589 kg
Depósito de combustible 53 gal (EE. UU.) 200 l
Depósito de DEF 5 gal (EE. UU.) 19 l
Sistema de refrigeración (total) 6.3 gal (EE. UU.) 24 l
Depósito de aceite hidráulico 32 gal (EE. UU.) 121 l
Depósito de lavado 8.5 gal (EE. UU.) 32 l

AP555 Equipos estándar

Entorno del operador

  • Consola deslizante única
  • Guía de dirección

Tecnología

  • Product Link™ Elite 643 (móvil)

Tren de potencia

  • Cat C4.4, cuatro cilindros
  • Ventilador de refrigeración, velocidad variable
  • Mobil-trac™, correa lisa

Sistema eléctrico

  • Batería de 1400CCA sin mantenimiento
  • Alternador de 150 amperios
  • Sistema de carga de 12 voltios
  • Sistema de fusibles de tipo automóvil
  • Disyuntor de restablecimiento automático para sensores de material
  • Cat Electronic Technician (Cat ET)

Suministro de material

  • Extensiones de ahoyadores, 0,15 m (6")
  • Sensores de alimentación de material, contacto
  • Rodillo de empuje, ajustable
  • Sistema de barra de apisonado

Servicio y mantenimiento

  • Aceite hidráulico, Cat HYDO™ Advanced
  • Drenajes de acceso remoto
  • Remote Flash
  • Kits de mantenimiento y reparación
  • Orificios de toma de muestras para análisis programado de aceite
  • Mirillas, refrigerante del motor, aceite hidráulico

Seguridad

  • Dirección, retorno por muelle
  • Alarma de marcha atrás
  • Bocina, advertencia (delantera y trasera)
  • Luces de trabajo, LED
  • Paquete de retrovisores

AP555 Equipos optativos

Entorno del operador

  • Capota, elevación manual hidráulica
  • Capota, elevación de potencia hidráulica
  • Pedal de deceleración
  • Consolas de mando dobles
  • Asiento con calefacción
  • Dirección de fricción
  • Parasol
  • Sistema de ventilación
  • Blindajes laterales
  • Parabrisas

Tecnología

  • Control de nivelación Cat®
  • Basic Grade Control
  • Product Link™ Elite 683, móvil/satelital

Tren de potencia

  • Lastre, pesos delanteros

Suministro de material

  • Extensiones de ahoyadores, 0,46 m (1,5")
  • Extensiones del bastidor, eléctricas
  • Extensiones del bastidor, manuales
  • Sensores de alimentación de material, sónicos
  • Bomba de lavado y enrollador

Seguridad

  • Luces de carretera, LED
  • Baliza de advertencia, LED

Compare AP555 con otros productos considerados habitualmente.

Utilice la herramienta de comparación para comparar las especificaciones detalladas de los modelos Cat y de la competencia.

COMPARAR TODOS LOS MODELOS

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga

Tecnología y servicios compatibles

Aproveche los datos conectados y los principios de seguridad de Caterpillar para mejorar la eficiencia, aumentar la productividad y hacer que su negocio sea más rentable.

  • Cat Inspect

    Con Cat® Inspect, podrá acceder a los datos de sus equipos en su dispositivo móvil. Esta aplicación de fácil manejo le permite obtener datos sobre las inspecciones y se integra con sus otros sistemas de datos Cat, para que pueda controlar de cerca su flota. Cada año se realizan más de un millón de inspecciones, lo cual ofrece una gran comodidad a los propietarios de equipos además de generar en ellos una mayor responsabilidad.

  • Cat Remote Flash

    Remote Flash le envía una alerta de su distribuidor Cat en la que se le indica que actualice el software de su máquina. Para reducir al mínimo el tiempo de inactividad, las actualizaciones se pueden instalar mientras las máquinas se encuentran en el lugar de trabajo, sin que tenga que esperar a que vaya un técnico del distribuidor. Remote Flash reduce el tiempo de mantenimiento y mantiene sus activos en funcionamiento con la máxima eficiencia.

  • Resolución remota de problemas Cat

    Remote Troubleshoot permite a su distribuidor Cat realizar una serie de pruebas mientras su máquina está en funcionamiento. Una vez identificado el problema, un técnico podrá solucionarlo a la primera con las piezas y las herramientas adecuadas, lo cual le ahorrará tiempo y dinero. Remote Troubleshoot reduce el tiempo de mantenimiento y mantiene su máquina en funcionamiento con la máxima eficiencia.

  • VisionLink®

    VisionLink® es una aplicación de software basada en la nube que elimina las conjeturas de la gestión de flotas con información clave para maximizar el rendimiento, independientemente del tamaño de la flota o del fabricante del equipo. Reciba los datos de los equipos sin problemas en su ordenador de sobremesa o dispositivo móvil, todo ello desde una cómoda solución centralizada para tomar decisiones informadas en todo momento.

1 - 8 De 9 Items Elementos
Anterior Sig.

Con Cat® Inspect, podrá acceder a los datos de sus equipos en su dispositivo móvil. Esta aplicación de fácil manejo le permite obtener datos sobre las inspecciones y se integra con sus otros sistemas de datos Cat, para que pueda controlar de cerca su flota. Cada año se realizan más de un millón de inspecciones, lo cual ofrece una gran comodidad a los propietarios de equipos además de generar en ellos una mayor responsabilidad.

Explorar tecnología

Remote Flash le envía una alerta de su distribuidor Cat en la que se le indica que actualice el software de su máquina. Para reducir al mínimo el tiempo de inactividad, las actualizaciones se pueden instalar mientras las máquinas se encuentran en el lugar de trabajo, sin que tenga que esperar a que vaya un técnico del distribuidor. Remote Flash reduce el tiempo de mantenimiento y mantiene sus activos en funcionamiento con la máxima eficiencia.

Explorar tecnología

Remote Troubleshoot permite a su distribuidor Cat realizar una serie de pruebas mientras su máquina está en funcionamiento. Una vez identificado el problema, un técnico podrá solucionarlo a la primera con las piezas y las herramientas adecuadas, lo cual le ahorrará tiempo y dinero. Remote Troubleshoot reduce el tiempo de mantenimiento y mantiene su máquina en funcionamiento con la máxima eficiencia.

Explorar tecnología

VisionLink® es una aplicación de software basada en la nube que elimina las conjeturas de la gestión de flotas con información clave para maximizar el rendimiento, independientemente del tamaño de la flota o del fabricante del equipo. Reciba los datos de los equipos sin problemas en su ordenador de sobremesa o dispositivo móvil, todo ello desde una cómoda solución centralizada para tomar decisiones informadas en todo momento.

Explorar tecnología
  • Cat Grade con Grade and Slope para extendedoras

    El sistema Cat® Grade and Slope está diseñado para eliminar irregularidades de la superficie pavimentada. Consta de unos sensores que controlan la elevación y la pendiente. Estos sensores pueden funcionar de forma individual o conjunta para realizar ajustes automáticos en la elevación o la pendiente transversal y mantener los valores objetivo. Los haces fijadores de promedios equipados con múltiples sensores ofrecen un área de promediación más larga para ayudar a eliminar las irregularidades y lograr transiciones más suaves.

1 - 8 De 9 Items Elementos
Anterior Sig.

El sistema Cat® Grade and Slope está diseñado para eliminar irregularidades de la superficie pavimentada. Consta de unos sensores que controlan la elevación y la pendiente. Estos sensores pueden funcionar de forma individual o conjunta para realizar ajustes automáticos en la elevación o la pendiente transversal y mantener los valores objetivo. Los haces fijadores de promedios equipados con múltiples sensores ofrecen un área de promediación más larga para ayudar a eliminar las irregularidades y lograr transiciones más suaves.

Explorar tecnología