| 宽度 | 80.2 in 2036 mm |
| 重量 | 1201.5 lb 545 kg |
| 高度 - 抓斗闭合 | 20.7 in 525 mm |
| 长度 | 29.5 ft 749 m |
| 底刃厚度 | 0.7 in 19 mm |
| 铲刃厚度 | 0.6 in 16 mm |
| 工作压力 | 3335.9 psi 23000 kPa |
| 夹钳开口 | 40 in 1016 mm |
| 接口类型 | 滑移转向连接器 滑移转向连接器 |
| 宽度 | 80.2 in 2036 mm |
| 重量 | 1201.5 lb 545 kg |
| 高度 - 抓斗闭合 | 20.7 in 525 mm |
| 长度 | 29.5 ft 749 m |
| 底刃厚度 | 0.7 in 19 mm |
| 铲刃厚度 | 0.6 in 16 mm |
| 工作压力 | 3335.9 psi 23000 kPa |
| 夹钳开口 | 40 in 1016 mm |
| 接口类型 | 滑移转向连接器 滑移转向连接器 |