工作室拍摄

多功能铲斗 2036 mm(80 in)带防溢板,螺栓固定式铲刃

请求报价 单击以查看价格

主要技术规格

宽度
80.2 in
2036 mm
容量
0.52 yd³
0.4 m³
重量
1016 lb
461 kg

概述

强大的夹紧力非常适合抓取形状不规则的大型物体,例如树木和回收的杂物。

产品技术规格适用产品 2036 mm(80 in)带防溢板,螺栓固定式铲刃

宽度 80.2 in 2036 mm
容量 0.52 yd³ 0.4 m³
重量 1016 lb 461 kg
高度 29.1 in 740 mm
长度 36.2 in 919 mm
底刃厚度 0.7 in 19 mm
铲刃厚度 0.6 in 16 mm
工作压力 3335.9 psi 23000 kPa
夹钳开口 30.2 in 767 mm
蛤形角 89 度 89 度
接口类型 滑移转向连接器 滑移转向连接器

了解 2036 mm(80 in)带防溢板,螺栓固定式铲刃 与常用比较产品相比如何。

媒体库

工作室拍摄

前视图

俯视图

左视图

后视图

仰视图

右视图

工作室拍摄
前视图
俯视图
左视图
后视图
仰视图
右视图