250

滑移式装载机 250

请求报价 查找代理商

主要技术规格

总功率 - SAE J1995:2014
74 hp
55 kW
额定工作容量
2689 lb
1220 kg
工作重量
7829 lb
3551 kg

概述

动力提升、性能提升、更加舒适。

Cat® 250 滑移式装载机借助垂直提升设计,提供更长的伸出距离和提升高度,从而实现快速轻松的卡车装载。其稳定性和提升性能提供了出色的物料搬运能力。

优点

13% 扭矩高于

前代型号

提升高度增加

以及更大的提升和倾斜挖掘力

驾驶室更大

采用重新设计的布局,驾驶室空间更大,进出更方便

产品技术规格适用产品 250

总功率 - SAE J1995:2014 74 hp 55 kW
净功率 - SAE 1349 73 hp 55 kW
排量 171 in³ 2.8 l
冲程 4.3 in 110 mm
缸径 3.5 in 90 mm
发动机型号 Cat® C2.8T(涡轮) Cat® C2.8T(涡轮)
峰值扭矩 - 1600 rpm - SAE J1995 221 lb/ft 300 N·m
净功率 - ISO 9249 73 hp 55 kW
标称功率按照制造时生效的指定标准进行测试。标称净功率是指发动机配备风扇(以最低转速运行)、进气系统、排气系统和交流发电机时在飞轮处提供的功率。 标称功率按照制造时生效的指定标准进行测试。标称净功率是指发动机配备风扇(以最低转速运行)、进气系统、排气系统和交流发电机时在飞轮处提供的功率。
工作重量 7829 lb 3551 kg
工作重量、工作技术规格和尺寸均基于体重为 75 kg(165 lb)的操作员、所有油液、单速、OROPS(开放式防滚翻保护结构)、1730 mm(68")紧凑型铲斗、Cat 12 × 16.5 轮胎、标准流量液压装置、机械悬浮座椅、无选装配重和手动快速连接器(除非另有说明)。 工作重量、工作技术规格和尺寸均基于体重为 75 kg(165 lb)的操作员、所有油液、单速、OROPS(开放式防滚翻保护结构)、1730 mm(68")紧凑型铲斗、Cat 12 × 16.5 轮胎、标准流量液压装置、机械悬浮座椅、无选装配重和手动快速连接器(除非另有说明)。
轴距 43.1 in 1094 mm
驾驶室顶部高度 81.9 in 2080 mm
车辆宽度(含轮胎) 66 in 1677 mm
离地间隙 7.7 in 195 mm
离去角 23° 23°
最大卸载角 46° 46°
最大总高度 155.8 in 3957 mm
铲斗连接销高度 - 最大提升高度 124 in 3150 mm
最大提升和卸载位置的间隙 96.2 in 2443 mm
从中心至连接器的转向半径 51 in 1296 mm
铲斗连接销高度 - 运载位置 7.9 in 200 mm
铲斗连接销的伸出距离 - 最大提升高度 3 in 75 mm
后翻角 28° 28°
最大伸展距离 - 臂与地面平行 32.8 in 833 mm
长度 - 不含铲斗 110.2 in 2800 mm
长度 - 铲斗放在地面上 135 in 3430 mm
伸展距离 - 最大提升位置/卸载 17.6 in 448 mm
后翻角 - 最大高度 97° 97°
从中心至铲斗的转向半径 79.7 in 2024 mm
从中心至机器后部的转向半径 64.9 in 1649 mm
工作重量、工作技术规格和尺寸均基于体重为 75 kg(165 lb)的操作员、所有油液、单速、OROPS(开放式防滚翻保护结构)、1730 mm(68")紧凑型铲斗、Cat 12 × 16.5 轮胎、标准流量液压装置、机械悬浮座椅、无选装配重和手动快速连接器(除非另有说明)。 工作重量、工作技术规格和尺寸均基于体重为 75 kg(165 lb)的操作员、所有油液、单速、OROPS(开放式防滚翻保护结构)、1730 mm(68")紧凑型铲斗、Cat 12 × 16.5 轮胎、标准流量液压装置、机械悬浮座椅、无选装配重和手动快速连接器(除非另有说明)。
液压流量 - 高流量 XPS - 最大装载机液压压力 4061 psi 28000 kPa
液压流量 - 高流量 XPS - 最大装载机液压流量 30 gal/min 113 l/min
液压流量 - 高流量 XPS - 液压动力(计算值) 70.7 hp 45.4 kW
液压流量 - 标准 - 装载机液压流量 23 gal/min 86 l/min
液压流量 - 高流量 - 液压功率(计算值) 58 hp 43 kW
液压流量 - 标准 - 液压功率(计算值) 46.4 hp 34.6 kW
液压流量 - 标准 - 装载机液压压力 3335 psi 24130 kPa
液压流量 - 高流量 - 最大装载机液压流量 30 gal/min 113 l/min
液压流量 - 高流量 - 最大装载机液压压力 3500 psi 24130 kPa
ROPS ISO 3471:2008 ISO 3471:2008
FOPS ISO 3449:2005 I 级 ISO 3449:2005 I 级
FOPS II 级 ISO 3449:2005(可选) ISO 3449:2005(可选)
行驶速度 - 前进或倒车 - 双速选件 10.5 mile/h 16.9 km/h
行驶速度 - 前进或倒车 - 单速 8 mile/h 12.9 km/h
链传动箱 - 每侧 2.2 gal(US) 8.3 l
冷却系统 3 gal(US) 11.5 l
发动机曲轴箱 2.1 gal(US) 8 l
燃油箱 24.9 gal(US) 94.4 l
液压系统 9.7 gal(US) 36.8 l
液压油箱 6.9 gal(US) 26 l
额定工作容量 2689 lb 1220 kg
倾翻负载 5378 lb 2440 kg
挖掘力 - 倾斜油缸 6784 lb 3077 kg
含选装配重的额定工作容量 2916 lb 1325 kg
提升油缸挖掘力 5948 lb 2698 kg
工作重量、工作技术规格和尺寸均基于体重为 75 kg(165 lb)的操作员、所有油液、单速、OROPS(开放式防滚翻保护结构)、1730 mm(68")紧凑型铲斗、Cat 12 × 16.5 轮胎、标准流量液压装置、机械悬浮座椅、无选装配重和手动快速连接器(除非另有说明)。 工作重量、工作技术规格和尺寸均基于体重为 75 kg(165 lb)的操作员、所有油液、单速、OROPS(开放式防滚翻保护结构)、1730 mm(68")紧凑型铲斗、Cat 12 × 16.5 轮胎、标准流量液压装置、机械悬浮座椅、无选装配重和手动快速连接器(除非另有说明)。
空调 该机器上的空调系统包含氟化温室气体制冷剂 R134a(全球增温潜势 = 1430)。该系统含有 0.85 公斤的制冷剂,相当于 1.216 公吨二氧化碳。 该机器上的空调系统包含氟化温室气体制冷剂 R134a(全球增温潜势 = 1430)。该系统含有 0.85 公斤的制冷剂,相当于 1.216 公吨二氧化碳。
驾驶室外部** 101 dB(A) 101 dB(A)
注(3) **对于有“CE”标志的配置,根据 2000/14/EC 中规定的测试步骤和条件测定的标示声功率级。 **对于有“CE”标志的配置,根据 2000/14/EC 中规定的测试步骤和条件测定的标示声功率级。
驾驶室内部* 83 dB(A) 83 dB(A)
注(2) *根据 ISO 6396:2008 标准测定的动态操作员声压级别。在驾驶室门窗关闭且发动机冷却风扇转速达到最大转速的 70% 的条件下进行测量。声级可能因发动机冷却风扇转速的不同而异。 *根据 ISO 6396:2008 标准测定的动态操作员声压级别。在驾驶室门窗关闭且发动机冷却风扇转速达到最大转速的 70% 的条件下进行测量。声级可能因发动机冷却风扇转速的不同而异。
注(1) 驾驶室和防滚翻保护结构(ROPS,Rollover Protective Structure)是北美和欧洲国家/地区的标准配置。 驾驶室和防滚翻保护结构(ROPS,Rollover Protective Structure)是北美和欧洲国家/地区的标准配置。
可循环性 94% 94%

250 标配设备

电气系统

  • 工装机具电气线束
  • 重负荷蓄电池
  • 12 伏电气系统
  • 85 安交流发电机
  • LED 工作灯
  • 自动倒车灯
  • 开关背光
  • 内部 LED 顶灯
  • 倒车警报
  • 信号灯电源插座
  • 外部门控灯
  • 释放停车制动器时工作灯自动闪烁警示

操作员环境

  • 全彩色 LCD 监视器:爬行速度控制、驱动装置响应调节、机具响应调节、驱动功率优先性调节、语言选择(32 种)、多操作员防盗安全系统和监视、保养计划和提醒、事件和诊断代码监视、日期/时间/单位/亮度设置,以及与智能工装搭配使用的智能技术。
  • 操作员警告系统指示器:空气滤清器阻塞、交流发电机输出、扶手升高/操作员离座、发动机冷却液温度、发动机机油压力、电热塞启用、液压供应滤清器阻塞、液压油温度、停车制动器接合、发动机排放系统(适用时)
  • 仪表:燃油油位、时计、液压系统温度、时计、蓄电池电压、转速计
  • 采用人机工程学设计的可折叠仿形扶手
  • 操作员离座或座位扶手升高时的控制联锁系统:液压系统禁用、静液压变速箱禁用、停车制动器接合
  • 可前倾的 ROPS 驾驶室
  • FOPS,I 级
  • 顶窗和后窗
  • 地板垫
  • 顶衬
  • 内部后视镜
  • 喇叭
  • 电子手控油门旋钮
  • 安装在座椅上的操纵手柄控制装置
  • 手机收纳袋
  • 杯架
  • 12V 电源端口
  • 脚控油门

液压系统

  • 可选择的控制模式 - ISO 或 H
  • 电液压机具控制装置
  • 电液压静液压变速箱控制装置 转速传感器护罩
  • 带集成压力释放杆的重型扁平式快速断开装置
  • 液压机油油位目测表

动力传动系

  • Cat C2.8T 涡轮增压柴油发动机,满足巴西 MAR-1 排放标准,等效于美国 EPA Tier 3 和欧盟 Stage IIIA
  • 电热塞辅助起动装置
  • 液体冷却式直喷
  • 长效防冻剂(–37°C,–34°F)
  • 双滤芯径向密封式空气滤清器
  • 液压油计划油样分析(S·O·SSM)阀,液压油生态排放口 – 冷却液
  • 散热器冷却液液位目测表 散热器膨胀罐
  • 筒式液压滤清器
  • 筒式液压回路滤清器
  • 罐式发动机机油滤清器
  • 采用弹簧施压和液压释放设计的停车制动器
  • 静液压变速箱
  • 可上锁燃油盖
  • 按需运转的液压冷却风扇
  • 自动发动机怠速

其他

  • 持续流量的液压辅助装置
  • 远程信息处理、Product Link、蜂窝
  • 带可更换百叶窗的钢制发动机门
  • 发动机门 - 可锁
  • 工装机具附件连接器
  • Cat ToughGuard™ 软管

必装设备

  • 辅助液压系统:标准或高流量 XPS
  • 快速连接器:机械或液压式
  • 高醒目度的安全带:50 mm(2 in)、75 mm(3 in)或 3 点式腰肩安全带
  • 轮胎:10 x 16.5 或 12 x 16.5
  • 车轴:标准或特殊应用

性能套件

  • 性能套件 HP1:标准流量液压装置
  • 性能套件 HP3:高流量 XPS 液压装置

舒适套件

  • 开放顶篷:杯架、手机收纳袋、乙烯座椅选择(机械悬浮、高靠背/加热/空气悬浮座椅
  • 带加热功能和空调的封闭式驾驶室:侧车窗、杯架、手机收纳袋、座椅选择(机械悬浮、高靠背/加热式空气悬浮座椅、高靠背/通风和加热空气悬浮座椅)和门选择(玻璃或聚碳酸酯)

技术套件

  • T2 – 标准 12.7 cm(5 in)LCD 监视器,标准操纵手柄和后视摄像头。
  • T4 – 20.3 cm(8 in)高级触摸屏监视器、高级操纵手柄、按下启动、X 底座手机支架和后视摄像头。
  • T5 – T4 + 2 个额外侧视摄像头。

无线电

  • 无线电,无 - 用于开放顶篷机器和未经过 Bluetooth® 技术认证的国家/地区
  • AM/FM 无线电与蓝牙技术集成。包括 USB 端口、3.5 mm 辅助(AUX)输入和蓝牙麦克风。仅用于封闭式驾驶室。供货情况因不同国家/地区而异。
  • DAB+/AM/FM 无线电与蓝牙技术集成。包括 USB 端口、3.5 mm 辅助输入和蓝牙麦克风。仅用于封闭式驾驶室。供货情况因不同国家/地区而异。

PRODUCT LINK™

  • Product Link 基础系列 PL243
  • Product Link Elite 系列 PLE643

冷却风扇

  • 按需运转的变速液压冷却风扇
  • 按需运转的变速液压冷却风扇,带自动和手动净化反向运转功能

护罩和密封套件

  • HD0 – 基本护罩和密封(发动机进气防雨帽、前驾驶室至车架密封,以及液压加注检修门)
  • HD1 – 中间护罩和密封(HD0 + 驾驶室到机架侧面密封、可锁燃油加注检修门、倾斜油缸护罩以及传动系底部护罩。部分设备因地区而异)
  • HD2 – 最全面的护罩和密封(HD1 + 涡轮护罩、排气管包覆、柴油颗粒滤清器(DPF)包覆、快速断开护罩、全封闭式传动系护罩、踏板下液压管路护罩、发动机进气口预滤器。部分设备因地区而异

250 选装设备

选用设备

  • 外部配重
  • LED 信号灯
  • 发动机缸体加热器 – 120V
  • 寒冷气候液压油
  • 4 点式机器吊耳
  • 定制喷漆
  • 速度感应行驶控制装置
  • 蓝牙防盗钥匙
  • 工装软管导套
  • 阻蚀剂涂层

了解 250 与常用比较产品相比如何。

媒体库

Cat® 250 滑移式装载机

Cat® 250 滑移式装载机

Cat® 250 滑移式装载机

Cat® 250 滑移式装载机

Cat® 250 滑移式装载机
Cat® 250 滑移式装载机
Cat® 250 滑移式装载机
Cat® 250 滑移式装载机