宽度 | 86.1 in 2188 mm |
容量 | 0.56 yd³ 0.43 m³ |
重量 | 1071 lb 486 kg |
高度 | 29.1 in 740 mm |
长度 | 36.2 in 919 mm |
底刃厚度 | 0.7 in 19 mm |
铲刃厚度 | 0.6 in 16 mm |
工作压力 | 3335.9 psi 23000 kPa |
夹钳开口 | 30.2 in 767 mm |
蛤形角 | 89 度 89 度 |
接口类型 | 滑移转向连接器 滑移转向连接器 |
宽度 | 86.1 in 2188 mm |
容量 | 0.56 yd³ 0.43 m³ |
重量 | 1071 lb 486 kg |
高度 | 29.1 in 740 mm |
长度 | 36.2 in 919 mm |
底刃厚度 | 0.7 in 19 mm |
铲刃厚度 | 0.6 in 16 mm |
工作压力 | 3335.9 psi 23000 kPa |
夹钳开口 | 30.2 in 767 mm |
蛤形角 | 89 度 89 度 |
接口类型 | 滑移转向连接器 滑移转向连接器 |