攝影棚拍攝

錘具 B1s

要求報價 按一下查看價格

金鑰規格

工作重量 - 含工具
190.3 lb
86.3 kg
能量等級
147.5 ft·lbf
200 J
機器類別
1-2 短噸迷你挖掘機
1-2 短噸迷你挖掘機

總覽

適用於拆除和工程應用。

產品規格 B1s

工作重量 - 含工具 190.3 lb 86.3 kg
能量等級 147.5 ft·lbf 200 J
機器類別 1-2 短噸迷你挖掘機 1-2 短噸迷你挖掘機
錘頭直徑 1.6 in 40 mm
撞擊頻率 800-1400 bpm 800-1400 bpm
最小操作壓力 1276 psi 8798 kPa
最小載具重量 2420.7 lb 1098 kg
最佳液壓流量 15-25 lpm (4-6.6 gpm) 15-25 lpm (4-6.6 gpm)
總寬度 11.8 in 300 mm
總長度 13.4 in 340 mm
總高度 38.5 in 977 mm
高度 - 不含工具 28.6 in 727 mm
音量 118 dB 118 dB
安裝支架尺寸 中小型 中小型

了解 B1s 如何與客戶經常比較的產品進行比較。

媒體庫

攝影棚拍攝

正面圖

上方視圖

左視圖

後視圖

仰視圖

右視圖

B1s 錘具工具箱內容

B1s 錘具保養套組

B1s 隨附工具

攝影棚拍攝
正面圖
上方視圖
左視圖
後視圖
仰視圖
右視圖
B1s 錘具工具箱內容
B1s 錘具保養套組
B1s 隨附工具

360 View