242D3

滑移式装载机 242D3

请求报价 查找代理商

主要技术规格

总功率 - SAE J1995:2014
74.3 hp
55.4 kW
额定工作容量
2200 lb
1000 kg
工作重量
7138 lb
3238 kg

概述

舒适。性能出色。先进智能。

Cat® 242D3 滑移式装载机借助垂直提升设计,提供更长的伸出距离和提升高度,从而实现快速轻松的卡车装载。其稳定性和提升性能提供了出色的物料搬运能力。

优点

15% 空间更宽敞,让操作员更感舒适

• 经过重新设计,驾驶室更加舒适
• 车门开口更宽大,方便机器进出

30% 全新系列的铲斗为您提供更佳的装载能力

• 新型工业用性能铲斗

智能

• 提供更高水平的机器和工具兼容性
• 集成智能技术,可实现复杂工装自动化
– 行业领先
- 工装识别功能
- 自由定制控制装置
- 坡度辅助装置

产品技术规格适用产品 242D3

总功率 - SAE J1995:2014 74.3 hp 55.4 kW
净功率 - SAE 1349 72.1 hp 53.8 kW
排量 203 in³ 3.3 l
冲程 4.7 in 120 mm
缸径 3.7 in 94 mm
†发动机符合等效于美国 EPA Tier 4 Interim 的巴西 MAR-1 和中国非道路国三排放标准,并且仅在澳大利亚/新西兰、巴西、中国、法属波利尼西亚、中国香港、马其顿和新喀里多尼亚有售。 †发动机符合等效于美国 EPA Tier 4 Interim 的巴西 MAR-1 和中国非道路国三排放标准,并且仅在澳大利亚/新西兰、巴西、中国、法属波利尼西亚、中国香港、马其顿和新喀里多尼亚有售。
峰值扭矩 - 1600 rpm - SAE J1995 195 ft·lbf 265 N·m
净功率 ISO 9249† 73.5 hp 54.8 kW
净功率 - ISO 9249 72.8 hp 54.3 kW
飞轮净功率 72.1 hp 53.8 kW
净功率 SAE 1349† 72.7 hp 54.2 kW
发动机型号 Cat C3.3B DIT(涡轮) Cat C3.3B DIT(涡轮)
额定工作容量 2200 lb 1000 kg
倾翻负载 4400 lb 2000 kg
挖掘力 - 倾斜油缸 4963 lb 2251 kg
含选装配重的额定工作容量 2400 lb 1090 kg
工作重量、工作技术规格和尺寸均基于体重为 75 kg(165 lb)的操作员、所有油液、单速、OROPS、1730 mm(68")紧凑型铲斗、Cat 12 × 16.5 轮胎、标准流量液压装置、机械悬浮座椅、无选装配重和手动快速连接器(除非另有说明)。 工作重量、工作技术规格和尺寸均基于体重为 75 kg(165 lb)的操作员、所有油液、单速、OROPS、1730 mm(68")紧凑型铲斗、Cat 12 × 16.5 轮胎、标准流量液压装置、机械悬浮座椅、无选装配重和手动快速连接器(除非另有说明)。
工作重量 7138 lb 3238 kg
工作重量、工作技术规格和尺寸均基于体重为 75 kg(165 lb)的操作员、所有油液、单速、OROPS、1730 mm(68")紧凑型铲斗、Cat 12 × 16.5 轮胎、标准流量液压装置、机械悬浮座椅、无选装配重和手动快速连接器(除非另有说明)。 工作重量、工作技术规格和尺寸均基于体重为 75 kg(165 lb)的操作员、所有油液、单速、OROPS、1730 mm(68")紧凑型铲斗、Cat 12 × 16.5 轮胎、标准流量液压装置、机械悬浮座椅、无选装配重和手动快速连接器(除非另有说明)。
轴距 43.5 in 1105 mm
驾驶室顶部高度 83.1 in 2111 mm
车辆宽度(含轮胎) 66 in 1676 mm
离地间隙 8.7 in 222 mm
离去角 27° 27°
最大卸载角 52° 52°
长度 - 铲斗放在地面上 137.3 in 3487 mm
长度 - 不含铲斗 108.9 in 2767 mm
保险杠悬伸长度 - 后轴后面 40.2 in 1021 mm
伸展距离 - 最大提升位置/卸载 21.7 in 552 mm
工作重量、工作技术规格和尺寸均基于体重为 75 kg(165 lb)的操作员、所有油液、单速、OROPS、1730 mm(68")紧凑型铲斗、Cat 12 × 16.5 轮胎、标准流量液压装置、机械悬浮座椅、无选装配重和手动快速连接器(除非另有说明)。 工作重量、工作技术规格和尺寸均基于体重为 75 kg(165 lb)的操作员、所有油液、单速、OROPS、1730 mm(68")紧凑型铲斗、Cat 12 × 16.5 轮胎、标准流量液压装置、机械悬浮座椅、无选装配重和手动快速连接器(除非另有说明)。
最大伸展距离 - 臂与地面平行 49.2 in 1249 mm
后翻角 - 最大高度 87° 87°
从中心至铲斗的转向半径 83 in 2107 mm
从中心至机器后部的转向半径 64.5 in 1639 mm
最大总高度 154.2 in 3917 mm
最大提升和卸载位置的间隙 90 in 2285 mm
铲斗连接销高度 - 运载位置 7.9 in 200 mm
铲斗连接销高度 - 最大提升高度 121.1 in 3076 mm
从中心至连接器的转向半径 51.8 in 1314 mm
铲斗连接销的伸出距离 - 最大提升高度 7.2 in 182 mm
液压流量 - 高流量 - 液压功率(计算值) 58 hp 43 kW
液压流量 - 标准 - 装载机液压压力 3335 psi 23000 kPa
液压流量 - 高流量 - 最大装载机液压压力 3335 psi 23000 kPa
液压流量 - 标准 - 液压功率(计算值) 39 hp 29 kW
液压流量 - 高流量 - 最大装载机液压流量 30 gal/min 112 l/min
液压流量 - 标准 - 装载机液压流量 20 gal/min 76 l/min
ROPS ISO 3471:2008 ISO 3471:2008
FOPS ISO 3449:2005 I 级 ISO 3449:2005 I 级
行驶速度 - 前进或倒车 - 单速 7.5 mile/h 12.1 km/h
行驶速度 - 前进或倒车 - 双速选件 11.5 mile/h 18.5 km/h
链传动箱 - 每侧 2.3 gal(US) 8.8 l
冷却系统 3.7 gal(US) 14 l
发动机曲轴箱 3 gal(US) 11 l
燃油箱 24.8 gal(US) 94 l
液压系统 13.2 gal(US) 50 l
液压油箱 10.3 gal(US) 39 l
驾驶室外部*** 101 dB(A) 101 dB(A)
驾驶室内部** 83 dB(A) 83 dB(A)
注(2) ***对于有“CE”标志的配置,根据 2000/14/EC 中规定的测试步骤和条件测定的标示声功率级。 ***对于有“CE”标志的配置,根据 2000/14/EC 中规定的测试步骤和条件测定的标示声功率级。
注(1) **根据 ISO 6396:2008 标准测定的动态操作员声压级别。在驾驶室门窗关闭且发动机冷却风扇转速达到最大转速的 70% 的条件下进行测量。声级可能因发动机冷却风扇转速的不同而异。 **根据 ISO 6396:2008 标准测定的动态操作员声压级别。在驾驶室门窗关闭且发动机冷却风扇转速达到最大转速的 70% 的条件下进行测量。声级可能因发动机冷却风扇转速的不同而异。
空调 该机器上的空调系统包含氟化温室气体制冷剂 R134a(全球增温潜势 = 1430)。该系统含有 0.81 公斤的制冷剂,相当于 1.158 公吨二氧化碳。 该机器上的空调系统包含氟化温室气体制冷剂 R134a(全球增温潜势 = 1430)。该系统含有 0.81 公斤的制冷剂,相当于 1.158 公吨二氧化碳。

242D3 标配设备

电气系统

  • 12 伏电气系统
  • 80 安培交流发电机
  • 点火钥匙起动/停止开关
  • 灯:仪表背光、两盏后尾灯、两盏可调卤素前车灯和后车灯、顶灯
  • 倒车警报
  • 重负荷蓄电池,850 CCA

操作员环境

  • 带后视摄像头的高级显示屏:全彩色 127 mm(5 in)LCD 屏幕;高级多操作员安全系统;允许在屏幕上调节机具响应、静液压响应和爬行控制装置
  • 仪表:燃油油位、时计
  • 操作员警告系统指示器:空气滤清器阻塞、交流发电机输出、扶手升高/操作员离座、发动机冷却液温度、发动机机油压力、电热塞启用、液压滤清器阻塞、液压油温度、停车制动器接合、发动机排放系统
  • 可调聚乙烯座椅
  • 采用人机工程学设计的可折叠仿形扶手
  • 操作员离座或座位扶手升高时的控制联锁系统:液压系统禁用、静液压变速箱禁用、停车制动器接合
  • 可前倾的开放式 ROPS 驾驶室
  • FOPS,I 级
  • 顶窗和后窗
  • 地板垫
  • 内部后视镜
  • 12 伏电源插座
  • 喇叭
  • 电子手控油门旋钮
  • 可调操纵手柄控制装置
  • 带 6 按钮键盘的防盗安全系统
  • 带拦网的储物箱

动力传动系

  • Cat C3.3B 涡轮增压柴油发动机
  • 双滤芯径向密封式空气滤清器
  • S·O·SSM 液压油取样阀
  • 筒式液压滤清器
  • 带油水分离器的罐式滤清器
  • 并排式散热器/液压油冷却器
  • 采用弹簧施压和液压释放设计的停车制动器
  • 静液压变速箱
  • 四轮链式传动装置

其他

  • 可上锁的发动机外壳
  • 长效防冻剂,–36°C(–33°F)
  • 机器栓系点(6)
  • 提升臂支撑件
  • 液压机油油位目测表
  • 散热器冷却液液位目测表
  • 散热器膨胀罐
  • Cat ToughGuard™ 软管
  • 持续流量的液压辅助装置
  • 带整体压力释放机件的重型偏平式快速分离装置
  • 将工装机具软管沿左提升臂侧布置的分开式 D 形圈
  • 信号灯电源插座
  • 机腹清洗盘
  • 变速按需运转风扇
  • 蜂窝 Product Link™ PL240

必装设备

  • 标准或高流量液压系统
  • 机械或电动快速连接器
  • 清晰可见的座椅安全带,50 mm(2")或 75 mm(3")
  • 欧盟预装套件
  • 动力传动系:单速、单速带速度感应行驶控制装置、双速或双速带速度感应行驶控制装置
  • 轮胎,12 × 16.5 或 10 × 16.5
  • 性能套件:
    – 性能套件 H1:标准流量液压系统(无自平衡)
    – 性能套件 H2:标准流量液压系统、双向电子自平衡(升高和降低)、工装机具自动复位系统、工装机具定位器和电子减震(升高和降低)
    – 性能套件 H3:高流量液压系统、双向电子自平衡(升高和降低)、工装机具自动复位系统、工装机具定位器和电子减震(升高和降低)
  • 舒适套件:
    – 开放式 ROPS(C0):固定座椅(无脚控油门、顶衬、加热器或车门)
    – 开放式 ROPS(C1):脚控油门、顶衬、杯架和可选座椅(机械悬浮座椅或充气式高靠背加热座椅)(无加热器或车门)
    – 带加热器的封闭式 ROPS(C2):脚控油门、顶衬、加热器和除霜器、侧窗、杯架、无线电预留装置、可选座椅(机械悬浮座椅或充气式高靠背加热座椅)和车门(玻璃车门或聚碳酸脂车门)
    – 带空调的封闭式 ROPS(C3):C2 + 空调

242D3 选装设备

选用设备

  • 手/脚操控型控制装置
  • 外部配重
  • 旋转标志灯
  • 发动机缸体加热器 – 120V
  • 寒冷气候液压油
  • 定制喷漆
  • 蜂窝 Product Link PL641
  • 带话筒的 Bluetooth® 收音机(带 USB 和辅助输入插孔的 AM/FM/天气频道接收器)

了解 242D3 与常用比较产品相比如何。

使用比较工具对 Cat 和竞争型号的详细技术规格进行比较。

比较所有型号

产品手册和更多内容随时可供下载!

媒体库

Cat® 242D3 滑移式装载机

Cat® 242D3 滑移式装载机

Cat® 242D3 滑移式装载机

Cat® 242D3 滑移式装载机

Cat® 242D3 滑移式装载机

Cat® 242D3 滑移式装载机

Cat® 242D3 滑移式装载机

Cat® 242D3 滑移式装载机

Cat® 242D3 滑移式装载机

Cat® 242D3 滑移式装载机
Cat® 242D3 滑移式装载机
Cat® 242D3 滑移式装载机
Cat® 242D3 滑移式装载机
Cat® 242D3 滑移式装载机
Cat® 242D3 滑移式装载机
Cat® 242D3 滑移式装载机
Cat® 242D3 滑移式装载机
Cat® 242D3 滑移式装载机

360 View
360 View