工作室拍摄

斜角清扫器 BA118C 手动

请求报价 单击以查看价格

主要技术规格

总宽度
104 in
2637 mm
清扫宽度
83 in
2119 mm
扫刷直径
32 in
815 mm

概述

用于清理停车场、工业厂房、木材场、机场跑道、街道、车道和小道。

产品技术规格适用产品 BA118C 手动

总宽度 104 in 2637 mm
清扫宽度 83 in 2119 mm
扫刷直径 32 in 815 mm
所需液压系统 标准流量 标准流量
高度 36 in 918 mm
长度 69 in 1741 mm
重量 905 lb 411 kg
最佳液压流量 42-86 L/min(11-23 gpm) 42-86 L/min(11-23 gpm)
最佳液压压力 145-235 bar(2100-3400 psi) 145-235 bar(2100-3400 psi)
马达排量 25 in³/rev 405 cm³/rev
最大流量下的扫刷速度 199 rpm 199 rpm
倾斜清扫宽度(± 30 度) 73 in 1849 mm
倾斜总宽度(± 30 度) 99 in 2508 mm
驱动方法 直接驱动 直接驱动
接口类型 滑移转向连接器 滑移转向连接器
选装罩延伸装置 40 lb 18 kg

产品手册和更多内容随时可供下载!

媒体库

工作室拍摄

前视图

俯视图

左视图

后视图

仰视图

右视图

正在作业的 Cat® BA118C 斜角清扫器

Cat® 304.5E2 XTC 小型挖掘机使用 BA118C 斜角清扫器进行清扫

工作室拍摄
前视图
俯视图
左视图
后视图
仰视图
右视图
正在作业的 Cat® BA118C 斜角清扫器
Cat® 304.5E2 XTC 小型挖掘机使用 BA118C 斜角清扫器进行清扫

360 View