工作室拍摄

实用清扫器 BU115,聚丙烯

请求报价 单击以查看价格

主要技术规格

总宽度
71.3 in
1810 mm
清扫宽度
59.1 in
1500 mm
扫刷直径
26.2 in
665 mm

概述

Cat® 实用清扫器可在正向或反向行驶时清扫和收集平滑地面上的轻质碎屑。

产品技术规格适用产品 BU115,聚丙烯

总宽度 71.3 in 1810 mm
清扫宽度 59.1 in 1500 mm
扫刷直径 26.2 in 665 mm
所需液压系统 不带电气的标准流量 不带电气的标准流量
高度 31.2 in 793 mm
长度 60.2 in 1530 mm
重量 948 lb 430 kg
最佳液压流量 30-86 L/min(8-23 gpm) 30-86 L/min(8-23 gpm)
最佳液压压力 145-241 bar(2100-3500 psi) 145-241 bar(2100-3500 psi)
马达排量 24.1 in³/rev 395 cm³/rev
最大流量下的扫刷速度 210 RPM 210 RPM
驱动方法 直接驱动 直接驱动

了解 BU115,聚丙烯 与常用比较产品相比如何。

媒体库

工作室拍摄

前视图

俯视图

左视图

后视图

仰视图

右视图

工作室拍摄
前视图
俯视图
左视图
后视图
仰视图
右视图