工作室拍摄

通用型铲斗 2187 mm(86 in),螺栓固定式铲刃

请求报价 单击以查看价格

主要技术规格

宽度
86 in
2187 mm
容量
0.8 yd³
0.64 m³
重量
789.3 lb
358 kg

概述

用于在各种应用中进行挖掘、装载、运输、调平、卸载和平整。

产品技术规格适用产品 2187 mm(86 in),螺栓固定式铲刃

宽度 86 in 2187 mm
容量 0.8 yd³ 0.64 m³
重量 789.3 lb 358 kg
高度 22.9 in 582 mm
长度 39.2 in 995 mm
底刃厚度 0.7 in 19 mm
铲刃厚度 0.6 in 16 mm
接口类型 滑移转向连接器 滑移转向连接器

媒体库

工作室拍摄

前视图

俯视图

左视图

后视图

仰视图

右视图

工作室拍摄
前视图
俯视图
左视图
后视图
仰视图
右视图