工作室拍摄

多功能铲斗 2.7 m3(3.5 yd3)销接式,螺栓固定式铲刃

请求报价 单击以查看价格

主要技术规格

宽度
108.3 in
2750 mm
高度
52.6 in
1337 mm
重量
3498.7 lb
1587 kg

概述

优异的多功能性可实现再次处理、夹紧、推土、平整、调平和卸载。

产品技术规格适用产品 2.7 m3(3.5 yd3)销接式,螺栓固定式铲刃

宽度 108.3 in 2750 mm
高度 52.6 in 1337 mm
重量 3498.7 lb 1587 kg
长度 55.7 in 1415 mm
接口类型 销接式 销接式
容量 3.5 yd³ 2.7 m³
底刃厚度 1 in 25 mm
铲刃厚度 1 in 25 mm
夹钳开口 44.6 in 1134 mm
蛤形角 71 度 71 度
所需液压系统 第 3 功能 第 3 功能
铲斗连杆 Fusion Fusion
GET 型 螺栓固定式铲刃 螺栓固定式铲刃

了解 2.7 m3(3.5 yd3)销接式,螺栓固定式铲刃 与常用比较产品相比如何。

媒体库

工作室拍摄

前视图

俯视图

左视图

后视图

仰视图

右视图

小型轮式装载机上的多功能铲斗正在执行拉回作业

小型轮式装载机上的多功能铲斗正在装载石砾

工作室拍摄
前视图
俯视图
左视图
后视图
仰视图
右视图
小型轮式装载机上的多功能铲斗正在执行拉回作业
小型轮式装载机上的多功能铲斗正在装载石砾