平底式铲斗

平底铲斗 - 高性能系列 平底式铲斗 4.0 m³(5.25 yd³)

请求报价 查找代理商

主要技术规格

宽度
131 in
3330 mm
重量
5227.2 lb
2371 kg
容量
5.25 ft³
9.2 m³

概述

平底式铲斗 4.0 m³(5.25 yd³)

产品技术规格适用产品 平底式铲斗 4.0 m³(5.25 yd³)

宽度 131 in 3330 mm
重量 5227.2 lb 2371 kg
容量 5.25 ft³ 9.2 m³

了解 平底式铲斗 4.0 m³(5.25 yd³) 与常用比较产品相比如何。

媒体库

平底式铲斗

平底式铲斗