平底式铲斗

平底铲斗 - 高性能系列 高性能系列平底式铲斗 4.2 m³(5.50 yd³)

请求报价 查找代理商

主要技术规格

宽度
126 in
3201 mm
重量
4912 lb
2228 kg
容量
5.5 ft³
4.2 l

概述

高性能系列平底式铲斗 4.2 m³(5.50 yd³)

产品技术规格适用产品 高性能系列平底式铲斗 4.2 m³(5.50 yd³)

宽度 126 in 3201 mm
重量 4912 lb 2228 kg
容量 5.5 ft³ 4.2 l

了解 高性能系列平底式铲斗 4.2 m³(5.50 yd³) 与常用比较产品相比如何。

媒体库

平底式铲斗

平底式铲斗