工作室拍摄

通用型铲斗 高性能系列通用铲斗 6.0 m³(7.75 yd³)

请求报价 查找代理商

主要技术规格

接口
销接式
销接式
宽度
134 in
3413 mm
重量
6107 lb
2770 kg

概述

高性能系列通用铲斗 6.0 m³(7.75 yd³)

产品技术规格适用产品 高性能系列通用铲斗 6.0 m³(7.75 yd³)

接口 销接式 销接式
宽度 134 in 3413 mm
重量 6107 lb 2770 kg
是否接受侧杆保护装置?(是/否)
是否包含螺栓固定式或焊接式铲刃?(是/否)
额定容量 7.75 yd³ 6 m³
容量 7.75 yd³ 6 m³

了解 高性能系列通用铲斗 6.0 m³(7.75 yd³) 与常用比较产品相比如何。

媒体库

工作室拍摄

工作室拍摄