AD63 için 38,3 m3 (50,1 yd3)

Hafif Malzeme Gövdesi AD63 için 38,3 m3 (50,1 yd3)

38.3m3 (50.1yds3) for AD63

Teklif Talep Et Fiyat İçin Tıklayın

Önemli Özellikler

Makine Modeli
AD63
AD63
Yük Kapasitesi
138891 lb
63000 kg
Gövde Kapasitesi
50.1 yd³
38.3 m³

Görüntüleme

Zorlu yer altı madencilik uygulamalarında sağlam performans ve güvenilirlik.

Doğru gövdenin seçilmesi, malzemeye, servis yoluna ve boşaltma koşullarına bağlıdır. Gövde ile uygulama ne kadar uyumluysa, verimlilik de o kadar yüksek olur. Yeni Cat®hafif malzeme kamyon gövdesi; hafif ve gevşek malzemelerin yüklenmesinde maksimum verimlilik ve daha fazla kapasite sağlayan daha büyük tasarımlı bir gövdedir.

Avantajları

Gövde/Şasi Entegrasyonu

Cat kamyon gövdeleri, en uygun yapısal güvenilirlik, dayanıklılık ve uzun ömür için entegre şasili olarak tasarlanmış ve eşleştirilmiştir.

Hızlı Vinç Çevrim Süreleri

İki aşamalı vinç silindirleri, kaldırma için 13 saniye ve indirme için 24 saniye daha hızlı boşaltma çevrimi süreleri sağlar ve indirme çevriminin sonunda şasiyi ve komponentleri korumak için ani durdurma işlevi etkinleştirilmiştir.

Kamyon Yük Yönetimi Sistemi (TPMS)

Opsiyonel TPMS sistemi kamyonun taşıdığı yükü hesaplar ve kamyon çevrim sürelerini belirler.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: AD63 için 38,3 m3 (50,1 yd3)

Makine Modeli AD63 AD63
Yük Kapasitesi 138891 lb 63000 kg
Gövde Kapasitesi 50.1 yd³ 38.3 m³
Temel Gövde Yüksekliği 136.7 inç 3473 mm
Temel Gövde Genişliği 138 inç 3500 mm
Kamyon Yüksekliği – Boş Gövdenin Üst Kısmı 140 inç 3560 mm
Kamyon Yüksekliği – Gövde Yükleme 137 inç 3473 mm
Kamyon Yüksekliği – Kaldırılmış Gövdenin Üst Kısmı 283 inç 7200 mm
Kamyon Yüksekliği – Boşaltma Yüksekliği 24 inç 598 mm
Kamyon Uzunluğu – Tüm Gövde Aşağıda 471 inç 11960 mm
Kamyon Genişliği – Gövdeli Makine 138 inç 3500 mm
Kamyon Genişliği – Gövdesiz Makine 131 inç 3323 mm
Kaplama Seçenekleri Gövde kaplamaları, darbe ve/veya aşınma; Gövde Aşınma Plakası, harici; Gövde Aşınma Koruması Seçeneği Gövde kaplamaları, darbe ve/veya aşınma; Gövde Aşınma Plakası, harici; Gövde Aşınma Koruması Seçeneği

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

Medya Galerisi

Hafif Malzeme Gövdesi AD63

Hafif Malzeme Gövdesi AD63