AD45 için 18 m3 (23,5 yd3)

Boşaltma Gövdesi AD45 için 18 m3 (23,5 yd3)

18m3 (23.5yds3) for AD45

Teklif Talep Et Fiyat İçin Tıklayın

Önemli Özellikler

Makine Modeli
AD45
AD45
Yük Kapasitesi
99208 lb
45000 kg
Gövde Kapasitesi
23.5 yd³
18 m³

Görüntüleme

Zorlu yer altı madencilik uygulamalarında sağlam performans ve güvenilirlik.

Doğru gövdenin seçilmesi, malzemeye, servis yoluna ve boşaltma koşullarına bağlıdır. Gövde ile uygulama ne kadar uyumluysa, verimlilik de o kadar yüksek olur. Cat®kamyon gövdeleri en uygun güç, kapasite ve dayanıklılık için tasarlanmıştır. İdeal boyutta ve eksiksiz bir taşıma sisteminin parçası olarak çalışacak şekilde tasarlanmış olup yüksek üretkenlik ve en düşük maliyet/ton oranını elde etmenizi sağlar.

Avantajları

Gövde/Şasi Entegrasyonu

Cat kamyon gövdeleri, en uygun yapısal güvenilirlik, dayanıklılık ve uzun ömür için entegre şasili olarak tasarlanmış ve eşleştirilmiştir.

Hızlı Vinç Çevrim Süreleri

İki aşamalı vinç silindirleri, kaldırma için 14 saniye ve indirme için 21 saniye daha hızlı boşaltma çevrimi süreleri sağlar ve indirme çevriminin sonunda şasiyi ve komponentleri korumak için ani durdurma işlevi etkinleştirilmiştir.

Kamyon Yük Yönetimi Sistemi (TPMS)

Opsiyonel TPMS sistemi kamyonun taşıdığı yükü hesaplar ve kamyon çevrim sürelerini belirler.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: AD45 için 18 m3 (23,5 yd3)

Makine Modeli AD45 AD45
Yük Kapasitesi 99208 lb 45000 kg
Gövde Kapasitesi 23.5 yd³ 18 m³
Temel Gövde Yüksekliği 107.1 inç 2720 mm
Temel Gövde Genişliği 118.1 inç 3000 mm
Kamyon Yüksekliği – Boş Gövdenin Üst Kısmı 111.4 inç 2830 mm
Kamyon Yüksekliği – Gövde Yükleme 107.1 inç 2720 mm
Kamyon Yüksekliği – Kaldırılmış Gövdenin Üst Kısmı 237 inç 6019 mm
Kamyon Yüksekliği – Boşaltma Yüksekliği 25.9 inç 659 mm
Kamyon Uzunluğu – Tüm Gövde Aşağıda 440.8 inç 11196 mm
Kamyon Genişliği – Gövdeli Makine 118.9 inç 3020 mm
Kamyon Genişliği – Gövdesiz Makine 118.9 inç 3020 mm
Kaplama Seçenekleri Gövde kaplamaları, darbe ve/veya aşınma; Gövde Aşınma Plakası, harici Gövde kaplamaları, darbe ve/veya aşınma; Gövde Aşınma Plakası, harici

AD45 için 18 m3 (23,5 yd3) ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

Medya Galerisi

UG Kamyon Boşaltma Gövdesi