AD30 için 11,3 m3 (14,8 yd3)

Boşaltma Gövdesi AD30 için 11,3 m3 (14,8 yd3)

11.3m3 (14.8yds3) for AD30

Teklif Talep Et Fiyat İçin Tıklayın

Önemli Özellikler

Makine Modeli
AD30
AD30
Yük Kapasitesi
66139 lb
30000 kg
Gövde Kapasitesi
14.8 yd³
11.3 m³

Görüntüleme

Zorlu yer altı madencilik uygulamalarında sağlam performans ve güvenilirlik.

Doğru gövdenin seçilmesi, malzemeye, servis yoluna ve boşaltma koşullarına bağlıdır. Gövde ile uygulama ne kadar uyumluysa, verimlilik de o kadar yüksek olur. Cat®kamyon gövdeleri en uygun güç, kapasite ve dayanıklılık için tasarlanmıştır. İdeal boyutta ve eksiksiz bir taşıma sisteminin parçası olarak çalışacak şekilde tasarlanmış olup yüksek üretkenlik ve en düşük maliyet/ton oranını elde etmenizi sağlar.

Avantajları

Gövde/Şasi Entegrasyonu

Cat kamyon gövdeleri, en uygun yapısal güvenilirlik, dayanıklılık ve uzun ömür için entegre şasili olarak tasarlanmış ve eşleştirilmiştir.

Hızlı Vinç Çevrim Süreleri

Tek kademeli vinç silindirleri, kaldırma için 10,5 saniye ve indirme için 11,2 saniyelik kısa boşaltma çevrimi süreleri sağlar.

Kamyon Yük Yönetimi Sistemi (TPMS)

Opsiyonel TPMS sistemi kamyonun taşıdığı yükü hesaplar ve kamyon çevrim sürelerini belirler.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: AD30 için 11,3 m3 (14,8 yd3)

Makine Modeli AD30 AD30
Yük Kapasitesi 66139 lb 30000 kg
Gövde Kapasitesi 14.8 yd³ 11.3 m³
Temel Gövde Yüksekliği 90 inç 2285 mm
Temel Gövde Genişliği 105.9 inç 2690 mm
Kamyon Yüksekliği – Boş Gövdenin Üst Kısmı 100.3 inç 2547 mm
Kamyon Yüksekliği – Gövde Yükleme 90 inç 2285 mm
Kamyon Yüksekliği – Kaldırılmış Gövdenin Üst Kısmı 220.8 inç 5608 mm
Kamyon Yüksekliği – Boşaltma Yüksekliği 23.4 inç 594 mm
Kamyon Uzunluğu – Tüm Gövde Aşağıda 398.3 inç 10118 mm
Kamyon Genişliği – Gövdeli Makine 105.9 inç 2690 mm
Kamyon Genişliği – Gövdesiz Makine 105.9 inç 2690 mm
Kaplama Seçenekleri Gövde kaplamaları, darbe ve/veya aşınma Gövde kaplamaları, darbe ve/veya aşınma

AD30 için 11,3 m3 (14,8 yd3) ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

Medya Galerisi

UG Kamyon Boşaltma Gövdesi

UG Kamyon Boşaltma Gövdesi