AD30 için 15,2 m3 (19,9 yd3)

Ejektör Gövdesi AD30 için 15,2 m3 (19,9 yd3)

15.2m3 (19.9yds3) for AD30

Teklif Talep Et Fiyat İçin Tıklayın

Önemli Özellikler

Makine Modeli
AD30
AD30
Yük Kapasitesi
59525 lb
27000 kg
Gövde Kapasitesi
19.9 yd³
15.2 m³

Görüntüleme

Zorlu yer altı madencilik uygulamalarında sağlam performans ve güvenilirlik.

Doğru gövdenin seçilmesi, malzemeye, servis yoluna ve boşaltma koşullarına bağlıdır. Gövde ile uygulama ne kadar uyumluysa, verimlilik de o kadar yüksek olur. Cat®ejektör gövdeleri en uygun güç, kapasite ve dayanıklılık için tasarlanmıştır. Gövdeyi kaldırmak zorunda kalmadan tam yükü boşaltabilecek şekilde tasarlanmıştır, bu nedenle sınırlı baş üstü mesafesi olan alanlardaki operasyonlar için idealdir.

Avantajları

Gövde/Şasi Entegrasyonu

Cat kamyon gövdeleri, en uygun yapısal güvenilirlik, dayanıklılık ve uzun ömür için entegre şasili olarak tasarlanmış ve eşleştirilmiştir.

Çok Yönlülük

Ejektör gövdesi artık kolayca çıkarılabilir ve makinenin çok yönlülüğünü
artırmak için boşaltma gövdesi eklenmiştir.

Kamyon Yük Yönetimi Sistemi (TPMS)

Opsiyonel TPMS sistemi kamyonun taşıdığı yükü hesaplar ve kamyon çevrim sürelerini belirler.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: AD30 için 15,2 m3 (19,9 yd3)

Makine Modeli AD30 AD30
Yük Kapasitesi 59525 lb 27000 kg
Gövde Kapasitesi 19.9 yd³ 15.2 m³
Temel Gövde Yüksekliği 103 inç 2616 mm
Temel Gövde Genişliği 114.1 inç 2898 mm
Kamyon Yüksekliği – Boş Gövdenin Üst Kısmı 115.5 inç 2934 mm
Kamyon Yüksekliği – Gövde Yükleme 103 inç 2616 mm
Kamyon Yüksekliği – Boşaltma Yüksekliği* 27.7 inç 703 mm
Kamyon Uzunluğu – Tüm Gövde Aşağıda 409.2 inç 10393 mm
Kamyon Genişliği – Gövdeli Makine 114.1 inç 2898 mm
Kamyon Genişliği – Gövdesiz Makine 105.9 inç 2690 mm
Kaplama Seçenekleri Gövde kaplamaları, darbe ve/veya aşınma Gövde kaplamaları, darbe ve/veya aşınma
Not *Ölçüm, ejektör gövdesi için arka kapak aşağıdayken alınmıştır. *Ölçüm, ejektör gövdesi için arka kapak aşağıdayken alınmıştır.

AD30 için 15,2 m3 (19,9 yd3) ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

Medya Galerisi

Ejektör Gövdesi