Stüdyo Çekimi

Kar Aksesuarları 3,66 m (12 ft)

Teklif Talep Et Fiyat İçin Tıklayın

Önemli Özellikler

Tip
Geri Sürükleme Çubuğu
Geri Sürükleme Çubuğu
Toplam Genişlik
146.4 inç
3718.5 mm
Çalışma Genişliği
144 inç
3658 mm

Görüntüleme

Benzersiz tasarımı, geçişleri en aza indirip tuz birikmesini azaltarak karı etkili bir şekilde temizler.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 3,66 m (12 ft)

Tip Geri Sürükleme Çubuğu Geri Sürükleme Çubuğu
Toplam Genişlik 146.4 inç 3718.5 mm
Çalışma Genişliği 144 inç 3658 mm
Ağırlık 410.1 lb 186 kg
Uzunluk 33.2 inç 844 mm
Toplam Yükseklik 16 inç 406 mm
Arayüz Tipi Mikro Yükleyici Ataşman Değiştirici Mikro Yükleyici Ataşman Değiştirici
Tetikleme Kenarı Tipi Tetikleme Kenarlı Çelik Tetikleme Kenarlı Çelik
Tetikleme Kenarı Yüksekliği 6 inç 153 mm
Tetikleme Kenarı Miktarı 2 2

3,66 m (12 ft) ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.