Stüdyo Çekimi

Kar Aksesuarları 2,44 m (8 ft)

Teklif Talep Et Fiyat İçin Tıklayın

Önemli Özellikler

Tip
Geri Sürükleme Çubuğu
Geri Sürükleme Çubuğu
Toplam Genişlik
98.5 inç
2501 mm
Çalışma Genişliği
96 inç
2438 mm

Görüntüleme

Benzersiz tasarımı, geçişleri en aza indirip tuz birikmesini azaltarak karı etkili bir şekilde temizler.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 2,44 m (8 ft)

Tip Geri Sürükleme Çubuğu Geri Sürükleme Çubuğu
Toplam Genişlik 98.5 inç 2501 mm
Çalışma Genişliği 96 inç 2438 mm
Ağırlık 350.1 lb 158.8 kg
Uzunluk 33.2 inç 844 mm
Toplam Yükseklik 16 inç 406 mm
Arayüz Tipi Mikro Yükleyici Ataşman Değiştirici Mikro Yükleyici Ataşman Değiştirici
Tetikleme Kenarı Tipi Tetikleme Kenarlı Kauçuk Tetikleme Kenarlı Kauçuk
Tetikleme Kenarı Yüksekliği 6 inç 153 mm
Tetikleme Kenarı Miktarı 2 2

2,44 m (8 ft) ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.