Stüdyo Çekimi

Kar Aksesuarları 3,05 m (10 ft)

Teklif Talep Et Fiyat İçin Tıklayın

Önemli Özellikler

Tip
Geri Sürükleme Çubuğu
Geri Sürükleme Çubuğu
Toplam Genişlik
122.4 inç
3109 mm
Çalışma Genişliği
120 inç
3048 mm

Görüntüleme

Benzersiz tasarımı, geçişleri en aza indirip tuz birikmesini azaltarak karı etkili bir şekilde temizler.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 3,05 m (10 ft)

Tip Geri Sürükleme Çubuğu Geri Sürükleme Çubuğu
Toplam Genişlik 122.4 inç 3109 mm
Çalışma Genişliği 120 inç 3048 mm
Ağırlık 476.2 lb 216 kg
Uzunluk 33.2 inç 844 mm
Toplam Yükseklik 16 inç 406 mm
Arayüz Tipi Mikro Yükleyici Ataşman Değiştirici Mikro Yükleyici Ataşman Değiştirici
Tetikleme Kenarı Tipi Çelik Çelik
Tetikleme Kenarı Yüksekliği 6 inç 153 mm
Tetikleme Kenarı Miktarı 2 2

3,05 m (10 ft) ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.