AD30

Самосвалы для подземных горных работ AD30

Найти дилера

Ключевые характеристики

Модель двигателя
Cat® C15
Cat® C15
Мощность двигателя — двигатель стандарта Tier 3 — ISO 14396:2002
401 л. с.
299 кВт
Номинальная полезная нагрузка
66139 фунты
30000 кг

Обзор

Стабильная работа при скромных размерах

Подземный самосвал Cat® AD30 — это карьерный самосвал среднего и малого типа, который идеально сочетается с подземным погрузчиком Cat R1600H. Машина сконструирована для высокой производительности, оснащается двигателем Cat C15 и обеспечивает малую продолжительность цикла и максимальную эффективность. Доступны два варианта исполнения и несколько вариантов размера кузова. Это позволяет заказчикам выбрать подходящий кузов для достижения максимальной эффективности в конкретной области применения. Эргономичная конструкция кузова обеспечивает безопасность, комфорт и удобство управления для оператора. Благодаря прочной, надежной конструкции и простоте обслуживания увеличивается срок службы машины и сокращаются эксплуатационные расходы.

Преимущества

Комфорт оператора и управляемость

Эргономичная конструкция обеспечивает удобство повседневной работы, точность управления и высокую производительность

Подходящий кузов для работы

Два варианта исполнения и несколько вариантов размера кузова позволяют выбрать кузов в соответствии с выполняемой задачей, повышая эффективность

Малая продолжительность цикла

Разгрузка ускоряется благодаря мощному двигателю, автоматическому замедлению и одноступенчатым подъемным гидроцилиндрам

Характеристики продукции AD30

Модель двигателя Cat® C15 Cat® C15
Мощность двигателя — двигатель стандарта Tier 3 — ISO 14396:2002 401 л. с. 299 кВт
Мощность двигателя — двигатель VR — ISO 14396:2002 401 л. с. 299 кВт
Диаметр цилиндров 5.4 дюймы 137.2 мм
Ход поршня 6.8 дюймы 171.5 мм
Рабочий объем 928 дюймов³ 15.2 л
Примечание (1) Если испытания проводятся в условиях, регламентируемых указанным стандартом, номинальная мощность развивается при 1800 об/мин. Если испытания проводятся в условиях, регламентируемых указанным стандартом, номинальная мощность развивается при 1800 об/мин.
Примечание (2) Приведенные номинальные значения соответствуют требованиям Международной организации по стандартизации ISO/TR14396:2002, данные получены в стандартных условиях работы двигателя, давление воздуха на впуске 100кПа (29,5дюйма рт. столба), давление пара 1кПа (0,295дюйма рт. столба), при температуре окружающей среды 25°C (77°F). Производительность измерялась с использованием топлива, отвечающего стандартам Агентства по охране окружающей среды США, 40 CFR часть 1065, и стандартам ЕС, Директива 97/68/EC, плотность 0,845–0,850 кг/л при 15 °C (7,05–7,09 фунта/галл. при 59 °F), температура топлива на впуске 40 °C (104 °F). Приведенные номинальные значения соответствуют требованиям Международной организации по стандартизации ISO/TR14396:2002, данные получены в стандартных условиях работы двигателя, давление воздуха на впуске 100кПа (29,5дюйма рт. столба), давление пара 1кПа (0,295дюйма рт. столба), при температуре окружающей среды 25°C (77°F). Производительность измерялась с использованием топлива, отвечающего стандартам Агентства по охране окружающей среды США, 40 CFR часть 1065, и стандартам ЕС, Директива 97/68/EC, плотность 0,845–0,850 кг/л при 15 °C (7,05–7,09 фунта/галл. при 59 °F), температура топлива на впуске 40 °C (104 °F).
Примечание (3) Снижение номинальной мощности двигателя происходит на высоте 2743 м (8999 футов) над уровнем моря. Снижение номинальной мощности двигателя происходит на высоте 2743 м (8999 футов) над уровнем моря.
Примечание (4) По заказу доступен комплект для уменьшения интенсивности вентиляции.
Также предусмотрен дополнительный двигатель, соответствующий требованиям стандартов на выбросы загрязняющих веществ, эквивалентным стандартам Tier 3 и Stage IIIA ЕС.
По заказу доступен комплект для уменьшения интенсивности вентиляции.
Также предусмотрен дополнительный двигатель, соответствующий требованиям стандартов на выбросы загрязняющих веществ, эквивалентным стандартам Tier 3 и Stage IIIA ЕС.
Примечание (5) Также предусмотрен дополнительный двигатель, соответствующий требованиям стандартов на выбросы загрязняющих веществ, эквивалентным стандартам Tier 3 Агентства по охране окружающей среды США и Stage IIIA ЕС. Также предусмотрен дополнительный двигатель, соответствующий требованиям стандартов на выбросы загрязняющих веществ, эквивалентным стандартам Tier 3 Агентства по охране окружающей среды США и Stage IIIA ЕС.
Номинальная полезная нагрузка 66139 фунты 30000 кг
Полная масса машины 132300 фунты 60000 кг
Вместимость кузова 11,3–17,5 м³ (14,8–22,9 ярда³) 11,3–17,5 м³ (14,8–22,9 ярда³)
Без груза 63647 фунты 28870 кг
Без груза — на переднем мосту 42944 фунты 19479 кг
Без груза — на заднем мосту 20704 фунты 9391 кг
С грузом 132277 фунты 60000 кг
С грузом — на переднем мосту 58451 фунты 26513 кг
С грузом — на заднем мосту 73826 фунты 33487 кг
Без груза — на переднем мосту 67.50% 67.50%
Без груза — на заднем мосту 32.50% 32.50%
С грузом — на переднем мосту 44.20% 44.20%
С грузом — на заднем мосту 55.80% 55.80%
1-я передача переднего хода 3.9 миля/ч 6.3 км/ч
2-я передача переднего хода 7 миля/ч 11.3 км/ч
3-я передача переднего хода 12.9 миля/ч 20.8 км/ч
4-я передача переднего хода 22.8 миля/ч 36.7 км/ч
1-я передача заднего хода 4.4 миля/ч 7.1 км/ч
Примечание Максимальная скорость движения со стандартными шинами 26.5 × R25. Максимальная скорость движения со стандартными шинами 26.5 × R25.
Передаточное отношение главной передачи 3.38:1 3.38:1
Передаточное отношение бортовой передачи 4.76:1 4.76:1
Общее передаточное отношение 16.13:1 16.13:1
Примечание Полностью разгруженные полуоси. Полностью разгруженные полуоси.
Подъем 10.5 с 10.5 с
Снижение 11.2 с 11.2 с
Общая продолжительность цикла 21.7 с 21.7 с
Кузов 1 14.8 ярды³ 11.3 м³
Кузов 2 – стандартный кузов 18.8 ярды³ 14.4 м³
Кузов 3 22.9 ярды³ 17.5 м³
Широкий кузов 21.9 ярды³ 16.8 м³
Кузов с выталкивателем (1) 19.9 ярды³ 15.2 м³
Кузов с выталкивателем (2) 21.9 ярды³ 16.8 м³
Примечание С "шапкой" с уклоном 2:1 по SAE С "шапкой" с уклоном 2:1 по SAE
Радиус поворота по внешней стороне кузова 337.4 дюймы 8571 мм
Габаритный радиус, внутренний 198 дюймы 5030 мм
Угол разворота рамы 42.5 ° 42.5 °
Угол наклона полурам в вертикальной плоскости 10° 10°
Картер двигателя с фильтром 9 галл. (США) 34 л
Коробка передач 18 галл. (США) 67 л
Гидробак 38 галл. (США) 145 л
Система охлаждения 20 галл. (США) 74 л
Передний дифференциал и бортовые редукторы 15 галл. (США) 56 л
Задний дифференциал и бортовые редукторы 15 галл. (США) 56 л
Топливный бак 108 галл. (США) 410 л
Размер шин 26,5 × R25 26,5 × R25
Стандарты Кабина, соответствующая стандартам для конструкции ROPS/FOPS Кабина, соответствующая стандартам для конструкции ROPS/FOPS

AD30 Стандартное оборудование

ШИНЫ, КОЛЕСНЫЕ ОБОДЬЯ И КОЛЕСНЫЕ ДИСКИ

  • Выбор шин должен осуществляться в соответствии с разделом об обязательном навесном оборудовании. Доступные варианты:
    — Шина 26,5 × 25 VSNT Bridgestone
    — Шина 26,5 × 25 VSDL Bridgestone
  • Ободья (комплект из четырех) — пятисекционные, бескамерные

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

  • Электрическая розетка в кабине, 12 В
  • Звуковой сигнал заднего хода
  • Генератор, 95 А
  • Переключатель "массы" аккумуляторной батареи, доступный с уровня земли
  • Автоматический выключатель, 80 А
  • Аэрозоль для защиты от коррозии
  • Диагностический разъем
  • Выключатель "массы", 2 контакта, уровень земли
  • Освещение:
    — Фары с переключателем дальнего и ближнего света
    — Стоп-сигналы и задние фонари
    — Фонари заднего хода, автоматические при выборе передачи заднего хода
    — Фонарь рабочего освещения, задний, установленный на кабине
  • Малообслуживаемые аккумуляторные батареи
  • Розетка электропитания, вспомогательная для запуска
  • Выключатель двигателя с уровня земли
  • Система пуска и зарядки

КАБИНА ОПЕРАТОРА

  • Кабина с сертифицированной конструкцией защиты при опрокидывании и защиты от падающих объектов (ROPS/FOPS)
  • Открытая кабина с конструкциями ROPS/FOPS
  • Электронная система контроля Caterpillar (CEMS), приборные панели
  • Система присутствия оператора на рабочем месте
  • Автоматическое включение тормоза (ABA)
  • Электрические звуковые сигналы
  • Указатели:
    – Температура охлаждающей жидкости двигателя
    – Температура охлаждающей жидкости коробки передач
    – Температура гидравлического масла
    – Уровень топлива
    – Спидометр
    – Тахометр
  • Индикаторные лампы:
    — Аварийный индикатор
    — Предупреждение о поднятом положении кузова
    — Дальний свет
    — Лампа аварийной сигнализации остаточного давления в тормозной системе
    — Включение замедлителя
    — Сигнал поворота
  • Предупреждение о низком уровне гидравлической жидкости
  • Зеркала, заднего вида
  • Подрессоренное сиденье оператора с ремнем безопасности с инерционной катушкой
  • Сиденье инструктора/пассажира с ремнем безопасности
  • Регулируемое телескопическое рулевое колесо с наклоном

СИЛОВАЯ ПЕРЕДАЧА

  • Мост:
    — Стандартная ширина, передний и задний
  • Система автоматического управления тормозом
  • Тормоза:
    — Дисковые на всех колесах
    — С масляным охлаждением
    — Многодисковые (SAFR™)
  • Управляемое перемещение дроссельной заслонки
  • Электрический топливоподкачивающий насос
  • Двигатель:
    — 6-цилиндровый дизельный двигатель Cat C15
    — Последовательный воздухо-воздушный охладитель (ATAAC)
  • Выхлопная система, защита отсека турбокомпрессора
  • Полный привод
  • Блокировка передач при поднятии кузова, программируемая
  • Ограничение скорости движения, программируемое
  • Охлаждающая жидкость с длительным сроком службы
  • Стояночные тормоза, на четыре колеса
  • Воздухозаборник предварительной очистки двигателя
  • Крышка радиатора с ручным механизмом;Радиатор с горизонтальным расположением трубок
  • Вспомогательная система рулевого управления
  • Автоматическая планетарная коробка передач с переключением под нагрузкой (4 передачи переднего хода / 1 передача заднего хода)
  • Гидротрансформатор с автоматической блокировкой

ПРОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ, ВХОДЯЩЕЕ В СТАНДАРТНУЮ КОМПЛЕКТАЦИЮ

  • Переходники, проба масла
  • Сигнализация, лоток вверх
  • Кузов, самосвальный и с выталкивателем:
    — Самосвальный (14,4 м3 / 18,8 ярда3)
  • Крышка радиатора с ручным механизмом
  • Каталитический нейтрализатор отработавших газов/глушитель
  • Централизованные точки смазки
  • Крылья:
    — Передние, задний откидной борт
  • Противопожарный экран
  • Штуцер ручного отключения топливной системы
  • Передние резиновые бамперы
  • Поручни (подъем в кабину и спуск с нее, верхняя плоскость)
  • Поручни
  • Шарнирная полноподвижная сцепка
  • Подъемные выступы, рама
  • Система смазки:
    — Централизованная, самосвальный кузов
  • Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию на английском языке и других применимых региональных языках
  • Отверстия для планового взятия проб масла (S·O·S℠):
    — Охлаждающая жидкость
    — Моторное масло
    — Гидравлическое масло
    — Масло коробки передач
  • Защита от просыпания, передняя, для кузова
  • Откидная решетка радиатора
  • Буксировочная штанга, передняя и задняя

AD30 Дополнительное оборудование

СИЛОВАЯ ПЕРЕДАЧА

  • Мост:
    — Широкий кузов, передний и задний
  • Указатели давления в тормозной системе
  • Двигатель (варианты):
    — Двигатель с уменьшенной интенсивностью вентиляции (VR)
    — Эквивалент стандарта Tier 3
  • Варианты системы очистки отработавших газов (только с двигателем VR) Дизельный сажевый фильтр (DPF) (сквозной)
  • Система быстрой заправки:
    — Охлаждающая жидкость
    — Моторное масло
    — Топливо (два бака)
    — Гидравлическое масло
    — Масло коробки передач
  • Использование переключателя стояночного тормоза: нажать для включения / потянуть для включения

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

  • Выключатель аккумуляторной батареи:
    — Выключатель, доступный с уровня земли; главный переключатель в кабине
    — Выключатель, доступный с уровня земли; выключатель двигателя
    — Выключатель, доступный с уровня земли; главный переключатель в кабине; выключатель двигателя
  • Освещение:
    — Фары с переключателем дальнего и ближнего света, светодиодные
    — Фонари заднего хода, автоматические при выборе передачи заднего хода, светодиодные
    — Фонарь рабочего освещения, задний, установленный на кабине, светодиодный

КАБИНА ОПЕРАТОРА

  • Рабочее место оператора, кабина с конструкцией ROPS/FOPS:
    — Система кондиционирования воздуха
    — Система создания избыточного давления в кабине и фильтр
    — Потолочный плафон
    — Нагреватель
    — Комплект для подключения радиоприемника и динамиков
    — Противосолнечный козырек
    — Окно, сдвижная дверь кабины
  • Сиденье:
    — Подрессоренное сиденье Cat Comfort TLV2 с виниловой обивкой
    — Подрессоренное съемное сиденье с механическим управлением
  • Обивка сиденья:
    — Съемное и Cat Comfort TLV2
    — Обивка дополнительного сиденья

ТЕХНОЛОГИИ

  • Система обработки основной информации (VIMS) поколения 3
  • Полезная нагрузка:
    — Система измерения полезной нагрузки самосвала (TPMS)
    — Вынесенный дисплей системы TPMS

ШИНЫ, КОЛЕСНЫЕ ОБОДЬЯ И КОЛЕСНЫЕ ДИСКИ

  • Идентификационные номера ободьев
  • Запасные ободья для бескамерных шин

ПРОЧЕЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

  • Кузов, самосвальный и с выталкивателем:
    — Самосвальный (11,3 м3 / 14,8 ярда3)
    — Самосвальный (16,8 м3 / 21,9 ярда3) (конфигурация: широкий кузов)
    — Самосвальный (17,5 м3 / 22,9 ярда3)
    — С выталкивателем (15,2 м3 / 19,9 ярда3)
    — С выталкивателем (16,8 м3 / 21,9 ярда3)
  • Футеровка кузова, защита от ударных нагрузок и/или износа
  • Цветная камера заднего обзора
  • Антивандальная крышка для транспортировки
  • Крылья:
    — Широкий кузов, передние, задний откидной борт
  • Система пожаротушения:
    — Ansul, порошковая
    — Пена на водной основе
  • Эксплуатационные жидкости
    – Топливо для условий Крайнего Севера
    – Охлаждающая жидкость для условий Крайнего Севера
  • Система смазки:
    — Автоматическая, самосвальный кузов или кузов с выталкивателем
    — Централизованная, кузов с выталкивателем
  • Перемещение по шахте
  • Отражающие ленты
  • Средства технического обслуживания

Совместимые технологии и услуги

Используйте подключенные данные и принципы безопасности Caterpillar, чтобы повысить эффективность, производительность и рентабельность вашего бизнеса.

  • Cat Fleet для подземных работ

    Cat® MineStar™ Fleet для подземных работ предоставляет данные о продолжительности цикла, полезной нагрузке и другие ключевые рабочие параметры в режиме реального времени. Она автоматически записывает и отслеживает данные вверх и вниз по цепочке создания стоимости, предоставляя информацию, которая поможет вам определить, что работает, и исправить то, что не работает. Благодаря нашей запатентованной технологии высокоточного позиционирования под землей шахты могут точно отслеживать персонал и активы с точностью до метра. Это также предоставляет доступ к важной информации о циклах, позволяя лучше понять использование машины и общую эффективность работы. Двустороннее управление задачами в режиме реального времени предоставляет важные данные, которые положительно влияют на производительность и помогают оптимизировать все операции горной добычи.

1 - 8 из 9 Items Элементы
Предыдущ. Следующ.

Cat® MineStar™ Fleet для подземных работ предоставляет данные о продолжительности цикла, полезной нагрузке и другие ключевые рабочие параметры в режиме реального времени. Она автоматически записывает и отслеживает данные вверх и вниз по цепочке создания стоимости, предоставляя информацию, которая поможет вам определить, что работает, и исправить то, что не работает. Благодаря нашей запатентованной технологии высокоточного позиционирования под землей шахты могут точно отслеживать персонал и активы с точностью до метра. Это также предоставляет доступ к важной информации о циклах, позволяя лучше понять использование машины и общую эффективность работы. Двустороннее управление задачами в режиме реального времени предоставляет важные данные, которые положительно влияют на производительность и помогают оптимизировать все операции горной добычи.

Ознакомиться с технологиями

Пройдите интерактивный виртуальный тур по продукту, чтобы ознакомиться с потрясающими возможностями и преимуществами модели AD30.

Начать AD30 просмотр
close

Галерея изображений

Самосвал для подземных горных работ AD30

Самосвал для подземных горных работ AD30

Самосвал для подземных горных работ AD30

Самосвал для подземных горных работ AD30

Самосвал для подземных горных работ AD30

Самосвал для подземных горных работ AD30

Самосвал для подземных горных работ AD30

Самосвал для подземных горных работ AD30
Самосвал для подземных горных работ AD30
Самосвал для подземных горных работ AD30
Самосвал для подземных горных работ AD30
Самосвал для подземных горных работ AD30
Самосвал для подземных горных работ AD30
Самосвал для подземных горных работ AD30

AD30 Video

UG Truck VIdeo

Видео об обязательствах HRV

AD30 Video
UG Truck VIdeo
Видео об обязательствах HRV

360 View
360 View

Узнайте результаты сравнения AD30 с популярной продукцией.

Используйте инструмент сравнения подробных технических характеристик моделей Cat и моделей конкурирующих поставщиков.

СРАВНИТЬ ВСЕ МОДЕЛИ