R1600H

Погрузочно-доставочные машины для подземной горной добычи R1600H

Найти дилера

Ключевые характеристики

Модель двигателя
Cat® C11
Cat® C11
Мощность двигателя — двигатель стандарта Tier 3 — ISO 14396:2002
271 л. с.
202 кВт
Номинальная полезная нагрузка
22487 фунты
10200 кг

Обзор

Увеличение скорости. Рациональная работа. Повышение безопасности.

Силовой агрегат подземного погрузчика Cat® R1600H настроен специально для быстрого перемещения на уклоне. Погрузчик легко справляется с плохими дорожными условиями и выдает максимальную производительность во всех диапазонах скоростей. Он обладает необходимой прочностью и долговечностью для работы в тяжелых условиях, а также отличается точным управлением и эффективной работой. Погрузчик обладает превосходной устойчивостью, исключительными возможностями для выемки и подъема грунта, множеством функций для повышения эффективности и оснащен коробкой передач, обеспечивающей стабильную передачу мощности.
R1600H также включает ряд функций обеспечения безопасности, начиная от сертифицированной кабины с конструкцией FOPS/ROPS и безопасного остекления до возможности автономной работы. Благодаря исключительной прочности, заложенной в конструкции, погрузчик может продуктивно работать после четырех капитальных ремонтов. R1600H идеально подходит для самосвалов Cat AD30.

Преимущества

Идеальное сочетание

Идеальное соответствие самосвалам с шарнирно-сочлененной рамой для подземных работ Cat AD30 (3 цикла обработки)

Повышенная безопасность

Благодаря таким функциям, как система определения присутствия оператора на рабочем месте и дополнительные функции автономной работы и работы в условиях прямой видимости

Легендарная долговечность

Возможность эксплуатации после 3–4 капитальных ремонтов благодаря исключительной конструктивной прочности

Характеристики продукции R1600H

Модель двигателя Cat® C11 Cat® C11
Мощность двигателя — двигатель стандарта Tier 3 — ISO 14396:2002 271 л. с. 202 кВт
Мощность двигателя — двигатель с уменьшенной интенсивностью вентиляции (VR) — ISO 14396:2002 271 л. с. 202 кВт
Диаметр цилиндров 5.1 дюймы 130 мм
Ход поршня 5.5 дюймы 140 мм
Рабочий объем 680.4 дюймов³ 11.1 л
Примечание (1) Если испытания проводятся в условиях, регламентируемых указанным стандартом, номинальная мощность развивается при 1800 об/мин. Если испытания проводятся в условиях, регламентируемых указанным стандартом, номинальная мощность развивается при 1800 об/мин.
Примечание (2) Приведенные номинальные значения соответствуют требованиям Международной организации по стандартизации ISO/TR14396:2002, данные получены в стандартных условиях работы двигателя, давление воздуха на впуске 100кПа (29,5дюйма рт. столба), давление пара 1кПа (0,295дюйма рт. столба), при температуре окружающей среды 25°C (77°F). Производительность измерялась с использованием топлива, отвечающего стандартам Агентства по охране окружающей среды США, 40 CFR часть 1065, и стандартам ЕС, Директива 97/68/EC, плотность 0,845–0,850 кг/л при 15 °C (59 °F), температура топлива на впуске 40 °C (104 °F). Приведенные номинальные значения соответствуют требованиям Международной организации по стандартизации ISO/TR14396:2002, данные получены в стандартных условиях работы двигателя, давление воздуха на впуске 100кПа (29,5дюйма рт. столба), давление пара 1кПа (0,295дюйма рт. столба), при температуре окружающей среды 25°C (77°F). Производительность измерялась с использованием топлива, отвечающего стандартам Агентства по охране окружающей среды США, 40 CFR часть 1065, и стандартам ЕС, Директива 97/68/EC, плотность 0,845–0,850 кг/л при 15 °C (59 °F), температура топлива на впуске 40 °C (104 °F).
Примечание (3) Не происходит снижения номинальной мощности при работе на высоте над уровнем моря до 3048 м (10 000 футов) для двигателей Tier 3 и до 1828 м (6 000 футов) для двигателей с комплектом уменьшения вентиляции. Не происходит снижения номинальной мощности при работе на высоте над уровнем моря до 3048 м (10 000 футов) для двигателей Tier 3 и до 1828 м (6 000 футов) для двигателей с комплектом уменьшения вентиляции.
Примечание (4) По заказу доступен комплект для уменьшения интенсивности вентиляции. По заказу доступен комплект для уменьшения интенсивности вентиляции.
Примечание (5) Также предусмотрен дополнительный двигатель, соответствующие требованиям стандартов на выбросы загрязняющих веществ, эквивалентным стандартам Tier 3 Агентства по охране окружающей среды США и Stage IIIA ЕС. Также предусмотрен дополнительный двигатель, соответствующие требованиям стандартов на выбросы загрязняющих веществ, эквивалентным стандартам Tier 3 Агентства по охране окружающей среды США и Stage IIIA ЕС.
Номинальная полезная нагрузка 22487 фунты 10200 кг
Полная масса машины 97453 фунты 44204 кг
Статическая опрокидывающая нагрузка при движении вперед и горизонтальном положении стрел 57110 фунты 25905 кг
Статическая опрокидывающая нагрузка при полном повороте и горизонтальном положении стрел 46067 фунты 21803 кг
Вырывное усилие (ISO), наклон 39524 фунты 17928 кг
Вырывное усилие (ISO), подъем 42333 фунты 19202 кг
Эксплуатационная масса* 66469 фунты 30150 кг
Эксплуатационная масса* — передний мост 28404 фунты 12884 кг
Эксплуатационная масса* — задний мост 38065 фунты 17266 кг
Эксплуатационная масса + номинальная грузоподъемность* 88956 фунты 40350 кг
Эксплуатационная масса + номинальная грузоподъемность* — передний мост 62011 фунты 28128 кг
Эксплуатационная масса + номинальная грузоподъемность* — задний мост 26944 фунты 12222 кг
Примечание *Рассчитанный вес. *Рассчитанный вес.
1-я передача переднего хода 2.8 миля/ч 4.5 км/ч
2-я передача переднего хода 5.6 миля/ч 9 км/ч
3-я передача переднего хода 10.4 миля/ч 16.8 км/ч
4-я передача переднего хода 17.1 миля/ч 27.5 км/ч
1-я передача заднего хода 3.1 миля/ч 5 км/ч
2-я передача заднего хода 6.8 миля/ч 11 км/ч
3-я передача заднего хода 11.8 миля/ч 19 км/ч
4-я передача заднего хода 18.2 миля/ч 29.3 км/ч
Подъем 7.6 с 7.6 с
Разгрузка 1.6 с 1.6 с
Опускание, порожний, за счет собственного веса 2 с 2 с
Общая продолжительность цикла 11.2 с 11.2 с
Вместимость ковша 4,2–5,9 м³ (5,5–7,7 ярда³) 4,2–5,9 м³ (5,5–7,7 ярда³)
Выгрузка ковша — 1 5.5 ярды³ 4.2 м³
Опрокидываемый ковш — 2 (стандартный ковш) 6.3 ярды³ 4.8 м³
Выгрузка ковша — 3 7.3 ярды³ 5.6 м³
Выгрузка ковша — 4 7.7 ярды³ 5.9 м³
Эжекторный ковш 6.3 ярды³ 4.8 м³
Ковш с болтовым креплением 6.9 ярды³ 5.3 м³
Радиус поворота по внешней стороне кузова* 261.3 дюймы 6638 мм
Габаритный радиус, внутренний* 129.6 дюймы 3291 мм
Угол качания моста 10° 10°
Угол разворота рамы 42.5° 42.5°
Примечание *Значения указаны только для справки. *Значения указаны только для справки.
Размер шин 18 × R25 18 × R25
Картер двигателя с фильтром 8.98 галл. (США) 34 л
Коробка передач 12.4 галл. (США) 47 л
Гидробак 33 галл. (США) 125 л
Система охлаждения 16.1 галл. (США) 61 л
Передний дифференциал и бортовые редукторы 21.1 галл. (США) 80 л
Задний дифференциал и бортовые редукторы 21.1 галл. (США) 80 л
Топливный бак 105.7 галл. (США) 400 л
Дополнительный топливный бак (при наличии) 87.2 галл. (США) 330 л
Стандарты Кабина, соответствующая стандартам для конструкции ROPS/FOPS Кабина, соответствующая стандартам для конструкции ROPS/FOPS

R1600H Стандартное оборудование

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

  • Звуковой сигнал заднего хода
  • Генератор, 95 А
  • Переключатель "массы" аккумуляторной батареи, доступный с уровня земли
  • Аккумуляторы, требующие минимального технического обслуживания
  • Диагностический разъем
  • Выключатель двигателя
  • Освещение:
    • — Наружное, переднее, заднее, галогенные фонари
    • — Стоп-сигнал, один, галогенный фонарь
  • Розетка электропитания, вспомогательная для запуска
  • Электрический стартер, 24 В
  • Система пуска и зарядки

ШИНЫ, КОЛЕСНЫЕ ОБОДЬЯ И КОЛЕСНЫЕ ДИСКИ

  • Выбор шин должен осуществляться в соответствии с разделом об обязательном навесном оборудовании
    • — Шина, 18 × R25 VSMS L5S Bridgestone

КАБИНА ОПЕРАТОРА

  • Автоматическое включение тормоза (ABA)
  • Кабина, с сертифицированной конструкцией защиты при опрокидывании и/или защиты от падающих объектов (ROPS/FOPS)
  • Многофункциональный цветной дисплей (CMPD):
    • — Передние и задние тормозные манометры
    • — Давление в коробке передач
    • — Диагностика системы
    • — Индикатор остаточного давления в тормозной системе
  • Звуковой сигнал, электрический
  • Контрольно-измерительное оборудование / указатели:
    • — Спидометр/тахометр
    • — Датчик уровня топлива
    • — Температура гидравлического масла
    • — Температура охлаждающей жидкости двигателя
    • — Температура масла коробки передач
  • Система присутствия оператора на рабочем месте
  • Гидравлические органы управления навесным оборудованием (один джойстик)
  • Подрессоренное сиденье оператора с ремнем безопасности с инерционной катушкой:
    • — Сиденье, подрессоренное, с виниловой обивкой
  • Вспомогательная система рулевого управления
  • Рулевое управление STIC™
  • Дроссельная заслонка:
    • — Педаль, дроссельная заслонка

ПРОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ, ВХОДЯЩЕЕ В СТАНДАРТНУЮ КОМПЛЕКТАЦИЮ

  • Охлаждение оси тормоза
  • Крышка радиатора с ручным механизмом
  • Каталитический нейтрализатор отработавших выхлопов / глушитель
  • Ковш опрокидываемый (4,8 м3 / 6,3 ярд3)
  • Предупреждающие таблички, международные пиктограммы
  • Сцепное устройство, болтовое крепление
  • Система быстрой заправки:
    • — Охлаждающая жидкость
    • — Моторное масло
    • — Топливо
    • — Гидравлическое масло
    • — Масло коробки передач
  • Крылья, передние, задние
  • Противопожарный экран
  • Щитки, двигатель и коробка передач
  • Поручни
  • Система смазки:
    • — Полуцентрализованная
  • Защитные балки, задняя рама
  • Решетка радиатора, откидная
  • Проба рабочего масла
  • Клапан, сливное отверстие, масляный фильтр коробки передач
  • Окна:
    • — Окна, одинарное остекление

СИЛОВАЯ ПЕРЕДАЧА

  • Рабочие тормоза, с гидравлическим приводом, герметичные, многодисковые маслоохлаждаемые (SAFR™)
  • Двигатель:
    • — Cat C11, 6-цилиндровый, дизельный
    • — Последовательный воздухо-воздушный охладитель (ATAAC)
  • Топливные переходники:
    • — Топливный бак, один, стандартный переходник
  • Топливоподкачивающий насос
  • Теплозащитные экраны
  • Воздухозаборник предварительной очистки двигателя
  • Гидротрансформатор с автоматической муфтой блокировки
  • Автоматическая коробка передач с переключением под нагрузкой (4 передачи переднего хода / 4 передачи заднего хода)
  • Устройство перевода коробки передач на нейтраль

R1600H Дополнительное оборудование

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

  • Освещение:
    • — Фонари рабочего освещения, светодиодные

СИЛОВАЯ ПЕРЕДАЧА

  • Рабочие тормоза, с гидравлическим приводом, герметичные, многодисковые маслоохлаждаемые (SAFR™)
  • Двигатель:
    • — Варианты системы очистки выхлопных газов: дизельный сажевый фильтр (DPF) (со сквозной подачей)
  • Варианты двигателя:
    • — Двигатель, VR
    • — Двигатель VR, подготовка к проточной работе
    • — Двигатель, Tier 3
  • Топливные переходники:
    • — Топливный бак, сдвоенный, стандартный переходник
    • — Топливный бак, один, система быстрой заправки
    • — Топливный бак, сдвоенный, система быстрой заправки
  • Использование переключателя стояночного тормоза: нажать для включения / потянуть для включения
  • Радиатор, высокоэффективный
  • Реверсивное управление рулевой системой

КАБИНА ОПЕРАТОРА

  • Рабочее место оператора с конструкцией ROPS/FOPS, закрытое:
    • — Система кондиционирования воздуха
    • — Нагнетатель давления в кабине и фильтр
    • — Потолочный плафон
    • — Опора двери
    • — Отопитель
    • — Отсек для подключения радиоприемника и динамиков
    • — Стеклоочистители с прерывистым режимом работы
  • Воздуховод, устройство отклонения потока
  • Таймер холостого хода (закрытая или открытая кабина)
  • Подрессоренное сиденье оператора с ремнем безопасности с инерционной катушкой:
    • — Сиденье, подрессоренное, Т-типа, с виниловой обивкой
    • — Сиденье, подрессоренное, пневматическое, с виниловой обивкой
    • — Сиденье, подрессоренное, Т-типа, пневматическое
    • — Чехол для сиденья
  • Дроссельная заслонка:
    • — Педаль, дроссельная заслонка

ТЕХНОЛОГИИ

  • Command для подземных работ*
  • * Прежде чем модернизировать машину для установки системы Command для подземных работ, проконсультируйтесь с региональным торговым или техническим представителем.
  • Интерфейс дистанционного управления (без передатчика и приемника) с лампами аварийной сигнализации (зелеными)
    • — Cattron
    • — RCT

ШИНЫ, КОЛЕСНЫЕ ОБОДЬЯ И КОЛЕСНЫЕ ДИСКИ

  • Ободья:
    • — Запасные, для бескамерных шин
    • — Идентификационные номера ободьев

ПРОЧЕЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

  • Конфигурации выключения тормозов, включает функцию отключения рулевого управления:
    • — Сцепной крюк
    • — Сцепная балка
  • Ковши:
    • — Различного размера, опрокидываемый (4,2 м3 / 5,5 ярд3, 5,6 м3 / 7,3 ярд3, 5,9 м3 / 7,7 ярд3)
    • — С болтовым соединением (5,3 м3/6,9 ярд3)
    • — Эжектор (4,8 м3/6,3 ярд3)
    • — Стандартная режущая кромка или кромка с болтовым креплением
    • — Режущая кромка, с болтовым креплением
    • — Режущая кромка, модульная приварная Cat
    • — Режущая кромка полностью приваренная или прихваченная сваркой
    • — Кожухи пяты, эжекторные и опрокидываемые ковши
    • — Износные пластины с механическим креплением (MAWPS)
    • — Износные накладки, эжекторные и опрокидываемые ковши
    • — Износная футеровка
  • Сцепное устройство, болтовое крепление
  • Система быстрой заправки:
    • — Охлаждающая жидкость
    • — Моторное масло
    • — Топливо
    • — Гидравлическое масло
    • — Масло коробки передач
  • Эксплуатационные жидкости:
    • — Топливо для условий Крайнего Севера
    • — Охлаждающая жидкость для условий Крайнего Севера
  • Щитки, освещение и окно
  • Блок подъема, перемещение по шахте
  • Система смазки:
    • — Централизованная
    • — Автоматическая
  • Система регулирования плавности хода
  • Средства технического обслуживания
  • Износные планки:
    • — Кабина
    • — Гидробак
    • — Радиатор
  • Стопорные башмаки под колеса
  • Окна:
    • — Окна, одинарное остекление

Совместимые технологии и услуги

Используйте подключенные данные и принципы безопасности Caterpillar, чтобы повысить эффективность, производительность и рентабельность вашего бизнеса.

  • Cat Command для подземных работ

    Cat® MineStar™ Command for Underground обеспечивает дистанционное управление погрузочно-доставочными машинами, что приводит к немедленному повышению производительности и эффективности. Система повышает безопасность, удаляя операторов из опасной среды. Это также обеспечивает более эффективное использование машины по сравнению с операциями по выемке породы в условиях прямой видимости. Это достигается за счет сокращения времени простоя, необходимого для передачи смен, времени взрывных работ и любых других условий, которые могут отвлечь операторов от забоя.
    Диапазон вариантов от простого дистанционного управления из зоны прямой видимости до полной автономности. Такой модульный подход позволяет горнодобывающим компаниям получать выгоду благодаря наиболее экономичной точке входа, обеспечивая при этом масштабируемость по мере технологического развития компании.

1 - 8 из 9 Items Элементы
Предыдущ. Следующ.

Cat® MineStar™ Command for Underground обеспечивает дистанционное управление погрузочно-доставочными машинами, что приводит к немедленному повышению производительности и эффективности. Система повышает безопасность, удаляя операторов из опасной среды. Это также обеспечивает более эффективное использование машины по сравнению с операциями по выемке породы в условиях прямой видимости. Это достигается за счет сокращения времени простоя, необходимого для передачи смен, времени взрывных работ и любых других условий, которые могут отвлечь операторов от забоя.
Диапазон вариантов от простого дистанционного управления из зоны прямой видимости до полной автономности. Такой модульный подход позволяет горнодобывающим компаниям получать выгоду благодаря наиболее экономичной точке входа, обеспечивая при этом масштабируемость по мере технологического развития компании.

Ознакомиться с технологиями
  • Cat Fleet для подземных работ

    Cat® MineStar™ Fleet для подземных работ предоставляет данные о продолжительности цикла, полезной нагрузке и другие ключевые рабочие параметры в режиме реального времени. Она автоматически записывает и отслеживает данные вверх и вниз по цепочке создания стоимости, предоставляя информацию, которая поможет вам определить, что работает, и исправить то, что не работает. Благодаря нашей запатентованной технологии высокоточного позиционирования под землей шахты могут точно отслеживать персонал и активы с точностью до метра. Это также предоставляет доступ к важной информации о циклах, позволяя лучше понять использование машины и общую эффективность работы. Двустороннее управление задачами в режиме реального времени предоставляет важные данные, которые положительно влияют на производительность и помогают оптимизировать все операции горной добычи.

1 - 8 из 9 Items Элементы
Предыдущ. Следующ.

Cat® MineStar™ Fleet для подземных работ предоставляет данные о продолжительности цикла, полезной нагрузке и другие ключевые рабочие параметры в режиме реального времени. Она автоматически записывает и отслеживает данные вверх и вниз по цепочке создания стоимости, предоставляя информацию, которая поможет вам определить, что работает, и исправить то, что не работает. Благодаря нашей запатентованной технологии высокоточного позиционирования под землей шахты могут точно отслеживать персонал и активы с точностью до метра. Это также предоставляет доступ к важной информации о циклах, позволяя лучше понять использование машины и общую эффективность работы. Двустороннее управление задачами в режиме реального времени предоставляет важные данные, которые положительно влияют на производительность и помогают оптимизировать все операции горной добычи.

Ознакомиться с технологиями

Пройдите интерактивный виртуальный тур по продукту, чтобы ознакомиться с потрясающими возможностями и преимуществами модели R1600H.

Начать R1600H просмотр
close

Галерея изображений

Погрузочно-доставочная машина для подземных горных работ R1600H

Погрузочно-доставочная машина для подземных горных работ R1600H

Погрузочно-доставочная машина для подземных горных работ R1600H

Погрузочно-доставочная машина для подземных горных работ R1600H

Погрузочно-доставочная машина для подземных горных работ R1600H

Погрузочно-доставочная машина для подземных горных работ R1600H
Погрузочно-доставочная машина для подземных горных работ R1600H
Погрузочно-доставочная машина для подземных горных работ R1600H
Погрузочно-доставочная машина для подземных горных работ R1600H
Погрузочно-доставочная машина для подземных горных работ R1600H

R1600H Video

UG Loader Video

Видео об обязательствах HRV

R1600H Video
UG Loader Video
Видео об обязательствах HRV

360 View
360 View

Узнайте результаты сравнения R1600H с популярной продукцией.

Используйте инструмент сравнения подробных технических характеристик моделей Cat и моделей конкурирующих поставщиков.

СРАВНИТЬ ВСЕ МОДЕЛИ