16,8 м3 (21,9 ярда3) для AD30

Кузов с выталкивателем 16,8 м3 (21,9 ярда3) для AD30

15.2m3 (19.9yds3) for AD30

Нажмите, чтобы узнать цену.

Ключевые характеристики

Номер по каталогу
613-7029 (Intl) / 613-7030 (US)
613-7029 (Intl) / 613-7030 (US)
Модель машины
AD30
AD30
Грузоподъемность
59525 фунты
27000 кг

Обзор

Производительность и надежность при выполнении трудоемких работ на горнодобывающих предприятиях.

Выбор кузова зависит от перевозимого материала, типа дорог и условий выгрузки. Чем лучше кузов соответствует выполняемым работам, тем выше производительность. Кузова с выталкивателем Cat®спроектированы с учетом максимальной прочности, вместимости и надежности. Благодаря их конструкции весь груз можно выгрузить без подъема кузова, поэтому они идеально подходят для работы в местах с ограниченной высотой потолка.

Преимущества

Интеграция кузова и шасси

Кузова самосвалов Cat разработаны с учетом особенностей ходовой части, благодаря чему они обладают высокой надежностью, прочностью и долговечностью.

Универсальность

Кузов с выталкивателем можно легко заменить на самосвальный кузов,
что повышает универсальность машины.

Система измерения полезной загрузки машины (TPMS)

Устанавливаемая по заказу система TPMS вычисляет полезный груз, перевозимый самосвалом, и определяет продолжительность рабочих циклов.

Характеристики продукции 16,8 м3 (21,9 ярда3) для AD30

Номер по каталогу 613-7029 (Intl) / 613-7030 (US) 613-7029 (Intl) / 613-7030 (US)
Модель машины AD30 AD30
Грузоподъемность 59525 фунты 27000 кг
Вместимость кузова 21.9 ярды³ 16.8 м³
Высота базового кузова 109.9 дюймы 2791 мм
Ширина базового варианта кузова 114.1 дюймы 2898 мм
Высота самосвала — до верха пустого кузова 115.5 дюймы 2934 мм
Высота самосвала — высота загрузки 109.9 дюймы 2791 мм
Длина самосвала — высота разгрузки* 27.7 дюймы 703 мм
Длина самосвала — габаритная с опущенным кузовом 409.2 дюймы 10393 мм
Ширина самосвала — машина с кузовом 114.1 дюймы 2898 мм
Ширина самосвала — машина без кузова 105.9 дюймы 2690 мм
Варианты футеровки Футеровка кузова, защита от ударных нагрузок и/или износа Футеровка кузова, защита от ударных нагрузок и/или износа
Примечание * Измерения для кузова с выталкивателем проводились при опущенном заднем борте. * Измерения для кузова с выталкивателем проводились при опущенном заднем борте.

Узнайте результаты сравнения 16,8 м3 (21,9 ярда3) для AD30 с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Галерея изображений

Кузов с выталкивателем

Кузов с выталкивателем