AD45

Самосвалы для подземных горных работ AD45

Найти дилера

Ключевые характеристики

Модель двигателя
Cat® C18
Cat® C18
Мощность двигателя — двигатель стандарта Stage V ЕС — ISO 14396:2002
598 л. с.
446 кВт
Номинальная полезная нагрузка
99208 фунты
45000 кг

Обзор

Надежный самосвал с решениями по очистке выхлопных газов

Подземный самосвал Cat® AD45 демонстрирует мощность, производительность и надежность, которые вы ожидаете. Кроме того, последняя модель оснащена усовершенствованным двигателем, соответствующим стандарту Stage V ЕС, а также системой для обработки выхлопных газов, которая соответствует самым строгим стандартам на выбросы загрязняющих веществ, снижает влияние парниковых газов на атмосферу и улучшает качество воздуха в вашей шахте. Кроме того, доступно решение, позволяющее модернизировать предыдущую модель AD45B, чтобы она соответствовала тем же строгим стандартам. Эта машина с ультрачистым дизельным двигателем обеспечивает превосходную производительность благодаря идеальному сочетанию с подземным погрузчиком Cat R1700 нового поколения и усовершенствованным технологиям с функциями, повышающими производительность, увеличивающими время безотказной работы и повышающими безопасность операторов и персонала во время работы.

Преимущества

Ультрачистый дизельный двигатель

Новейшая технология производства двигателей и система контроля выбросов для снижения фактора влияния парниковых газов на атмосферу и улучшения качества воздуха

Идеальное сочетание с погрузочно-доставочной машиной R1700

Высокая производительность благодаря идеальному согласованию проходов с машиной R1700 нового поколения

Технологические усовершенствования

Стандартные функции, например система измерения полезной нагрузки самосвала и система Cat Product Link™ Elite

Характеристики продукции AD45

Модель двигателя Cat® C18 Cat® C18
Мощность двигателя — двигатель стандарта Stage V ЕС — ISO 14396:2002 598 л. с. 446 кВт
Мощность двигателя — двигатель стандарта Tier 3 — ISO 14396:2002 581 л. с. 433 кВт
Мощность двигателя — двигатель VR — ISO 14396:2002 581 л. с. 433 кВт
Диаметр цилиндров 5.7 дюймы 145 мм
Ход поршня 7.2 дюймы 183 мм
Рабочий объем 1104.53 дюймов³ 18.1 л
Примечание (1) Если испытания проводятся в условиях, регламентируемых указанным стандартом, номинальная мощность развивается при 2000 об/мин. Если испытания проводятся в условиях, регламентируемых указанным стандартом, номинальная мощность развивается при 2000 об/мин.
Примечание (2) Приведенные номинальные значения соответствуют требованиям Международной организации по стандартизации ISO/TR14396:2002, данные получены в стандартных условиях работы двигателя, давление воздуха на впуске 100кПа (29,5дюйма рт. столба), давление пара 1кПа (0,295дюйма рт. столба), при температуре окружающей среды 25°C (77°F). Производительность измерялась с использованием топлива, отвечающего стандартам Агентства по охране окружающей среды США, 40 CFR часть 1065, и стандартам ЕС, Директива 97/68/EC, плотность 0,845–0,850 кг/л при 15 °C (7,05–7,09 фунта/галл. при 59 °F), температура топлива на впуске 40 °C (104 °F). Приведенные номинальные значения соответствуют требованиям Международной организации по стандартизации ISO/TR14396:2002, данные получены в стандартных условиях работы двигателя, давление воздуха на впуске 100кПа (29,5дюйма рт. столба), давление пара 1кПа (0,295дюйма рт. столба), при температуре окружающей среды 25°C (77°F). Производительность измерялась с использованием топлива, отвечающего стандартам Агентства по охране окружающей среды США, 40 CFR часть 1065, и стандартам ЕС, Директива 97/68/EC, плотность 0,845–0,850 кг/л при 15 °C (7,05–7,09 фунта/галл. при 59 °F), температура топлива на впуске 40 °C (104 °F).
Примечание (3) Номинальная мощность двигателей Stage V уменьшается минимально* при работе на высоте до 3048 м (10 000 футов) над уровнем моря, двигателей, соответствующих стандартам, эквивалентным Tier 3/Stage IIIA — на высоте 2700 м (8858 футов) и двигателей с уменьшенной интенсивностью вентиляции, соответствующих стандартам, эквивалентным Tier 2/Stage II — на высоте 3505 м (11 500 футов). Номинальная мощность двигателей Stage V уменьшается минимально* при работе на высоте до 3048 м (10 000 футов) над уровнем моря, двигателей, соответствующих стандартам, эквивалентным Tier 3/Stage IIIA — на высоте 2700 м (8858 футов) и двигателей с уменьшенной интенсивностью вентиляции, соответствующих стандартам, эквивалентным Tier 2/Stage II — на высоте 3505 м (11 500 футов).
Примечание (4) По заказу доступен комплект для уменьшения интенсивности вентиляции. По заказу доступен комплект для уменьшения интенсивности вентиляции.
Примечание (5) Также предусмотрен дополнительный двигатель, соответствующий требованиям стандартов на выбросы загрязняющих веществ, эквивалентным стандартам Tier 3 и Stage IIIA. Также предусмотрен дополнительный двигатель, соответствующий требованиям стандартов на выбросы загрязняющих веществ, эквивалентным стандартам Tier 3 и Stage IIIA.
Примечание (6) Также предусмотрен дополнительный двигатель, соответствующий требованиям стандартов на выбросы загрязняющих веществ Tier 4 Final Агентства по охране окружающей среды США и Stage V ЕС. Также предусмотрен дополнительный двигатель, соответствующий требованиям стандартов на выбросы загрязняющих веществ Tier 4 Final Агентства по охране окружающей среды США и Stage V ЕС.
Примечание (7) *<5 % *<5 %
Номинальная полезная нагрузка 99208 фунты 45000 кг
Полная масса машины 196765 фунты 89250 кг
Транспортировочная масса (модель с двигателем стандарта Stage V) 96225 фунты 43645 кг
Транспортировочная масса (модели с другими двигателями) 94415 фунты 42825 кг
Вместимость кузова 18,0–25,1 м³ (23,5–32,8 ярда³) 18,0–25,1 м³ (23,5–32,8 ярда³)
Эксплуатационная масса 91285 фунты 41405 кг
Эксплуатационная масса — передний мост 64565 фунты 29285 кг
Эксплуатационная масса — задний мост 26720 фунты 12120 кг
Эксплуатационная масса + номинальная полезная нагрузка 190495 фунты 86405 кг
Эксплуатационная масса + номинальная полезная нагрузка — передний мост 89235 фунты 40475 кг
Эксплуатационная масса + номинальная полезная нагрузка — задний мост 101260 фунты 45930 кг
Эксплуатационная масса 88320 фунты 40060 кг
Эксплуатационная масса — передний мост 61225 фунты 27770 кг
Эксплуатационная масса — задний мост 27095 фунты 12290 кг
Эксплуатационная масса + номинальная полезная нагрузка 187530 фунты 85060 кг
Эксплуатационная масса + номинальная полезная нагрузка — передний мост 85355 фунты 38715 кг
Эксплуатационная масса + номинальная полезная нагрузка — задний мост 102175 фунты 46345 кг
Без груза — на переднем мосту 70.7% 70.7%
Без груза — на заднем мосту 29.3% 29.3%
С грузом — на переднем мосту 46.8% 46.8%
С грузом — на заднем мосту 53.2% 53.2%
Без груза — на переднем мосту 69.3% 69.3%
Без груза — на заднем мосту 30.7% 30.7%
С грузом — на переднем мосту 45.5% 45.5%
С грузом — на заднем мосту 54.5% 54.5%
1-я передача переднего хода 4.4 миля/ч 7 км/ч
2-я передача переднего хода 5.9 миля/ч 9.5 км/ч
3-я передача переднего хода 8 миля/ч 12.9 км/ч
4-я передача переднего хода 10.8 миля/ч 17.3 км/ч
5-я передача переднего хода 14.6 миля/ч 23.5 км/ч
6-я передача переднего хода 19.7 миля/ч 31.7 км/ч
7-я передача переднего хода 26.4 миля/ч 42.4 км/ч
1-я передача заднего хода 4.2 миля/ч 6.8 км/ч
2-я передача заднего хода 5.6 миля/ч 9 км/ч
Примечание Максимальная скорость движения со стандартными шинами 29,5 × R29. Максимальная скорость движения со стандартными шинами 29,5 × R29.
Передаточное отношение главной передачи 3.46:1 3.46:1
Передаточное отношение бортовой передачи 5.65:1 5.65:1
Общее передаточное отношение 19.55:1 19.55:1
Подъем 15 сек. 15 сек.
Снижение 21 сек. 21 сек.
Общая продолжительность цикла 36 сек. 36 сек.
Подъем 14 сек. 14 сек.
Снижение 21 сек. 21 сек.
Общая продолжительность цикла 35 сек. 35 сек.
Самосвальный кузов — 1 23.6 ярды³ 18 м³
Самосвальный кузов— 2 (стандартный) 27.9 ярды³ 21.3 м³
Самосвальный кузов — 3 32.8 ярды³ 25.1 м³
Кузов с выталкивателем 29.9 ярды³ 22.9 м³
Примечание С "шапкой" с уклоном 2:1 по SAE С "шапкой" с уклоном 2:1 по SAE
Радиус поворота по внешней стороне кузова* 371 дюймы 9420 мм
Радиус поворота по внутренней стороне кузова* 209 дюймы 5310 мм
Угол наклона полурам в вертикальной плоскости 10° 10°
Угол разворота рамы 42.5° 42.5°
Примечание *Значения указаны только для справки. *Значения указаны только для справки.
Картер двигателя с фильтром 16.9 галл. (США) 64 л
Коробка передач 15.9 галл. (США) 60 л
Гидробак 70.3 галл. (США) 266 л
Система охлаждения 22.5 галл. (США) 85 л
Передний дифференциал и бортовые редукторы 20.3 галл. (США) 77 л
Задний дифференциал и бортовые редукторы 21.9 галл. (США) 83 л
Топливный бак 201.8 галл. (США) 764 л
Размер шин 29,5 × R29 29,5 × R29
Стандарты Кабина, соответствующая стандартам для конструкции ROPS/FOPS Кабина, соответствующая стандартам для конструкции ROPS/FOPS

AD45 Стандартное оборудование

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

  • Электрическая розетка в кабине, 12 В
  • Генератор, 95 А
  • Вспомогательная розетка для пуска двигателя
  • Переключатель "массы" аккумуляторной батареи, доступный с уровня земли
  • Автоматический выключатель, 80 А
  • Аэрозоль для защиты от коррозии
  • Диагностический разъем
  • Электростартер, 24 В
  • Выключатель двигателя, доступный с уровня земли
    — Слева спереди
  • Осветительные приборы
    — Светодиодные фары с переключателем дальнего и ближнего света
    — Стоп-сигналы и задние фонари
    — Светодиодные задние фонари рабочего освещения, установленные на кабине
    — Светодиодные фонари заднего хода
  • Малообслуживаемые аккумуляторные батареи
  • Звуковой сигнал заднего хода.
  • Система пуска и зарядки

КАБИНА ОПЕРАТОРА

  • Электронная система контроля Cat (Cat EMS)
  • Электрические звуковые сигналы
  • Указатели
    — Температура охлаждающей жидкости двигателя
    — Температура охлаждающей жидкости коробки передач
    — Температура гидравлического масла
    — Уровень топлива
    — Спидометр
    — Тахометр
  • Сигнальные лампы
    — Аварийный индикатор
    — Предупреждение о поднятом положении кузова
    — Дальний свет
    — Лампа аварийной сигнализации остаточного тормозного давления
    — Включение замедлителя
    — Указатель поворота
  • Предупреждение о низком уровне гидравлической жидкости
  • Открытая кабина с конструкциями ROPS/FOPS
  • Система присутствия оператора на рабочем месте (автоматический стояночный тормоз)
  • Зеркала заднего вида
  • Подрессоренное сиденье Cat Comfort TLV2 с ремнем безопасности с инерционной катушкой
  • Сиденье инструктора/пассажира с ремнем безопасности
  • Телескопическая рулевая колонка с регулировкой наклона
  • Указатели поворота

СИЛОВАЯ ПЕРЕДАЧА

  • Дизельный двигатель Cat C18 ATAAC, 6 цилиндров
  • Система автоматического управления замедлителем
  • Режим автоматического переключения передач, 7 передач переднего хода/2 передача заднего хода
  • Управляемое перемещение дроссельной заслонки
  • Воздушный фильтр предварительной очистки двигателя
  • Электрический топливоподкачивающий насос
  • Выхлопная система, защита отсека турбокомпрессора
  • Полный привод
  • Охлаждающая жидкость с длительным сроком службы
  • Программируемое ограничение скорости хода
  • Программируемая блокировка передач при поднятии кузова
  • Крышка радиатора с ручным механизмом; Радиатор с горизонтальным расположением трубок
  • Вспомогательная система рулевого управления
  • Маслоохлаждаемые многодисковые герметичные тормоза с полным гидравлическим приводом SAFR™
  • Гидротрансформатор, стандартный, с автоматической блокировкой

ПРОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ, ВХОДЯЩЕЕ В СТАНДАРТНУЮ КОМПЛЕКТАЦИЮ

  • Самосвальный кузов (21,3м³ (27,9ярда³))
  • Каталитический нейтрализатор отработавших газов/глушитель
  • Централизованные точки смазки
  • Предупреждающие таблички, международные пиктограммы
  • Сдвоенный топливный бак
  • Нижние щитки двигателя и коробки передач
  • Крылья, передние, задние брызговики
  • Противопожарный экран
  • Штуцер ручного отключения топливной системы
  • Подвеска переднего моста
  • Подъемные проушины рамы
  • Пальцы переднего и заднего сцепных устройств
  • Передние резиновые бамперы
  • Индикаторы, давление тормоза
  • Рукоятка (подъем в кабину и спуск с нее, верхняя плоскость)
  • Шарнирная полноподвижная сцепка
  • Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию на английском языке и других применимых региональных языках
  • Отверстия для отбора проб S·O·S
    — Охлаждающая жидкость
    — Моторное масло
    — Гидравлическое масло
    — Трансмиссионное масло
  • Откидная решетка радиатора
  • Шины и ободья: выбор шин должен осуществляться в соответствии с разделом прейскуранта об обязательном оборудовании. В базовой стоимости машины учтена возможная стоимость шин.

AD45 Дополнительное оборудование

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

  • Выключатель аккумуляторной батареи
    — Выключатель, доступный с уровня земли; выключатель в кабине
    — Выключатель, доступный с уровня земли; выключатель двигателя
    — Выключатель, доступный с уровня земли; выключатель в кабине; выключатель двигателя
  • Самосвальный кузов
    — Кузов 18,0м³ (23,5ярда³)
    — Кузов 25,1м³ (32,8ярда³)
  • Кузов с выталкивателем
    — Выталкиватель (22,9м³ (30,0ярда³))
  • Футеровка кузова, защита от ударных нагрузок и/или износа
    — 10мм (0,4дюйма), кузов самосвальный (18,0м³ (23,5ярда³))
    — 10мм (0,4дюйма), кузов самосвальный (21,3м³ (27,9ярда³))
    — 10мм (0,4дюйма), кузов самосвальный (25,1м³ (32,8ярда³))
    — 10мм (0,4дюйма), кузов с выталкивателем (22,9м³ (30,0ярда³))
  • Внешняя изнашиваемая пластина кузова
    — 16мм (0,62"), кузов самосвальный (18,0м³ (23,5ярда³))
    — 16мм (0,62"), кузов самосвальный (21,3м³ (27,9ярда³))
    — 16мм (0,62"), кузов самосвальный (25,1м³ (32,8ярда³))
  • Камеры
    — Цветная, заднего обзора
    — Цветная, загрузочная
  • Антивандальная крышка для транспортировки
  • Двигатель (варианты)
    —Двигатель стандарта Stage V
    — Двигатель с уменьшенной интенсивностью вентиляции (VR)
    — Эквивалент Tier 3—
    Опции системы очистки выхлопных газов (только для двигателей с комплектом VR)
  • Дизельный сажевый фильтр (со сквозной подачей)
  • Система быстрой заправки
    — Охлаждающая жидкость
    — Моторное масло
    — Топливо (два бака)
    — Гидравлическое масло
    — Трансмиссионное масло
  • Система пожаротушения
    — Ansul, мокрого типа
  • Эксплуатационные жидкости
    — Топливо для условий Крайнего Севера
    — Охлаждающая жидкость для условий Крайнего Севера
  • Удлиненные поручни
  • Система смазки
    — Автоматическая, самосвальный кузов или корпус выталкивателя
    — Централизованная, корпус выталкивателя
  • Перемещение по шахте
    — Передняя рама, готовая к перемещению по шахте (с прихваточными сварными швами)
    — Самосвальный кузов, готовый к перемещению по шахте (с прихваточными сварными швами)
    — Корпус выталкивателя, готовый к перемещению по шахте (с прихваточными сварными швами)
  • Рабочее место оператора, закрытая конструкция ROPS/FOPS
    — Система кондиционирования воздуха
    — Система создания избыточного давления в кабине и фильтр
    — Потолочный плафон
    — Нагреватель
    — Комплект для подключения радиоприемника и динамиков
    — Противосолнечный козырек
    — Окно, сдвижная дверь кабины
  • Использование переключателя стояночного тормоза
    — Нажмите для включения
    — Потяните для включения
  • Полезная нагрузка
    — Система измерения полезной нагрузки самосвала (TPMS)
    — Вынесенный дисплей системы TPMS
  • Отражающая лента
  • Ободья
    — Идентификационные номера ободьев
    — Запасной, с покрышкой бескамерного типа
  • Сиденье
    — Подрессоренное сиденье Cat Comfort TLV2 с виниловой обивкой
    — Подрессоренное съемное сиденье с механическим управлением
  • Обивка сиденья
    — Съемное и Cat Comfort TLV2
    — Обивка дополнительного сиденья
  • Средства технического обслуживания
    — Зажимные перекидные болты, самосвальный или с выталкивателем
    — Диагностическое устройство
    — Опоры гидроцилиндра подъемника (для снятия кузова)
    — Датчик для измерения степени износа тормозов
    — Руководство по запасным частям с информацией о дополнительной инструментальной оснастке
  • Переключатели
    — Выключение двигателя, система пожаротушения
    — Таймер работы на холостом ходу
    — Выключение двигателя, активация системы пожаротушения или таймер работы на холостом ходу
  • Технологии
    — Система Product Link Elite (PLE)
  • Комплектация шин
    — Шина 29,5 × R29 VSNT Bridgestone
    — Шина 29,5 × R29 VSDL Bridgestone
  • Гидротрансформатор для эксплуатации на большой высоте над уровнем моря — 3000 м (9842 фута) и выше
  • ПРИМЕЧАНИЕ. Комплектация для отдельных регионов не включает некоторые устройства и функции. Для получения дополнительной информации обратитесь к дилеру Cat.

Совместимые технологии и услуги

Используйте подключенные данные и принципы безопасности Caterpillar, чтобы повысить эффективность, производительность и рентабельность вашего бизнеса.

  • Cat Fleet для подземных работ

    Cat® MineStar™ Fleet для подземных работ предоставляет данные о продолжительности цикла, полезной нагрузке и другие ключевые рабочие параметры в режиме реального времени. Она автоматически записывает и отслеживает данные вверх и вниз по цепочке создания стоимости, предоставляя информацию, которая поможет вам определить, что работает, и исправить то, что не работает. Благодаря нашей запатентованной технологии высокоточного позиционирования под землей шахты могут точно отслеживать персонал и активы с точностью до метра. Это также предоставляет доступ к важной информации о циклах, позволяя лучше понять использование машины и общую эффективность работы. Двустороннее управление задачами в режиме реального времени предоставляет важные данные, которые положительно влияют на производительность и помогают оптимизировать все операции горной добычи.

1 - 8 из 9 Items Элементы
Предыдущ. Следующ.

Cat® MineStar™ Fleet для подземных работ предоставляет данные о продолжительности цикла, полезной нагрузке и другие ключевые рабочие параметры в режиме реального времени. Она автоматически записывает и отслеживает данные вверх и вниз по цепочке создания стоимости, предоставляя информацию, которая поможет вам определить, что работает, и исправить то, что не работает. Благодаря нашей запатентованной технологии высокоточного позиционирования под землей шахты могут точно отслеживать персонал и активы с точностью до метра. Это также предоставляет доступ к важной информации о циклах, позволяя лучше понять использование машины и общую эффективность работы. Двустороннее управление задачами в режиме реального времени предоставляет важные данные, которые положительно влияют на производительность и помогают оптимизировать все операции горной добычи.

Ознакомиться с технологиями

Пройдите интерактивный виртуальный тур по продукту, чтобы ознакомиться с потрясающими возможностями и преимуществами модели AD45.

Начать AD45 просмотр
close

Галерея изображений

Самосвал AD45 с шарнирно-сочлененной рамой для подземных работ

Самосвал AD45 с шарнирно-сочлененной рамой для подземных работ

Самосвал AD45 с шарнирно-сочлененной рамой для подземных работ

Самосвал AD45 с шарнирно-сочлененной рамой для подземных работ

Самосвал AD45 с шарнирно-сочлененной рамой для подземных работ

Самосвал AD45 с шарнирно-сочлененной рамой для подземных работ

Самосвал AD45 с шарнирно-сочлененной рамой для подземных работ

Самосвал AD45 с шарнирно-сочлененной рамой для подземных работ
Самосвал AD45 с шарнирно-сочлененной рамой для подземных работ
Самосвал AD45 с шарнирно-сочлененной рамой для подземных работ
Самосвал AD45 с шарнирно-сочлененной рамой для подземных работ
Самосвал AD45 с шарнирно-сочлененной рамой для подземных работ
Самосвал AD45 с шарнирно-сочлененной рамой для подземных работ
Самосвал AD45 с шарнирно-сочлененной рамой для подземных работ

Видео AD45

UG Truck Video

Принципы, ценности и обязательства HRV (видео)

Видео AD45
UG Truck Video
Принципы, ценности и обязательства HRV (видео)

360 View
360 View

Узнайте результаты сравнения AD45 с популярной продукцией.

Используйте инструмент сравнения подробных технических характеристик моделей Cat и моделей конкурирующих поставщиков.

СРАВНИТЬ ВСЕ МОДЕЛИ