22,9 м3 (29,9 ярда3) для AD45

Кузов с выталкивателем 22,9 м3 (29,9 ярда3) для AD45

22.9m3 (29.9yds3) for AD45

Нажмите, чтобы узнать цену.

Ключевые характеристики

Номер по каталогу
568-7265 (Intl) / 568-7266 (US)
568-7265 (Intl) / 568-7266 (US)
Модель машины
AD45
AD45
Грузоподъемность
88185 фунты
40000 кг

Обзор

Производительность и надежность при выполнении трудоемких работ на горнодобывающих предприятиях.

Выбор кузова зависит от перевозимого материала, типа дорог и условий выгрузки. Чем лучше кузов соответствует выполняемым работам, тем выше производительность. Кузова с выталкивателем Cat®спроектированы с учетом максимальной прочности, вместимости и надежности. Благодаря их конструкции весь груз можно выгрузить без подъема кузова, поэтому они идеально подходят для работы в местах с ограниченной высотой потолка.

Преимущества

Интеграция кузова и шасси

Кузова самосвалов Cat разработаны с учетом особенностей ходовой части, благодаря чему они обладают высокой надежностью, прочностью и долговечностью.

 

Универсальность

Кузов с выталкивателем можно легко заменить на самосвальный кузов,
что повышает универсальность машины.

Система измерения полезной загрузки машины (TPMS)

Устанавливаемая по заказу система TPMS вычисляет полезный груз, перевозимый самосвалом, и определяет продолжительность рабочих циклов.
 

Характеристики продукции 22,9 м3 (29,9 ярда3) для AD45

Номер по каталогу 568-7265 (Intl) / 568-7266 (US) 568-7265 (Intl) / 568-7266 (US)
Модель машины AD45 AD45
Грузоподъемность 88185 фунты 40000 кг
Вместимость кузова 29.9 ярды³ 22.9 м³
Ширина базового варианта кузова 126 дюймы 3200 мм
Высота самосвала — до верха пустого кузова 136.4 дюймы 3464 мм
Высота самосвала — высота загрузки 125.1 дюймы 3177 мм
Длина самосвала — высота разгрузки* 37.8 дюймы 961 мм
Длина самосвала — габаритная с опущенным кузовом 445.9 дюймы 11325 мм
Ширина самосвала — машина с кузовом 126 дюймы 3200 мм
Ширина самосвала — машина без кузова 118.9 дюймы 3020 мм
Варианты футеровки Футеровка кузова, защита от ударов и/или износа; Износная накладка кузова, внешняя Футеровка кузова, защита от ударов и/или износа; Износная накладка кузова, внешняя
Примечание * Измерения для кузова с выталкивателем проводились при опущенном заднем борте. * Измерения для кузова с выталкивателем проводились при опущенном заднем борте.

Узнайте результаты сравнения 22,9 м3 (29,9 ярда3) для AD45 с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Галерея изображений

Кузов с выталкивателем

Кузов с выталкивателем