5,3 м3 (6,9 ярда3) для R1600H

Ковш с болтовым креплением 5,3 м3 (6,9 ярда3) для R1600H

5.3m3 (6.9 yds3) for R1600H

Найти дилера

Ключевые характеристики

Номер группы ковша по каталогу
598-8733
598-8733
Модель машины
R1600H
R1600H
Система оснастки для землеройных орудий (GET)
Модульная приварная оснастка (MWO), полустреловидная оснастка с болтовым креплением (BOHA)
Модульная приварная оснастка (MWO), полустреловидная оснастка с болтовым креплением (BOHA)

Обзор

Удобство болтового соединения для шахт с вертикальным стволом

Ковш Cat® с болтовым соединением разработан специально для уменьшения затрат времени и средств на транспортировку, сборку и переоборудование при выполнении подземных горных работ. Это решение сокращает ремонтные расходы и время простоя, а также повышает производительность машины.

Преимущества

Безопасная работа

Для обслуживания ковшей Cat с болтовым соединением не нужно привлекать квалифицированных специалистов по подземной сварке, что уменьшает количество опасных работ и сокращает время ремонта.

Высокая прочность

Материалы, конструкция и процессы изготовления ковша разработаны специально для перемещения абразивных материалов в сложных условиях под землей.

Преимущества модульности

Модульная конструкция ковшей сокращает время на сборку.

Характеристики продукции 5,3 м3 (6,9 ярда3) для R1600H

Номер группы ковша по каталогу 598-8733 598-8733
Модель машины R1600H R1600H
Система оснастки для землеройных орудий (GET) Модульная приварная оснастка (MWO), полустреловидная оснастка с болтовым креплением (BOHA) Модульная приварная оснастка (MWO), полустреловидная оснастка с болтовым креплением (BOHA)
Вместимость ковша 6.9 ярды³ 5.3 м³
Масса — базовый ковш 7474 фунты 3390 кг
Ширина — базовый ковш 121.9 дюймы 3095 мм
Высота — базовый ковш 50.4 дюймы 1280 мм
Глубина — базовый ковш 68.1 дюймы 1730 мм
Масса — ковш с оснасткой для землеройных орудий MWO 11696 фунты 5305 кг
Ширина — ковш с оснасткой для землеройных орудий MWO 121.9 дюймы 3095 мм
Высота — ковш с оснасткой для землеройных орудий MWO 71.89 дюймы 1826 мм
Глубина — ковш с оснасткой для землеройных орудий MWO 92.4 дюймы 2347 мм
Масса — ковш с оснасткой для землеройных орудий BOHA 11718 фунты 5315 кг
Ширина — ковш с оснасткой для землеройных орудий BOHA 121.9 дюймы 3095 мм
Высота — ковш с оснасткой для землеройных орудий BOHA 71.2 дюймы 1808 мм
Глубина — ковш с оснасткой для землеройных орудий BOHA 90.9 дюймы 2308 мм

Узнайте результаты сравнения 5,3 м3 (6,9 ярда3) для R1600H с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Галерея изображений

Ковш BTB с оснасткой BOHA MRG

Фото ковша BTB

Базовый ковш BTB с оснасткой MRG

Ковш BTB с MWO

Ковш BTB с оснасткой BOHA MRG
Фото ковша BTB
Базовый ковш BTB с оснасткой MRG
Ковш BTB с MWO