7,5 м3 (9,8 ярда3) для R1700

Ковш с болтовым креплением 7,5 м3 (9,8 ярда3) для R1700

7.5m3 (9.8 yds3) for R1700

Найти дилера

Ключевые характеристики

Номер группы ковша по каталогу
581-6671
581-6671
Модель машины
R1700 и R1700 XE
R1700 и R1700 XE
Система оснастки для землеройных орудий (GET)
Модульная приварная оснастка, полустреловидная оснастка с болтовым креплением (BOHA), Durilock
Модульная приварная оснастка, полустреловидная оснастка с болтовым креплением (BOHA), Durilock

Обзор

Удобство болтового соединения для шахт с вертикальным стволом

Ковш Cat® с болтовым соединением разработан специально для уменьшения затрат времени и средств на транспортировку, сборку и переоборудование при выполнении подземных горных работ. Это решение сокращает ремонтные расходы и время простоя, а также повышает производительность машины.

Преимущества

Безопасная работа

Для обслуживания ковшей Cat с болтовым соединением не нужно привлекать квалифицированных специалистов по подземной сварке, что уменьшает количество опасных работ и сокращает время ремонта.

Высокая прочность

Материалы, конструкция и процессы изготовления ковша разработаны специально для перемещения абразивных материалов
в сложных условиях под землей.

Преимущества модульности

Модульная конструкция ковшей сокращает время на сборку.

Характеристики продукции 7,5 м3 (9,8 ярда3) для R1700

Номер группы ковша по каталогу 581-6671 581-6671
Модель машины R1700 и R1700 XE R1700 и R1700 XE
Система оснастки для землеройных орудий (GET) Модульная приварная оснастка, полустреловидная оснастка с болтовым креплением (BOHA), Durilock Модульная приварная оснастка, полустреловидная оснастка с болтовым креплением (BOHA), Durilock
Вместимость ковша 8.9 ярды³ 6.8 м³
Масса — базовый ковш 9775 фунты 4425 кг
Ширина — базовый ковш 134.6 дюймы 3418 мм
Высота — базовый ковш 73.2 дюймы 1860 мм
Глубина — базовый ковш 58.3 дюймы 1480 мм
Масса — ковш с оснасткой для землеройных орудий MWO 14363 фунты 6515 кг
Ширина — ковш с оснасткой для землеройных орудий MWO 134.6 дюймы 3418 мм
Высота — ковш с оснасткой для землеройных орудий MWO 77.3 дюймы 1963 мм
Глубина — ковш с оснасткой для землеройных орудий MWO 103.9 дюймы 2638 мм
Масса — ковш с оснасткой для землеройных орудий BOHA 14716 фунты 6675 кг
Ширина — ковш с оснасткой для землеройных орудий BOHA 134.6 дюймы 3418 мм
Высота — ковш с оснасткой для землеройных орудий BOHA 76.6 дюймы 1946 мм
Глубина — ковш с оснасткой для землеройных орудий BOHA 100.9 дюймы 2564 мм
Масса — ковш с оснасткой для землеройных орудий (GET) Durilock D50S 14881 фунты 6750 кг
Ширина — ковш с оснасткой для землеройных орудий (GET) Durilock D50S 134.6 дюймы 3418 мм
Высота — ковш с оснасткой для землеройных орудий (GET) Durilock D50S 76.1 дюймы 1932 мм
Глубина — ковш с оснасткой для землеройных орудий (GET) Durilock D50S 102.4 дюймы 2600 мм

Узнайте результаты сравнения 7,5 м3 (9,8 ярда3) для R1700 с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Галерея изображений

Ковш BTB с оснасткой BOHA

Фото ковша BTB

Ковш BTB для D50S

Ковш BTB с оснасткой BOHA
Фото ковша BTB
Ковш BTB для D50S