6,8 м3 (8,9 ярда3) для R1700 и R1700 XE

Ковш с болтовым креплением 6,8 м3 (8,9 ярда3) для R1700 и R1700 XE

6.8m3 (8.9 yds3) for R1700 and R1700 XE

Найти дилера

Ключевые характеристики

Номер группы ковша по каталогу
561-1775
561-1775
Модель машины
R1700 и R1700 XE
R1700 и R1700 XE
Система оснастки для землеройных орудий (GET)
Модульная приварная оснастка, полустреловидная оснастка с болтовым креплением (BOHA), Durilock
Модульная приварная оснастка, полустреловидная оснастка с болтовым креплением (BOHA), Durilock

Обзор

Удобство болтового соединения для шахт с вертикальным стволом

Ковш Cat® с болтовым соединением разработан специально для уменьшения затрат времени и средств на транспортировку, сборку и переоборудование при выполнении подземных горных работ. Это решение сокращает ремонтные расходы и время простоя, а также повышает производительность машины.

Преимущества

Безопасная работа

Для обслуживания ковшей Cat с болтовым соединением не нужно привлекать квалифицированных специалистов по подземной сварке, что уменьшает количество опасных работ и сокращает время ремонта.

Высокая прочность

Материалы, конструкция и процессы изготовления ковша
разработаны специально для перемещения абразивных материалов
в сложных условиях под землей.

Преимущества модульности

Модульная конструкция ковшей сокращает время на сборку.

Характеристики продукции 6,8 м3 (8,9 ярда3) для R1700 и R1700 XE

Номер группы ковша по каталогу 561-1775 561-1775
Модель машины R1700 и R1700 XE R1700 и R1700 XE
Система оснастки для землеройных орудий (GET) Модульная приварная оснастка, полустреловидная оснастка с болтовым креплением (BOHA), Durilock Модульная приварная оснастка, полустреловидная оснастка с болтовым креплением (BOHA), Durilock
Вместимость ковша 8.9 ярды³ 6.8 м³
Масса — базовый ковш 9370 фунты 4250 кг
Ширина — базовый ковш 121.9 дюймы 3096 мм
Высота — базовый ковш 73.2 дюймы 1860 мм
Глубина — базовый ковш 63 дюймы 1600 мм
Масса — ковш с оснасткой для землеройных орудий MWO 13591 фунты 6165 кг
Ширина — ковш с оснасткой для землеройных орудий MWO 121.9 дюймы 3096 мм
Высота — ковш с оснасткой для землеройных орудий MWO 77.5 дюймы 1969 мм
Глубина — ковш с оснасткой для землеройных орудий MWO 105.2 дюймы 2673 мм
Масса — ковш с оснасткой для землеройных орудий BOHA 13900 фунты 6305 кг
Ширина — ковш с оснасткой для землеройных орудий BOHA 121.9 дюймы 3096 мм
Высота — ковш с оснасткой для землеройных орудий BOHA 76.9 дюймы 1952 мм
Глубина — ковш с оснасткой для землеройных орудий BOHA 103.5 дюймы 2630 мм
Масса — ковш с оснасткой для землеройных орудий (GET) Durilock D50S 14010 фунты 6355 кг
Ширина — ковш с оснасткой для землеройных орудий (GET) Durilock D50S 121.9 дюймы 3096 мм
Высота — ковш с оснасткой для землеройных орудий (GET) Durilock D50S 76.3 дюймы 1938 мм
Глубина — ковш с оснасткой для землеройных орудий (GET) Durilock D50S 105 дюймы 2668 мм

Узнайте результаты сравнения 6,8 м3 (8,9 ярда3) для R1700 и R1700 XE с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Галерея изображений

Ковш BTB с оснасткой BOHA

Фото ковша BTB

Ковш BTB для D50S

Ковш BTB с оснасткой BOHA
Фото ковша BTB
Ковш BTB для D50S