Студийный снимок

Приводные блоки A23, привод шнековых буров

Нажмите, чтобы узнать цену.

Ключевые характеристики

Крутящий момент на валу привода при максимальном давлении
1699.3 фунт/фут
2304 Н·м
Тип привода
Героторный гидромотор — прямой привод
Героторный гидромотор — прямой привод
Требуемая гидросистема
Стандартный расход
Стандартный расход

Обзор

Приводные блоки шнековых буров Cat® применяются для замены или модернизации уже имеющихся у заказчиков кронштейнов шнековых буров.

Характеристики продукции A23, привод шнековых буров

Крутящий момент на валу привода при максимальном давлении 1699.3 фунт/фут 2304 Н·м
Тип привода Героторный гидромотор — прямой привод Героторный гидромотор — прямой привод
Требуемая гидросистема Стандартный расход Стандартный расход
Оптимальный расход гидравлического масла 42–83 л/мин (11–22 галл./мин) 42–83 л/мин (11–22 галл./мин)
Оптимальное давление в гидросистеме 145–235 бар (2100–3400 фунтов на кв. дюйм) 145–235 бар (2100–3400 фунтов на кв. дюйм)
Габаритная ширина 11 дюймы 280 мм
Габаритная длина 11.1 дюймы 282 мм
Габаритная высота 29.6 дюймы 751 мм
Диаметр корпуса 11 дюймы 280 мм
Масса 199.1 фунты 90.3 кг
Рабочий объем гидромотора 38.4 дюймов³ 629 см³
Скорость резцов при максимальном потоке 127 об/мин 127 об/мин
Размер шестигранного выходного вала 2 дюймы 51 мм

Узнайте результаты сравнения A23, привод шнековых буров с популярной продукцией.