Студийный снимок

Приводные блоки A68, привод шнековых буров

Нажмите, чтобы узнать цену.

Ключевые характеристики

Крутящий момент на валу привода при максимальном давлении
5034.6 фунт/фут
6826 Н·м
Тип привода
Героторный гидромотор — двухступенчатый планетарный редуктор
Героторный гидромотор — двухступенчатый планетарный редуктор
Требуемая гидросистема
XPS с повышенным расходом
XPS с повышенным расходом

Обзор

Приводные блоки шнековых буров Cat® применяются для замены или модернизации уже имеющихся у заказчиков кронштейнов шнековых буров.

Характеристики продукции A68, привод шнековых буров

Крутящий момент на валу привода при максимальном давлении 5034.6 фунт/фут 6826 Н·м
Тип привода Героторный гидромотор — двухступенчатый планетарный редуктор Героторный гидромотор — двухступенчатый планетарный редуктор
Требуемая гидросистема XPS с повышенным расходом XPS с повышенным расходом
Оптимальный расход гидравлического масла 95–130л/мин (25–34галл./мин) 95–130л/мин (25–34галл./мин)
Оптимальное давление в гидросистеме 207-290 бар (3002-4206 фунтов на кв.дюйм) 207-290 бар (3002-4206 фунтов на кв.дюйм)
Габаритная ширина 11 дюймы 280 мм
Габаритная длина 11.1 дюймы 282 мм
Габаритная высота 27.9 дюймы 709 мм
Диаметр корпуса 11.1 дюймы 282 мм
Масса 216.5 фунты 98.2 кг
Рабочий объем гидромотора 2.7 дюймов³ 44 см³
Скорость резцов при максимальном потоке 81 об/мин 81 об/мин
Размер шестигранного выходного вала 2 дюймы 51 мм

Узнайте результаты сравнения A68, привод шнековых буров с популярной продукцией.