Foto em Estúdio

Acopladores de Engato Rápido Cat "Pin Grabber" Dual Lock™ - Miniescavadeira Hidráulica de Miniescavadeiras de 8 Toneladas

Consulte o Preço Clique para Ver o Preço

Especificações-chave

Peso
211.6 lb
96 kg
Largura
14.6 pol
370 mm
Comprimento
23.4 pol
595 mm

Visão Geral

Aumentam a versatilidade da máquina e melhoram a produção total.

Especificações de Produto para Hidráulica de Miniescavadeiras de 8 Toneladas

Peso 211.6 lb 96 kg
Largura 14.6 pol 370 mm
Comprimento 23.4 pol 595 mm
Altura Total 13.7 pol 347 mm
Diâmetro do Pino 2 pol 50 mm
Classe da Máquina Miniescavadeiras de 8 Toneladas Miniescavadeiras de 8 Toneladas
Tipo de Interface Pinado Pinado
Hidráulica Necessária Instalado de Fábrica Dedicado Instalado de Fábrica Dedicado

Veja como Hidráulica de Miniescavadeiras de 8 Toneladas se compara com produtos comparados frequentemente.