AP555 Steel Track

Gąsienicowe rozściełacze asfaltu AP555 Steel Track

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Zasięg rozściełania z SE50 VT
2,55–7,64 m (8' 4" – 25')
2,55–7,64 m (8' 4" – 25')
Masa eksploatacyjna z SE50 VT
35926 lb
16296 kg
Maksymalna przepustowość
1100 ton(US)/h
1000 t/h

Podsumowanie

Większa elastyczność

Rozściełacz asfaltu Cat® AP555 Steel Track ma odpowiednią wielkość do prac zarówno w mieście, jak i poza miastem. Odznacza się znakomitą przyczepnością i mobilnością oraz łatwością konfiguracji i szerokim zakresem rozściełania, dzięki czemu idealnie nadaje się do wykonywania średnich prac na ulicach miast, parkingach, wiejskich szosach i wielu innych miejscach.

Korzyści

Zwiększona wydajność

Większa moc i układ podajnika przekładają się na większą wydajność.

Łatwa obsługa

Wysuwana konsola, czytelny wyświetlacz i dobra widoczność kosza załadowczego składają się na prostą obsługę.

Większa elastyczność

Podwozie ze stalowymi gąsienicami zapewnia znakomitą przyczepność i stabilność, a szeroki zakres rozściełania oznacza elastyczność.

Dane techniczne produktu AP555 Steel Track

Zasięg rozściełania z SE50 VT 2,55–7,64 m (8' 4" – 25') 2,55–7,64 m (8' 4" – 25')
Zasięg rozściełania z SE47 VT 2,4–6,0 m (7' 10" – 19' 8") 2,4–6,0 m (7' 10" – 19' 8")
Wysokość wlotu dla samochodu ciężarowego 22 in 567 mm
Długość robocza 19.5 stopy 5.9 m
Szerokość robocza 10.75 stopy 3.3 m
Wysokość całkowita 12.5 stopy 3.8 m
Długość transportowa 18.75 stopy 5.7 m
Szerokość transportowa 8.3 stopy 2.55 m
Wysokość transportowa 9.6 stopy 2.9 m
Model silnika (1) Cat® C4.4 (Tier 4 Final (USA), Stage V (UE)) Cat® C4.4 (Tier 4 Final (USA), Stage V (UE))
Moc silnika (1) 148 KM 110 kW
Model silnika (2) Cat C4.4 (MAR-1 (Brazylia), UN ECE R96 Stage IIIA, odpowiednik EPA Tier 3 (USA) i Stage IIIA (UE)) Cat C4.4 (MAR-1 (Brazylia), UN ECE R96 Stage IIIA, odpowiednik EPA Tier 3 (USA) i Stage IIIA (UE))
Moc silnika (2) 142 KM 106 kW
Maksymalna przepustowość 1100 ton(US)/h 1000 t/h
Maksymalna prędkość rozściełania — ze stołem z listwą zagęszczającą 82 ft/min 25 m/min
Maksymalna prędkość jazdy 3.7 mile/h 6 km/h
Masa eksploatacyjna z SE50 VT 35926 lb 16296 kg
Masa eksploatacyjna z SE47 VT 35752 lb 16217 kg
Masa transportowa – sam rozściełacz 28422 lb 12892 kg
Zbiornik paliwa 53 gal (US) 200 l
Zbiornik DEF 5 gal (US) 19 l
Układ chłodzenia – w sumie 6.3 gal (US) 24 l
Zbiornik oleju hydraulicznego 32 gal (US) 121 l
Zbiornik systemu płuczącego 8.5 gal (US) 32 l

AP555 Steel Track Wyposażenie standardowe

Środowisko pracy

  • Wysuwana konsola
  • Linie naprowadzania

Technologie

  • Product Link Elite 643 (komunikacja GSM)

Układ napędowy

  • Cat® C4.4, czterocylindrowy
  • Wentylator o zmiennej prędkości obrotowej

Układ elektryczny

  • Akumulator bezobsługowy, 1400 CCA
  • Alternator 150 A
  • Układ ładowania 12 V
  • Układ bezpieczników typu motoryzacyjnego
  • Wyłącznik czujników materiału z automatycznym resetem
  • Cat® Electronic Technician (Cat ET)

Dostarczanie materiału

  • Przedłużenia ślimaka, 0,15 m (6 stóp)
  • Czujniki podawania materiału, zbliżeniowe
  • Regulowana rolka dociskowa
  • System listwy zagęszczającej

Serwis i konserwacja

  • Olej hydrauliczny, Cat HYDO™ Advanced
  • Spusty dostępne na zewnątrz
  • Zdalna aktualizacja oprogramowania
  • Zestawy serwisowe i naprawcze
  • Porty do planowego pobierania próbek oleju
  • Wzierniki, ciecz chłodząca silnik, olej hydrauliczny

Bezpieczeństwo

  • Alarm przy cofaniu
  • Klakson ostrzegawczy (z przodu i z tyłu)
  • Światła robocze LED
  • Zestaw lusterek

AP555 Steel Track Wyposażenie dodatkowe

Środowisko pracy

  • Zadaszenie, podnośnik hydrauliczny obsługiwany ręcznie
  • Zadaszenie, podnośnik hydrauliczny obsługiwany elektrycznie
  • Pedał zwalniania
  • Dwa stanowiska operatorskie
  • Fotel podgrzewany
  • Parasol
  • Układ wentylacji
  • Osłony boczne
  • Szyba przednia

Technologie

  • Cat® Grade Control
  • Basic Grade Control
  • Product Link™ Elite 683 z komunikacją GSM/satelitarną

Układ napędowy

  • Obciążniki z przodu

Dostarczanie materiału

  • Przedłużenia ślimaka, 0,46 m (1,5 stopy)
  • Przedłużenia ramy głównej wysuwane elektrycznie
  • Przedłużenia ramy głównej wysuwane ręcznie
  • Czujniki podawania materiału, ultradźwiękowe
  • Pompa i szpula systemu płuczącego

Bezpieczeństwo

  • Światła LED do jazdy po drodze
  • Obrotowe światło ostrzegawcze, LED

Zobacz, jak AP555 Steel Track wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Aby porównać szczegółowe specyfikacje modeli Cat i konkurencyjnych, użyj narzędzia do porównywania.

PORÓWNAJ WSZYSTKIE MODELE

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Galeria multimediów

AP555 Steel Track

AP555 Steel Track

AP555 Steel Track

AP555 Steel Track

AP555 Steel Track

AP555 Steel Track
AP555 Steel Track
AP555 Steel Track
AP555 Steel Track
AP555 Steel Track

Kompatybilność technologii i usług

Wykorzystuj zintegrowane dane dostarczane przez starannie zabezpieczone systemy Caterpillar, aby poprawić efektywność działania, wydajność pracy i rentowność w swoim przedsiębiorstwie.

  • Cat Inspect

    Aplikacja Cat® Inspect umożliwia dostęp do informacji o sprzęcie na urządzeniu komórkowym. To łatwe w obsłudze narzędzie gromadzi informacje z kontroli oraz ściśle współpracuje z innymi systemami Cat do zarządzania danymi, zapewniając szczegółowy wgląd w kondycję floty. Corocznie wykonuje się ponad milion kontroli, dzięki czemu właściciele maszyn mają dostęp do ogromnych zasobów wiarygodnych danych.

  • Cat Remote Flash

    Usługa Remote Flash wysyła od dealera Cat powiadomienie z monitem o zaktualizowanie oprogramowania w maszynie. W celu zredukowania przestojów aktualizacje można instalować samodzielnie na miejscu pracy, bez czekania, aż dealer przyśle serwisanta. Zdalne aktualizacje oprogramowania skracają czas wykonywania czynności konserwacyjnych i utrzymują maksymalną efektywność działania zasobów.

  • Cat Remote Troubleshooting

    Usługa Remote Troubleshoot umożliwia dealerowi Cat wykonywanie testów w trakcie pracy maszyny. Po rozpoznaniu problemu serwisant dobiera odpowiednie części narzędzia, po czym skutecznie wykonuje naprawę już za pierwszym razem, oszczędzając czas i pieniądze klienta. Zdalne rozwiązywanie problemów skraca czas wykonywania czynności konserwacyjnych i utrzymuje maksymalną efektywność działania maszyn.

  • VisionLink®

    VisionLink® to chmurowa aplikacja, która umożliwia racjonalne zarządzanie flotą, zapewniając dostęp do najważniejszych informacji pozwalających na osiągnięcie maksymalnej wydajności – niezależnie od wielkości floty czy marki sprzętu. Dane ze sprzętu, na bieżąco przesyłane do wygodnego, scentralizowanego oprogramowania, są dostępne na komputerze stacjonarnym lub urządzeniu mobilnym. Dzięki temu możesz za każdym razem podejmować świadome decyzje.

1 - 8 z 9 Items Elementy
Wstecz Dalej

Aplikacja Cat® Inspect umożliwia dostęp do informacji o sprzęcie na urządzeniu komórkowym. To łatwe w obsłudze narzędzie gromadzi informacje z kontroli oraz ściśle współpracuje z innymi systemami Cat do zarządzania danymi, zapewniając szczegółowy wgląd w kondycję floty. Corocznie wykonuje się ponad milion kontroli, dzięki czemu właściciele maszyn mają dostęp do ogromnych zasobów wiarygodnych danych.

Poznaj technologie

Usługa Remote Flash wysyła od dealera Cat powiadomienie z monitem o zaktualizowanie oprogramowania w maszynie. W celu zredukowania przestojów aktualizacje można instalować samodzielnie na miejscu pracy, bez czekania, aż dealer przyśle serwisanta. Zdalne aktualizacje oprogramowania skracają czas wykonywania czynności konserwacyjnych i utrzymują maksymalną efektywność działania zasobów.

Poznaj technologie

Usługa Remote Troubleshoot umożliwia dealerowi Cat wykonywanie testów w trakcie pracy maszyny. Po rozpoznaniu problemu serwisant dobiera odpowiednie części narzędzia, po czym skutecznie wykonuje naprawę już za pierwszym razem, oszczędzając czas i pieniądze klienta. Zdalne rozwiązywanie problemów skraca czas wykonywania czynności konserwacyjnych i utrzymuje maksymalną efektywność działania maszyn.

Poznaj technologie

VisionLink® to chmurowa aplikacja, która umożliwia racjonalne zarządzanie flotą, zapewniając dostęp do najważniejszych informacji pozwalających na osiągnięcie maksymalnej wydajności – niezależnie od wielkości floty czy marki sprzętu. Dane ze sprzętu, na bieżąco przesyłane do wygodnego, scentralizowanego oprogramowania, są dostępne na komputerze stacjonarnym lub urządzeniu mobilnym. Dzięki temu możesz za każdym razem podejmować świadome decyzje.

Poznaj technologie
  • Cat Grade z funkcją Grade and Slope do rozściełaczy

    Układ Cat® Grade and Slope służy do usuwania nieregularności rozściełanej nawierzchni. W jego skład wchodzą czujniki do kontrolowania poziomu i spadku. Czujniki te mogą pracować pojedynczo lub razem, aby umożliwić automatyczne regulowanie poziomu lub spadku poprzecznego oraz utrzymywać wartości docelowe. Belki próbkujące wyposażone w kilka czujników umożliwiają uśrednianie na większej długości, pomagając w usuwaniu nieregularności i uzyskaniu łagodniejszych przejść.

1 - 8 z 9 Items Elementy
Wstecz Dalej

Układ Cat® Grade and Slope służy do usuwania nieregularności rozściełanej nawierzchni. W jego skład wchodzą czujniki do kontrolowania poziomu i spadku. Czujniki te mogą pracować pojedynczo lub razem, aby umożliwić automatyczne regulowanie poziomu lub spadku poprzecznego oraz utrzymywać wartości docelowe. Belki próbkujące wyposażone w kilka czujników umożliwiają uśrednianie na większej długości, pomagając w usuwaniu nieregularności i uzyskaniu łagodniejszych przejść.

Poznaj technologie