Masy
Masa standardowa | 9898 lb 4490 kg |
Jeżeli masz już istniejące konto w innej aplikacji Cat, możesz się za jego pomocą zalogować również tutaj
Jedno konto. Dla całej oferty Cat.
Za pomocą swojego konta Caterpillar możesz się logować w różnych oferowanych przez nas usługach i aplikacjach. Kupuj przez Internet części i maszyny, zarządzaj flotą, używaj aplikacji komórkowych itd.
Informacje o koncie
Ustawienia witryny
Bezpieczeństwo
Najważniejsze dane
Stół SE60 V XW zapewnia dużą gęstość, pozwalając na uzyskanie nawierzchni o wyjątkowo ścisłej fakturze. Jest wyposażony w przedłużenia mocowane z tyłu, listwy zagęszczające, płyty listwy wibracyjnej oraz ma zapewnia szerokość rozściełania od 3,0 m do 10,0 m (9 stóp 10 cali – 33 stopy). Znakomicie sprawdza się podczas prac na drogach krajowych, autostradach, pasach startowych oraz w innych zastosowaniach wymagających dużej szerokości rozściełania.
Masa standardowa | 9898 lb 4490 kg |
Standardowa szerokość rozściełania | 3 m - 6 m (10' - 19' 6") 3 m - 6 m (10' - 19' 6") |
Maksymalna szerokość rozściełania | 33 ft 10 m |
Maksymalna głębokość rozściełania | 12 in 305 mm |
Zakres nachylenia przedłużenia | -3% do +5% -3% do +5% |
Zakres prędkości zagęszczania | 700 do 1800 obr./min 700 do 1800 obr./min |
Zakres częstotliwości wibracji | 0 – 3000 wibr./min 0 – 3000 wibr./min |
Zakres korony drogi | -2% do +5% na stronę -2% do +5% na stronę |
Czas podgrzewania – szerokość standardowa | 15 minut 15 minut |
Czas podgrzewania – szerokość maksymalna | 25 minut 25 minut |
Szerokość płyty listwy wibracyjnej – od przodu do tyłu | 16 in 407 mm |
Długość transportowa – ciągnik i stół | 22.6 ft 6910 mm |
Szerokość transportowa – ze złożonymi klapami tylnymi | 9.85 ft 3 m |
Długość – od przodu do tyłu, z zamontowanymi klapami tylnymi | 98 in 2505 mm |
Długość – od przodu do tyłu, po wymontowaniu klap tylnych | 76 in 1940 mm |
Dla Twojej rozwijającej się firmy są dostępne broszury dotyczące produktów marki Caterpillar i inne dokumenty informacyjne.