Masy
Masa standardowa | 7264 lb 3295 kg |
Jeżeli masz już istniejące konto w innej aplikacji Cat, możesz się za jego pomocą zalogować również tutaj
Jedno konto. Dla całej oferty Cat.
Za pomocą swojego konta Caterpillar możesz się logować w różnych oferowanych przez nas usługach i aplikacjach. Kupuj przez Internet części i maszyny, zarządzaj flotą, używaj aplikacji komórkowych itd.
Informacje o koncie
Ustawienia witryny
Bezpieczeństwo
Najważniejsze dane
Stół rozściełacza asfaltu Cat® SE50 VT jest wyposażony w listwy zagęszczające i przedłużenia mocowane z tyłu, aby zapewnić płynny przepływ materiału i większą gęstość warstwy asfaltu. Stabilność, łatwe przygotowanie do pracy i duży zakres szerokości rozściełania czynią z niego idealne rozwiązanie do układania asfaltu na lotniskach, drogach krajowych, drogach szybkiego ruchu i w innych miejscach wymagających rozściełacza średniej wielkości.
Wiele opcji językowych, element sterujący przedłużeniem z dwoma zakresami prędkości oraz regulatory prędkości przenośników ślimakowych i taśmowych ułatwiają obsługę
Udoskonalone wyprofilowanie listew zagęszczających i płyt deflektorów zapewnia jednolity przepływ materiału do listew stołu, gwarantując doskonałą jakość nawierzchni.
Pave Start Assistant umożliwia konfigurowanie i zapisywanie profili pozwalających na powtarzalne wykonywanie prac w przyszłości: wystarczy aktywować profil, a wszystkie niezbędne ustawienia podstawią się automatycznie
Masa standardowa | 7264 lb 3295 kg |
Standardowa szerokość rozściełania | 2,55–8,0 m (8'4" – 26' 4") 2,55–8,0 m (8'4" – 26' 4") |
Maksymalna szerokość rozściełania | 26.3 ft 8 m |
Zakres prędkości zagęszczania | 700 do 1800 obr./min 700 do 1800 obr./min |
Zakres częstotliwości wibracji | 0 do 3000 obr./min 0 do 3000 obr./min |
Maksymalna głębokość rozściełania | 12 in 305 m |
Zakres korony drogi | -2% do +5% -2% do +5% |
Zakres wysokości przedłużenia | -20 mm do +50 mm -20 mm do +50 mm |
Czas podgrzewania – szerokość maksymalna | 25 minut 25 minut |
Czas podgrzewania – szerokość standardowa | 15 minut 15 minut |
Zakres nachylenia przedłużenia | Od -3 do +2% Od -3 do +2% |
Szerokość transportowa – ze złożonymi klapami tylnymi | 8.33 ft 2.55 m |
Długość transportowa – ciągnik i stół | 21.85 ft 6666 mm |
Szerokość płyty listwy wibracyjnej – od przodu do tyłu | 12.75 in 324 mm |
Długość – od przodu do tyłu, z zamontowanymi klapami tylnymi | 92 in 2345 mm |
Długość – od przodu do tyłu, po wymontowaniu klap tylnych | 68 in 1731 mm |
Dla Twojej rozwijającej się firmy są dostępne broszury dotyczące produktów marki Caterpillar i inne dokumenty informacyjne.
Stół do rozściełaczy SE50 VT
Stół do rozściełaczy SE50 VT
Stół do rozściełaczy SE50 VT
Stół do rozściełaczy SE50 VT
Stół do rozściełaczy SE50 VT
Rozściełacze i stoły z serii F