Masy
Masa standardowa | 7239 lb 3284 kg |
Jeżeli masz już istniejące konto w innej aplikacji Cat, możesz się za jego pomocą zalogować również tutaj
Jedno konto. Dla całej oferty Cat.
Za pomocą swojego konta Caterpillar możesz się logować w różnych oferowanych przez nas usługach i aplikacjach. Kupuj przez Internet części i maszyny, zarządzaj flotą, używaj aplikacji komórkowych itd.
Informacje o koncie
Ustawienia witryny
Bezpieczeństwo
Najważniejsze dane
Stół wibracyjny SE50 V jest wyposażony w zamontowane z tyłu przedłużenia i płyty listwy wibracyjnej. Zapewnia szerokość rozściełania 2,55 m – 6,5 m (8 stóp 4 cale – 21 stóp 4 cale) i doskonale sprawdza się podczas prac na autostradach, parkingach, ulicach miejskich oraz w innych zastosowaniach ze zmienną szerokością rozściełania.
Masa standardowa | 7239 lb 3284 kg |
Standardowa szerokość rozściełania | 2,55–8,0 m (8'4" – 26' 4") 2,55–8,0 m (8'4" – 26' 4") |
Maksymalna szerokość rozściełania | 21.3 ft 6.5 m |
Zakres częstotliwości wibracji | 0 do 3000 wibr./min 0 do 3000 wibr./min |
Zakres korony drogi | -4% do +10% -4% do +10% |
Maksymalna głębokość rozściełania | 12 in 305 mm |
Czas podgrzewania – szerokość standardowa | 15 minut 15 minut |
Czas podgrzewania – szerokość maksymalna | 25 minut 25 minut |
Zakres wysokości przedłużenia | -20 mm do +50 mm -20 mm do +50 mm |
Zakres nachylenia przedłużenia | -3% do +10% -3% do +10% |
Szerokość transportowa – ze złożonymi klapami tylnymi | 8.3 ft 2.55 m |
Szerokość płyty listwy wibracyjnej – od przodu do tyłu | 16 in 407 mm |
Długość – od przodu do tyłu, po wymontowaniu klap tylnych | 68 in 1731 mm |
Długość – od przodu do tyłu, z zamontowanymi klapami tylnymi | 92 in 2345 mm |
Długość transportowa – ciągnik i stół | 22.1 ft 6720 mm |
Dla Twojej rozwijającej się firmy są dostępne broszury dotyczące produktów marki Caterpillar i inne dokumenty informacyjne.
Stoły do rozściełaczy SE50 V
Stoły do rozściełaczy SE50 V
Stoły do rozściełaczy SE50 V
Rozściełacze i stoły z serii F