Ontworpen om het gebruik van goedgekeurde schranklader uitrustingsstukken op hydraulische minigraafmachines mogelijk te maken.
Geleverd als hulp bij het geleiden van hydraulische slangen bij gebruik van goedgekeurde hydromechanische uitrustingsstukken met de koppeling. Kan aan beide zijden van de adapter worden gemonteerd om tegemoet te komen aan uw specifieke gereedschappen en behoeften.
Het versterkte ontwerp van de dwarsbuis biedt de nodige stabiliteit om een groot aantal goedgekeurde uitrustingsstukken te kunnen gebruiken.
Het open frameontwerp biedt zicht op de uitrustingsstukken, zodat de uitrustingsstukken veiliger en gemakkelijker kunnen worden gekoppeld.
Wanneer de adapter niet wordt gebruikt, houdt de geïntegreerde standaard hem rechtop. Dit helpt om hem in de juiste positie te houden voor bevestiging aan uw machine, hetzij door vastspelden, hetzij door een snelkoppeling.
Alle adapters van hydraulische minigraafmachine naar schranklader worden geleverd met een set pennen.
3 ton versie goedgekeurde uitrustingsstukken: laadbakken voor algemene doeleinden, balenklemmen en vorken van klasse II.