Type | Terugtrekstang Terugtrekstang |
Totale breedte | 122.4 in 3109 mm |
Werkbreedte | 120 in 3048 mm |
Gewicht | 476.2 lb 216 kg |
Lengte | 33.2 in 844 mm |
Totale hoogte | 16 in 406 mm |
Type interface | Schrankladerkoppeling Schrankladerkoppeling |
Type kantelrand | Staal Staal |
Hoogte van kantelrand | 6 in 153 mm |
Aantal kantelranden | 2 2 |