Type | Terugtrekstang Terugtrekstang |
Totale breedte | 98.5 in 2501 mm |
Werkbreedte | 96 in 2438 mm |
Gewicht | 390.2 lb 177 kg |
Lengte | 33.2 in 844 mm |
Totale hoogte | 16 in 406 mm |
Type interface | Schrankladerkoppeling Schrankladerkoppeling |
Type kantelrand | Staal met kantelrand Staal met kantelrand |
Hoogte van kantelrand | 6 in 153 mm |
Aantal kantelranden | 2 2 |