Type | Terugtrekstang Terugtrekstang |
Totale breedte | 146.4 in 3718.5 mm |
Werkbreedte | 144 in 3658 mm |
Gewicht | 509.9 lb 231.3 kg |
Lengte | 33.2 in 844 mm |
Totale hoogte | 16 in 406 mm |
Type interface | Schrankladerkoppeling Schrankladerkoppeling |
Type kantelrand | Rubber met kantelrand Rubber met kantelrand |
Hoogte van kantelrand | 6 in 153 mm |
Aantal kantelranden | 2 2 |