Type | Terugtrekstang Terugtrekstang |
Totale breedte | 146.4 in 3718.5 mm |
Werkbreedte | 144 in 3658 mm |
Gewicht | 410.1 lb 186 kg |
Lengte | 33.2 in 844 mm |
Totale hoogte | 16 in 406 mm |
Type interface | Schrankladerkoppeling Schrankladerkoppeling |
Type kantelrand | Staal met kantelrand Staal met kantelrand |
Hoogte van kantelrand | 6 in 153 mm |
Aantal kantelranden | 2 2 |