엔진
정미 출력 - ISO 9249 | 201 hp 150 kW |
정미 출력 - ISO 9249(DIN) | 204 hp(미터법) 204 hp(미터법) |
엔진 모델 | Cat® C7.1 Cat® C7.1 |
엔진 출력 - ISO 14396:2002 | 202 hp 151 kW |
엔진 출력 - ISO 14396(DIN) | 205 hp(미터법) 205 hp(미터법) |
보어 | 4 in 105 mm |
행정 | 5 in 135 mm |
배기량 | 428 in³ 7.01 l |
바이오디젤 역량 | 최대 B20¹ 최대 B20¹ |
배기가스 배출 | 미국 EPA Tier 4 Final, EU Stage V, 한국 Stage V 및 일본 2014 배기가스 배출 표준을 충족합니다. 미국 EPA Tier 4 Final, EU Stage V, 한국 Stage V 및 일본 2014 배기가스 배출 표준을 충족합니다. |
주(1) | 공시된 정미 출력은 엔진에 팬, 흡기 계통, 배기 계통 및 엔진 속도가 2,200rpm인 교류 발전기가 장착되어 있을 때 플라이휠에서 사용할 수 있는 출력입니다. 홍보 전력은 제조 당시 유효한 지정된 표준에 따라 테스트되었습니다. 공시된 정미 출력은 엔진에 팬, 흡기 계통, 배기 계통 및 엔진 속도가 2,200rpm인 교류 발전기가 장착되어 있을 때 플라이휠에서 사용할 수 있는 출력입니다. 홍보 전력은 제조 당시 유효한 지정된 표준에 따라 테스트되었습니다. |
주(2) | ¹Cat 디젤 엔진은 ULSD(Ultra Low Sulfur Diesel, 유황 함량이 15ppm 이하인 초저유황 디젤 연료) 또는 다음과 같은 저탄소 강도 연료**와 혼합된 ULSD를 사용해야 합니다(20% 바이오디젤 FAME(fatty acid methyl ester, 지방산 메틸 에스테르)* 또는 100% 재생 가능한 디젤, HVO(hydrotreated vegetable oil, 수소처리 식물성 오일) 및 GTL(gas-to-liquid, 기체액화) 연료). 성공적인 신청을 위한 지침을 참조하십시오. 자세한 내용은 Cat 지점으로 문의하거나 'Caterpillar 장비 연료 권장사항(SEBU6250)'을 참고하십시오. *후처리 장치가 없는 엔진은 최대 100%까지 더 높은 비율로 바이오디젤을 혼합하여 사용할 수 있습니다(20% 이상의 바이오디젤 혼합물을 사용하려면 Cat 지점에 문의). **저탄소 집약도 연료는 배기관에서 온실가스(GHG)를 크게 감소시키지 않습니다. ¹Cat 디젤 엔진은 ULSD(Ultra Low Sulfur Diesel, 유황 함량이 15ppm 이하인 초저유황 디젤 연료) 또는 다음과 같은 저탄소 강도 연료**와 혼합된 ULSD를 사용해야 합니다(20% 바이오디젤 FAME(fatty acid methyl ester, 지방산 메틸 에스테르)* 또는 100% 재생 가능한 디젤, HVO(hydrotreated vegetable oil, 수소처리 식물성 오일) 및 GTL(gas-to-liquid, 기체액화) 연료). 성공적인 신청을 위한 지침을 참조하십시오. 자세한 내용은 Cat 지점으로 문의하거나 'Caterpillar 장비 연료 권장사항(SEBU6250)'을 참고하십시오. *후처리 장치가 없는 엔진은 최대 100%까지 더 높은 비율로 바이오디젤을 혼합하여 사용할 수 있습니다(20% 이상의 바이오디젤 혼합물을 사용하려면 Cat 지점에 문의). **저탄소 집약도 연료는 배기관에서 온실가스(GHG)를 크게 감소시키지 않습니다. |