330 - Tier 4 / Stage V

중형 굴삭기 330 - Tier 4 / Stage V

견적 요청 특약점 찾기

주요 사양

정미 출력 - ISO 9249
273 hp
203.7 kW
작동 무게
69200 lb
31400 kg
최대 굴착 깊이
23.9 ft
7240 mm

개요

표준보다 더 높이 이동

Cat® 330은 이 크기 등급에서 성능 및 연료 효율의 기대치를 높입니다. 업계 최고 수준의 표준 기본 장착 기술, 운전자 편의와 생산성에 초점을 맞춘 운전실과 더불어, 낮은 연료 및 정비 비용을 제공하는 330은 운영 생산성 및 수익을 위한 새로운 기록을 설정할 것입니다.

복리후생

높은 연료 효율

더 커진 유압 펌프, 고급 전기 유압 계통 및 증가된 버킷 용량으로 이 장비는 단위 연료당 높은 생산성을 제공합니다.

정비 비용 절감

정비 항목의 수는 줄어든 반면 정비 주기는 길어지고 더 동기화되어 가동 시간은 늘어나고 비용은 줄어듭니다.

높은 작동 효율

Cat Grade with 2D, Grade with Assist 및 Payload를 포함하여 작업 성능을 높이기 위한 업계 최고 수준의 표준 공장 장착 기술을 제공합니다.

CO2 배출량 감소

330은 이전 모델인 330F보다 CO2 배출량이 더 낮습니다.

다음에 대한 제품 사양 330 - Tier 4 / Stage V

정미 출력 - ISO 9249 273 hp 203.7 kW
정미 출력 - ISO 9249(DIN) 277 hp(미터법) 277 hp(미터법)
엔진 모델 Cat® C7.1 Cat® C7.1
엔진 출력 - ISO 14396:2002 275 hp 205 kW
엔진 출력 - ISO 14396(DIN) 279 hp(미터법) 279 hp(미터법)
보어 4 in 105 mm
행정 5 in 135 mm
배기량 428 in³ 7.01 l
바이오디젤 역량 최대 B20¹ 최대 B20¹
배기가스 배출 미국 EPA Tier 4 Final, EU Stage V, 한국 Stage V 및 일본 2014 배기가스 배출 표준을 충족합니다. 미국 EPA Tier 4 Final, EU Stage V, 한국 Stage V 및 일본 2014 배기가스 배출 표준을 충족합니다.
주(1) 공시된 정미 출력은 엔진에 팬, 흡기 계통, 배기 계통 및 엔진 속도가 2,200rpm인 교류 발전기가 장착된 상태에서 플라이휠에서 사용할 수 있는 출력입니다. 홍보 전력은 제조 당시 유효한 지정된 표준에 따라 테스트되었습니다. 공시된 정미 출력은 엔진에 팬, 흡기 계통, 배기 계통 및 엔진 속도가 2,200rpm인 교류 발전기가 장착된 상태에서 플라이휠에서 사용할 수 있는 출력입니다. 홍보 전력은 제조 당시 유효한 지정된 표준에 따라 테스트되었습니다.
주(2) ¹Cat 디젤 엔진은 ULSD(황 함량이 15ppm 이하인 초저황 디젤 연료) 또는 다음의 저탄소 집약도 연료**와 혼합된 ULSD를 사용해야 합니다. 최대 20% 바이오디젤 FAME(지방산 메틸 에스테르)* 또는 최대 100% 재생 디젤, HVO(수소화 식물성 오일) 및 GTL(기체-액체) 연료. 성공적인 작업을 위한 지침을 참조하십시오. 자세한 내용은 Cat 지점으로 문의하거나 'Caterpillar 장비 연료 권장사항(SEBU6250)'을 참고하십시오. *후처리 장치가 없는 엔진은 최대 100%까지 더 높은 비율로 바이오디젤을 혼합하여 사용할 수 있습니다(20% 이상의 바이오디젤 혼합물을 사용하려면 Cat 지점에 문의). **저탄소 집약도 연료는 배기관에서 온실가스(GHG)를 크게 감소시키지 않습니다. ¹Cat 디젤 엔진은 ULSD(황 함량이 15ppm 이하인 초저황 디젤 연료) 또는 다음의 저탄소 집약도 연료**와 혼합된 ULSD를 사용해야 합니다. 최대 20% 바이오디젤 FAME(지방산 메틸 에스테르)* 또는 최대 100% 재생 디젤, HVO(수소화 식물성 오일) 및 GTL(기체-액체) 연료. 성공적인 작업을 위한 지침을 참조하십시오. 자세한 내용은 Cat 지점으로 문의하거나 'Caterpillar 장비 연료 권장사항(SEBU6250)'을 참고하십시오. *후처리 장치가 없는 엔진은 최대 100%까지 더 높은 비율로 바이오디젤을 혼합하여 사용할 수 있습니다(20% 이상의 바이오디젤 혼합물을 사용하려면 Cat 지점에 문의). **저탄소 집약도 연료는 배기관에서 온실가스(GHG)를 크게 감소시키지 않습니다.
메인 계통 - 최대 흐름 560 l/min(148 gal/min) 560 l/min(148 gal/min)
최대 압력 - 장비 5075 psi 35000 kPa
최대 압력 - 장비 - 리프트 모드 5510 psi 38000 kPa
최대 압력 - 이동 5075 psi 35000 kPa
최대 압력 - 스윙 4320 psi 29800 kPa
스윙 속도 11.5 r/min 11.5 r/min
주(1) CE 인증 장비의 경우, 기본 값이 더 낮게 설정될 수 있습니다. CE 인증 장비의 경우, 기본 값이 더 낮게 설정될 수 있습니다.
최대 스윙 토크 81132 lbf·ft 110 kN·m
작동 무게 69200 lb 31400 kg
긴 차대, 리치 붐, R3.2m(10'6") 스틱, 중부하(HD) 1.76m³(2.30yd³) 버킷, 800mm(31") 삼중 그라우저 슈즈 및 6700kg(14,770lb) 카운터웨이트. 긴 차대, 리치 붐, R3.2m(10'6") 스틱, 중부하(HD) 1.76m³(2.30yd³) 버킷, 800mm(31") 삼중 그라우저 슈즈 및 6700kg(14,770lb) 카운터웨이트.
연료 탱크 용량 125.2 gal(US) 474 l
냉각 계통 6.6 gal(US) 25 l
엔진 오일 6.6 gal(US) 25 l
스윙 드라이브 2.6 gal(US) 10 l
최종 드라이브 - 각 1.5 gal(US) 5.5 l
유압 계통 - 탱크 포함 81.9 gal(US) 310 l
유압 탱크 38.8 gal(US) 147 l
DEF 탱크 10.8 gal(US) 41 l
도달 거리 6.15 m(20'2") 도달 거리 6.15 m(20'2")
스틱 리치 3.2 m(10'6") 리치 3.2 m(10'6")
버킷 HD 1.76m³(2.30yd³) HD 1.76m³(2.30yd³)
배송 높이 - 운전실 상단 10 ft 3060 mm
핸드레일 높이 10 ft 3060 mm
배송 길이 34.2 ft 10420 mm
테일 스윙 반경 10.3 ft 3130 mm
카운터웨이트 간극 3.7 ft 1120 mm
지상고 1.6 ft 490 mm
트랙 길이 15.9 ft 4860 mm
롤러 중심까지의 길이 13.1 ft 3990 mm
트랙 게이지 8.5 ft 2590 mm
운송 폭 11.1 ft 3390 mm
최대 굴착 깊이 23.9 ft 7240 mm
도달 거리 6.15 m(20'2") 도달 거리 6.15 m(20'2")
스틱 리치 3.2 m(10'6") 리치 3.2 m(10'6")
버킷 HD 1.76m³(2.30yd³) HD 1.76m³(2.30yd³)
지면에서의 최대 도달 거리 35 ft 10680 mm
최고 절단 높이 32.9 ft 10030 mm
최대 적재 높이 22.8 ft 6950 mm
최소 적재 높이 7.5 ft 2300 mm
2,440mm(8ft) 레벨 바닥에 대한 최대 절단 깊이 23.3 ft 7090 mm
최대 수직 벽 굴착 깊이 19.7 ft 6010 mm
버킷 굴착력 - ISO 40200 lbf 179 kN
스틱 굴착력 - ISO 28300 lbf 126 kN
에어컨 이 장비의 에어컨 시스템에는 불소화 온실가스 냉매 R134a(지구 온난화 지수 = 1,430)가 포함되어 있습니다. 계통에는 1.216미터톤(1.340톤)에 해당하는 CO2를 갖는 0.85kg(1.9lb)의 냉매가 포함되어 있습니다. 이 장비의 에어컨 시스템에는 불소화 온실가스 냉매 R134a(지구 온난화 지수 = 1,430)가 포함되어 있습니다. 계통에는 1.216미터톤(1.340톤)에 해당하는 CO2를 갖는 0.85kg(1.9lb)의 냉매가 포함되어 있습니다.
재활용성 97% 97%

330 - Tier 4 / Stage V 표준 장비

  • 표준 및 선택사양 장비는 달라질 수 있습니다. 자세한 내용은 Cat 지점에 문의하십시오.

운전실

  • 전복 보호 구조물(ROPS, Roll Over Protective Structure)
  • 기계식 서스펜션 시트(Comfort 전용)
  • 열선식 에어 서스펜션 시트(Deluxe에만 해당)
  • 에어 서스펜션이 장착된 열선식 통기성 시트(Premium, Demolition 전용)
  • 고해상도 203 mm(8인치) LCD 터치스크린 모니터(Comfort 전용)
  • 고해상도 254mm(10in) LCD 터치스크린 모니터(Deluxe, Premium, Demolition 적용)

CAT 기술

  • VisionLink®
  • 원격 플래시
  • 원격 고장진단
  • 작업 툴 인식 및 추적(PL161)
  • 2D를 사용한 Cat Grade
  • Cat Slope Assist
  • Cat Payload

전기 계통

  • 1,000 CCA 무정비 배터리 2개
  • 프로그램식 시간 지연 LED 작업등
  • LED 섀시 조명, 왼쪽/오른쪽 붐 조명, 운전실 조명

엔진

  • Cat C7.1 트윈 터보 디젤 엔진
  • 세 가지 출력 모드 선택 가능
  • 자동 엔진 속도 제어
  • 자동 엔진 공회전 차단
  • 50°C(122°F)의 높은 대기 온도 냉각 용량(출력 감소)
  • -18°C(-0°F) 냉간 시동 기능
  • 통합된 프리클리너가 포함된 이중 엘리먼트 에어 필터
  • 역회전식 전기 냉각 팬

유압 계통

  • 붐 및 스틱 재생 회로
  • 자동 예열
  • 자동 2단 속도 주행
  • Auto Heavy Lift
  • 자동 굴착력 강화(Auto Dig Boost) 기능
  • 붐 및 스틱 드리프트 감속 밸브

안전 및 보안

  • 2D e 펜스
  • 자동 해머 정지
  • 후방 시야 카메라
  • 우측 시야 카메라
  • 지면 엔진 차단 스위치
  • 차단 스위치
  • 우측 핸드 레일 및 핸드 고정
  • 신호/경고 경적

서비스 및 정비

  • 정기 오일 샘플 채취(S·O·S℠) 포트
  • 지면 및 플랫폼 수준 엔진 오일 계량봉
  • 통합형 차량 상태 관리 계통

차대 및 구조

  • 베이스 프레임의 묶음 지점
  • 6700kg(14,770lb) 카운터웨이트

330 - Tier 4 / Stage V 선택사양 장비

  • 표준 및 선택사양 장비는 달라질 수 있습니다. 자세한 내용은 Cat 지점에 문의하십시오.

붐 및 스틱

  • 5.55m(18'2") 매스 붐
  • 6.15m(20'2") 리치 붐
  • 6.15m(20'2") HD 리치 붐
  • 6.5m(21'3") 직선형 붐
  • 10.2 m(33'6") 슈퍼롱 리치 붐
  • 3.0m(10'") 스터브 + 3.3m(10'10") 전방, 가변 각도 붐
  • 2.5m(8'2") 매스 스틱
  • 2.65m(8'8") 리치 스틱
  • 2.65m(8'8") HD 리치 스틱
  • 3.2m(10'6") 리치 스틱
  • 3.2m(10'6") HD 리치 스틱
  • 3.75m(12'2") 리치 스틱
  • 7.85m(25'9") 슈퍼롱 리치 스틱

운전실

  • 운전자 보호대(OPG, Operator Protective Guards)
  • Cat 스틱 조향
  • 보조 계전기

CAT 기술

  • VisionLink Productivity
  • 운전자 코칭
  • ARO(부착 준비 옵션)가 포함된 Cat Grade with 2D
  • 3D를 사용한 Cat Grade(단일 또는 이중 GNSS)
  • Cat Grade 3D 지원
  • Cat Grade 연결
  • Cat Advanced Payload
  • Cat Tiltrotator(TRS) Integration

엔진

  • -32°C(-25°F) 냉간 시동 기능

유압 계통

  • 붐 및 스틱 하강 체크 밸브
  • 해머 회송 필터 회로
  • 툴 제어(펌프 2개, 단방향/양방향 고압 흐름)
  • 중간 압력 회로
  • 유압 효율 모니터링
  • 퀵 커플러 회로
  • SmartBoom™(유럽 전용)

안전 및 보안

  • Cat Command 원격 제어
  • 360° 시야
  • 스윙 알람
  • 검사등

서비스 및 정비

  • 자동 차단장치가 있는 전기식 재급유 펌프

차대 및 구조

  • 600mm(24") 삼중 그라우저 슈즈
  • 600mm(24") HD 삼중 그라우저 슈즈
  • 600mm(24") 이중 그라우저 슈즈
  • 600mm(24") 단일 그라우저 슈즈
  • 700mm(28") 삼중 그라우저 슈즈
  • 800mm(31") 삼중 그라우저 슈즈
  • 900mm(34") 삼중 그라우저 슈즈

호환 기술 및 서비스

Caterpillar 연결 데이터 및 보안 원칙을 활용해 효율성을 향상시키고, 생산성을 증진하며, 비즈니스의 수익성을 높이십시오.

  • 굴삭기용 Cat Lift Assist

    Cat Lift Assist는 인양 중인 실제 부하를 빠르게 계산하여 굴삭기가 처리할 수 있는 정격 부하와 비교하는 굴삭기 안전 기능입니다. 안전한 작업 범위 내를 유지하거나 전복을 방지하기 위한 조치가 필요한 경우 시각 및 청각 경고를 제공합니다.

1 - 8 / 9 Items 상품
이전 다음

Cat Lift Assist는 인양 중인 실제 부하를 빠르게 계산하여 굴삭기가 처리할 수 있는 정격 부하와 비교하는 굴삭기 안전 기능입니다. 안전한 작업 범위 내를 유지하거나 전복을 방지하기 위한 조치가 필요한 경우 시각 및 청각 경고를 제공합니다.

기술 살펴보기
  • 굴삭기용 Cat 2D E-fence(e 펜스)

    Cat® 2D E-fence(e 펜스)는 전방 링키지를 사전 설정된 작업 영역 내로 유지하여 충돌 같은 위험을 방지합니다. 2D E-fence(e 펜스)는 위치 센서의 데이터를 사용해 전방 링키지가 정해진 영역에 접근하면 자동으로 움직임을 중단합니다.

1 - 8 / 9 Items 상품
이전 다음

Cat® 2D E-fence(e 펜스)는 전방 링키지를 사전 설정된 작업 영역 내로 유지하여 충돌 같은 위험을 방지합니다. 2D E-fence(e 펜스)는 위치 센서의 데이터를 사용해 전방 링키지가 정해진 영역에 접근하면 자동으로 움직임을 중단합니다.

기술 살펴보기
  • 굴삭기용 Cat Grade(2D 및 3D)

    기반 굴착, 수도 배관을 위한 도랑 작업, 경사면 작업. 이러한 작업에는 Cat® Grade 기술에서 찾아볼 수 있는 정밀성과 속도가 필요합니다. 고급 안내 기능에 자동 장비 제어를 결합한 Grade를 활용하면 운전자가 더 적은 패스로 정지 작업 목표를 정확하게 달성하는 데 도움이 됩니다.

1 - 8 / 9 Items 상품
이전 다음

기반 굴착, 수도 배관을 위한 도랑 작업, 경사면 작업. 이러한 작업에는 Cat® Grade 기술에서 찾아볼 수 있는 정밀성과 속도가 필요합니다. 고급 안내 기능에 자동 장비 제어를 결합한 Grade를 활용하면 운전자가 더 적은 패스로 정지 작업 목표를 정확하게 달성하는 데 도움이 됩니다.

기술 살펴보기
  • VisionLink® Productivity

    VisionLink® Productivity는 사용이 간편한 클라우드 기반 플랫폼으로, 사용자가 보유한 모든 장비로부터 장비 텔레매틱스 및 작업 현장 데이터를 수집하고 요약합니다. 활용할 만한 성능 데이터는 웹 플랫폼으로 전송되며, 사용자는 이를 통해 작업 현장에서나 바깥에서 모바일, 태블릿, 데스크탑 장치로 언제 어디서든 액세스할 수 있습니다.

  • 굴삭기용 운전자 코칭

    운전자 코칭은 다양한 숙련도의 운전자에 대한 효율성 및 생산성 수준을 한 차원 높입니다. 운전자는 팁과 데이터를 쉽게 이용하여 현장에서 일상 작업의 생산성을 추적 및 향상할 수 있습니다.

1 - 8 / 9 Items 상품
이전 다음

VisionLink® Productivity는 사용이 간편한 클라우드 기반 플랫폼으로, 사용자가 보유한 모든 장비로부터 장비 텔레매틱스 및 작업 현장 데이터를 수집하고 요약합니다. 활용할 만한 성능 데이터는 웹 플랫폼으로 전송되며, 사용자는 이를 통해 작업 현장에서나 바깥에서 모바일, 태블릿, 데스크탑 장치로 언제 어디서든 액세스할 수 있습니다.

기술 살펴보기

운전자 코칭은 다양한 숙련도의 운전자에 대한 효율성 및 생산성 수준을 한 차원 높입니다. 운전자는 팁과 데이터를 쉽게 이용하여 현장에서 일상 작업의 생산성을 추적 및 향상할 수 있습니다.

기술 살펴보기
  • Cat Inspect

    Cat® Inspect를 사용하여 모바일 장치에서 장비 데이터에 액세스할 수 있습니다. 사용이 간편한 이 앱을 통해 검사 데이터를 수집하고, 다른 Cat 데이터 시스템에 통합할 수 있어서 Fleet을 계속 지켜볼 수 있습니다. 매해 백만 건 이상의 검사가 실시되기 때문에 장비 소유자는 완벽한 기록을 편리하게 보유할 수 있습니다.

  • Cat Product Link

    Cat® Product Link™는 장비와 무선으로 연결하여 장비나 Fleet의 성능에 관한 중요한 정보를 제공합니다. 위치, 시간, 연료 사용, 생산성, 공회전 시간, 진단 코드 같은 정보를 온라인 웹 애플리케이션을 통해 확인할 수 있어 적시에 신속한 의사결정을 통해 효율을 극대화하고, 생산성을 개선하고, Fleet 소유 및 운영 비용을 절감할 수 있습니다. 위성이나 셀룰러 연결이 가능합니다.

  • Cat Remote Flash

    Remote Flash는 Cat 특약점의 경고를 전송하여 장비의 소프트웨어를 업데이트합니다. 작업 현장에서 특약점 기술자가 올 때까지 기다리지 않고 업데이트를 설치할 수 있어 가동정지 시간을 최소화할 수 있습니다. Remote flash는 정비 시간을 단축시켜 자산을 최대 효율로 운영할 수 있게 해줍니다.

  • Cat 원격 고장진단

    원격 고장진단을 통해 Cat 특약점에서 작동 중인 장비의 테스트를 실행할 수 있습니다. 문제가 발견되면 기술자가 처음부터 정확한 부품과 공구로 수리할 수 있어 시간과 비용이 절약됩니다. 원격 고장진단은 정비 시간을 단축시켜 장비를 최대 효율로 운영할 수 있게 해줍니다.

  • VisionLink®

    VisionLink®는 클라우드 기반 소프트웨어 애플리케이션으로, 플릿의 규모나 장비 제조사가 어떻든 핵심 인사이트를 제공하여 어림짐작을 배제하고 생산성을 극대화할 수 있도록 해줍니다. 장비 데이터를 데스크톱 또는 모바일 기기로 보내 한눈에 파악할 수 있게 해줌으로써 의사결정에 필요한 정보를 상시 제공해주는 편리한 중앙 집중식 솔루션입니다.

1 - 8 / 9 Items 상품
이전 다음

Cat® Inspect를 사용하여 모바일 장치에서 장비 데이터에 액세스할 수 있습니다. 사용이 간편한 이 앱을 통해 검사 데이터를 수집하고, 다른 Cat 데이터 시스템에 통합할 수 있어서 Fleet을 계속 지켜볼 수 있습니다. 매해 백만 건 이상의 검사가 실시되기 때문에 장비 소유자는 완벽한 기록을 편리하게 보유할 수 있습니다.

기술 살펴보기

Cat® Product Link™는 장비와 무선으로 연결하여 장비나 Fleet의 성능에 관한 중요한 정보를 제공합니다. 위치, 시간, 연료 사용, 생산성, 공회전 시간, 진단 코드 같은 정보를 온라인 웹 애플리케이션을 통해 확인할 수 있어 적시에 신속한 의사결정을 통해 효율을 극대화하고, 생산성을 개선하고, Fleet 소유 및 운영 비용을 절감할 수 있습니다. 위성이나 셀룰러 연결이 가능합니다.

기술 살펴보기

Remote Flash는 Cat 특약점의 경고를 전송하여 장비의 소프트웨어를 업데이트합니다. 작업 현장에서 특약점 기술자가 올 때까지 기다리지 않고 업데이트를 설치할 수 있어 가동정지 시간을 최소화할 수 있습니다. Remote flash는 정비 시간을 단축시켜 자산을 최대 효율로 운영할 수 있게 해줍니다.

기술 살펴보기

원격 고장진단을 통해 Cat 특약점에서 작동 중인 장비의 테스트를 실행할 수 있습니다. 문제가 발견되면 기술자가 처음부터 정확한 부품과 공구로 수리할 수 있어 시간과 비용이 절약됩니다. 원격 고장진단은 정비 시간을 단축시켜 장비를 최대 효율로 운영할 수 있게 해줍니다.

기술 살펴보기

VisionLink®는 클라우드 기반 소프트웨어 애플리케이션으로, 플릿의 규모나 장비 제조사가 어떻든 핵심 인사이트를 제공하여 어림짐작을 배제하고 생산성을 극대화할 수 있도록 해줍니다. 장비 데이터를 데스크톱 또는 모바일 기기로 보내 한눈에 파악할 수 있게 해줌으로써 의사결정에 필요한 정보를 상시 제공해주는 편리한 중앙 집중식 솔루션입니다.

기술 살펴보기
  • 굴삭기용 Cat Payload

    차세대 굴삭기는 적재, 자재 비축, 자재 처리 등 모든 종류의 작업을 수행합니다. Cat® Payload 기술은 적재 작업 중 실시간으로 중량을 계량하여 운전자가 언제나 정확한 적재 목표를 달성할 수 있게 함으로써, 자재 과적재나 과소적재, 오적재를 방지합니다.

1 - 8 / 9 Items 상품
이전 다음

차세대 굴삭기는 적재, 자재 비축, 자재 처리 등 모든 종류의 작업을 수행합니다. Cat® Payload 기술은 적재 작업 중 실시간으로 중량을 계량하여 운전자가 언제나 정확한 적재 목표를 달성할 수 있게 함으로써, 자재 과적재나 과소적재, 오적재를 방지합니다.

기술 살펴보기

330 - Tier 4 / Stage V이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

제품 브로셔 및 더 많은 자료를 즉시 다운로드할 수 있습니다!

미디어 갤러리

330 유압식 굴삭기

330 유압식 굴삭기

330 유압식 굴삭기

330 유압식 굴삭기

330 유압식 굴삭기
330 유압식 굴삭기
330 유압식 굴삭기
330 유압식 굴삭기

양방향 가상 제품 투어를 통해 330 - Tier 4 / Stage V 의 뛰어난 특징과 장점을 알아보십시오.

330 - Tier 4 / Stage V 투어 시작
close