Cat® 374 유압식 트랙호 굴삭기는 놀라운 출력으로 동급 최고 수준의 생산을 가능하게 합니다.

대형 굴삭기 374 - Tier 4/Stage V

Tier 4 / Stage V

견적 요청 특약점 찾기

주요 사양

정미 출력 - ISO 9249
484 hp
361 kW
작동 무게
162900 lb
73890 kg
최대 굴착 깊이
28.1 ft
8570 mm

개요

놀라운 성능, 내구성 및 다용도성.

Cat® 374 굴삭기는 아무리 힘든 작업도 해낼 수 있도록 제작되었습니다. 파워, 스마트, 에코의 세 가지 작동 모드를 통해 운전자는 연료 소모를 줄이고 성능을 최적화할 수 있습니다. 내구성을 염두에 두고 구축된 374는 강화된 트랙 롤러, 붐, 스틱, 상하부 프레임을 통해 구조적으로 견고합니다. Cat Payload, Cat Grade with 2D, Lift Assist, 2D e 펜스, 작업 툴 인식과 같은 간단하고 사용하기 쉬운 온보드 기술은 효율성과 작업 현장 안전을 강화하는 데 도움이 됩니다. 디럭스 및 스탠다드 운전실 옵션은 전면 제어 패널, 키 없는 푸시 버튼 시동, 조그 다이얼 키가 있는 대형 터치스크린 모니터 등 운전자를 위한 인체공학적 편의 사양을 갖추고 있습니다.

복리후생

원활한 작동 성능

전용 하이드로스테틱 스윙 회로가 스윙 브레이크 에너지를 재생하고 실린더 오일 흐름을 독립적으로 관리하여 검증된 작동 성능을 제공합니다.

최대 30일까지 단일 교대조의 생산량 추적

온보드 Cat Payload는 이동 중에도 화물의 무게를 측정하여 사이클 목표를 달성하고 트럭의 과적 또는 과소 적재를 방지합니다.

최고의 운전자 편의

디럭스와 프리미엄의 두 가지 운전실 옵션에는 건강한 지지력을 위한 최적의 형태로 된 조절 가능한 시트, 자동 온도 조절 장치, USB 충전 포트, Bluetooth® 기술, 넉넉한 운전실 내부 수납공간이 있습니다.*

*일부 기능의 경우 지역에 따라 제공되지 않을 수 있습니다. 공급 여부는 가까운 Cat® 특약점에 문의하십시오.

다음에 대한 제품 사양 374 - Tier 4/Stage V

정미 출력 - ISO 9249 484 hp 361 kW
정미 출력 - ISO 9249(DIN) 491 hp(미터법) 491 hp(미터법)
엔진 모델 Cat C15 Cat C15
엔진 출력 - ISO 14396:2002 485 hp 362 kW
엔진 출력 - ISO 14396(DIN) 492 hp(미터법) 492 hp(미터법)
보어 5.4 in 137 mm
행정 6.7 in 171 mm
배기량 928 in³ 15.2 l
바이오디젤 역량 최대 B20¹ 최대 B20¹
배기가스 배출 미국 EPA Tier 4 Final, EU Stage V, 한국 Stage V 및 일본 2014 배기가스 배출 표준을 충족합니다. 미국 EPA Tier 4 Final, EU Stage V, 한국 Stage V 및 일본 2014 배기가스 배출 표준을 충족합니다.
주(1) 공시된 정미 출력은 엔진에 팬, 흡기 계통, 배기 계통 및 엔진 속도가 1,700rpm인 교류 발전기가 장착된 상태에서 플라이휠에서 사용할 수 있는 출력입니다. 공시된 전력은 제조 당시 유효한 지정된 표준에 따라 테스트되었습니다. 공시된 정미 출력은 엔진에 팬, 흡기 계통, 배기 계통 및 엔진 속도가 1,700rpm인 교류 발전기가 장착된 상태에서 플라이휠에서 사용할 수 있는 출력입니다. 공시된 전력은 제조 당시 유효한 지정된 표준에 따라 테스트되었습니다.
주(2) ¹Cat 디젤 엔진은 ULSD(황 함량이 15ppm 이하인 초저황 디젤 연료) 또는 다음의 저탄소 집약도 연료**와 혼합된 ULSD를 사용해야 합니다. 최대 20% 바이오디젤 FAME(지방산 메틸 에스테르)* 또는 최대 100% 재생 디젤, HVO(수소화 식물성 오일) 및 GTL(기체-액체) 연료. 성공적인 작업을 위한 지침을 참조하십시오. 자세한 내용은 Cat 특약점으로 문의하거나 "Caterpillar 장비 연료 권장사항(SEBU6250)"을 참고하십시오. * 후처리 장치가 없는 엔진은 최대 100%까지 더 높은 비율로 바이오디젤을 혼합하여 사용할 수 있습니다(20% 이상의 바이오디젤 혼합물을 사용하려면 Cat 특약점에 문의).** 저탄소 집약도 연료의 배기관 온실가스 배출은 기본적으로 기존 연료와 동일합니다. ¹Cat 디젤 엔진은 ULSD(황 함량이 15ppm 이하인 초저황 디젤 연료) 또는 다음의 저탄소 집약도 연료**와 혼합된 ULSD를 사용해야 합니다. 최대 20% 바이오디젤 FAME(지방산 메틸 에스테르)* 또는 최대 100% 재생 디젤, HVO(수소화 식물성 오일) 및 GTL(기체-액체) 연료. 성공적인 작업을 위한 지침을 참조하십시오. 자세한 내용은 Cat 특약점으로 문의하거나 "Caterpillar 장비 연료 권장사항(SEBU6250)"을 참고하십시오. * 후처리 장치가 없는 엔진은 최대 100%까지 더 높은 비율로 바이오디젤을 혼합하여 사용할 수 있습니다(20% 이상의 바이오디젤 혼합물을 사용하려면 Cat 특약점에 문의).** 저탄소 집약도 연료의 배기관 온실가스 배출은 기본적으로 기존 연료와 동일합니다.
메인 계통 - 최대 흐름 - 작동기구 237 gal/min 896 l/min
최대 압력 - 장비 5366 psi 37000 kPa
최대 압력 - 장비 - 리프트 모드 5511 psi 38000 kPa
최대 압력 - 이동 5076 psi 35000 kPa
최대 압력 - 스윙 5076 psi 35000 kPa
최대 스윙 토크 220000 lbf·ft 298 kN·m
주(1) *CE 인증 장비의 경우, 기본 값이 더 낮게 설정될 수 있습니다. *CE 인증 장비의 경우, 기본 값이 더 낮게 설정될 수 있습니다.
작동 무게 162900 lb 73890 kg
긴 가변 게이지 차대, 리치 붐, R4.67VB(15'4") 스틱, SD 3.3m³(4.32yd³) 버킷, 900mm(35") HD 이중 그라우저 슈즈 및 분리형 카운터웨이트. 긴 가변 게이지 차대, 리치 붐, R4.67VB(15'4") 스틱, SD 3.3m³(4.32yd³) 버킷, 900mm(35") HD 이중 그라우저 슈즈 및 분리형 카운터웨이트.
연료 탱크 용량 243 gal(US) 920 l
냉각 계통 19 gal(US) 71 l
엔진 오일 16 gal(US) 62 l
스윙 드라이브 5 gal(US) 20 l
최종 드라이브 - 각 9 gal(US) 32 l
유압 계통 - 탱크 포함 164 gal(US) 620 l
유압 탱크 86 gal(US) 326 l
DEF 탱크 21 gal(US) 80 l
리치 7.8 m(25'7") 리치 7.8 m(25'7")
스틱 R3.6m(11'10") R3.6m(11'10")
버킷 SD 3.3m³(4.32yd³) SD 3.3m³(4.32yd³)
배송 높이 - 운전실 상단 11.8 ft 3559 mm
핸드레일 높이 13 ft 3982 mm
배송 길이 44.9 ft 13652 mm
테일 스윙 반경 13.8 ft 4171 mm
카운터웨이트 간극 4.1 ft 1494 mm
지상고 2.6 ft 782 mm
트랙 길이 19.3 ft 5873 mm
롤러 중심까지의 트랙 길이 15.5 ft 4705 mm
트랙 게이지 11.2 ft 3410 mm
운송 폭 11.1 ft 3400 mm
650 mm(26") 슈즈로 연장된 트랙 게이지 차대, 계단을 제외하고 650 mm(26") 슈즈로 수축한 운송 폭 차대 650 mm(26") 슈즈로 연장된 트랙 게이지 차대, 계단을 제외하고 650 mm(26") 슈즈로 수축한 운송 폭 차대
최대 굴착 깊이 28.1 ft 8570 mm
리치 7.8 m(25'7") 리치 7.8 m(25'7")
스틱 R3.6m(11'10") R3.6m(11'10")
버킷 SD 3.3m³(4.32yd³) SD 3.3m³(4.32yd³)
지면에서의 최대 도달 거리 43.2 ft 13160 mm
최고 절단 높이 41.2 ft 12550 mm
최대 적재 높이 27.7 ft 8430 mm
최소 적재 높이 10.1 ft 3310 mm
2,440mm(8ft) 레벨 바닥에 대한 최대 절단 깊이 27.8 ft 8440 mm
최대 수직 벽 굴착 깊이 22.8 ft 6910 mm
버킷 굴착력 - ISO 80550 lbf·ft 358 kN
스틱 굴착력 - ISO 66390 lbf·ft 295 kN
에어컨 이 장비의 에어컨 시스템에는 불소화 온실가스 냉매 R134a(지구 온난화 지수 = 1,430)가 포함되어 있습니다. 이 계통에 포함된 1.00kg(2.2lb)의 냉매는 온실 효과가 1.430미터톤(1.576톤)의 CO2와 맞먹습니다. 이 장비의 에어컨 시스템에는 불소화 온실가스 냉매 R134a(지구 온난화 지수 = 1,430)가 포함되어 있습니다. 이 계통에 포함된 1.00kg(2.2lb)의 냉매는 온실 효과가 1.430미터톤(1.576톤)의 CO2와 맞먹습니다.

374 - Tier 4/Stage V 표준 장비

  • 표준 및 선택사양 장비는 달라질 수 있습니다. 자세한 내용은 Cat 특약점에 문의하십시오.

운전실

  • 고해상도 254mm(10") LCD 터치스크린 모니터
  • 조절식 에어 서스펜션이 포함된 열선식 시트(디럭스 전용)
  • 자동 조절식 서스펜션이 있는 냉난방 시트(프리미엄 전용)
  • 점착성 장착부가 있는 소음 억제 운전실
  • 자동 이중 레벨 에어컨
  • 모니터 제어를 위한 조그 다이얼 및 단축 키
  • 무건(keyless) 푸시 시동 방식의 엔진 제어장치
  • 툴이 필요 없는 높이 조절식 콘솔
  • 위로 접히는 좌측 콘솔
  • 51mm(2'') 주황색 안전벨트
  • Bluetooth 통합형 라디오(USB, 보조 포트 및 마이크 포함)
  • 12V DC 콘센트 2개
  • 문서 보관
  • 후방 머리 보관함 그물망 및 도시락 박스 보관함 그물망
  • 컵 홀더 및 병 홀더
  • 투피스 전방 창문, 개방형
  • 상부 레이디얼 와이퍼(와셔 포함)
  • 와셔가 있는 병렬 와이퍼(프리미엄만 해당)
  • 개방형 폴리카보네이트 채광창 비상구(프리미엄 전용)
  • LED 실내등
  • 바닥 웰컴 조명
  • 롤러 전방 선스크린
  • 롤러 후방 선스크린(프리미엄 표준)
  • 후방 창문 비상구
  • 세척 가능한 바닥 매트
  • 경광등 지원

CAT 기술

  • VisionLink®
  • 원격 플래시
  • 원격 고장진단
  • 운전자 코칭
  • Trimble, Topcon 및 Leica에서 제공하는 라디오 및 기지국과 호환
  • Trimble, Topcon 및 Leica의 3D Grade 계통 지원
  • Cat® Grade with 2D
  • Cat® Assist(경사면, 붐, 버킷, 스윙, 리프트)
  • Cat® Payload(이동 중 계량, 반자동 보정, Payload/사이클 정보, USB 보고 기능)
  • 작업 툴 인식 및 추적(작업 툴에는 PL161 어탯치먼트 로케이터가, 장비에는 Bluetooth 수신기가 장착되어 있어야 함)

전기 계통

  • 무정비 1,400CCA 배터리 2개
  • 중앙 집중식 전기 차단 스위치
  • 섀시 조명
  • 보관 상자에 통합된 외부 조명

엔진

  • 세 가지 출력 모드: 출력, 스마트, 에코
  • 자동 엔진 속도 제어
  • 최대 4500m(14,760ft) 고도에서 사용 가능
  • 52°C(126°F)의 높은 대기 온도 냉각 성능
  • -18°C(-0.4°F) 냉간 시동 기능
  • 유압 역회전 팬
  • 통합된 프리클리너가 포함된 이중 엘리먼트 에어 필터
  • 3 수직 병렬 냉각 계통
  • 95Amp 교류 발전기

유압 계통

  • 붐 및 스틱 재생 회로
  • 전기 메인 제어 밸브
  • 전용 폐루프 스윙 회로
  • Auto Heavy Lift
  • 자동 유압 오일 예열
  • 자동 스윙 주차 브레이크
  • 고성능 유압 회송 필터
  • 2단 속도 주행
  • 바이오 유압 오일 사용 가능

안전 및 보안

  • Caterpillar 원 키 보안 계통
  • 잠금식 외부 툴 박스/보관 상자
  • 잠금식 도어, 연료 및 유압 탱크 잠금 장치
  • 차단 스위치
  • 미끄럼 방지 플레이트 및 오목한 볼트가 있는 서비스 플랫폼
  • 우측 핸드 레일 및 핸드 고정(ISO 2867:2011 호환)
  • 시야 거울 패키지
  • 신호/경고 경적
  • 지면 보조 엔진 차단 스위치
  • 후방 시야 및 우측 시야 카메라
  • 통로
  • 주행 알람(북미 지역만 해당)
  • 2D e 펜스(e 실링, e 플로어, e 스윙, e 월, e 운전실 보호)
  • 자동 해머 정지

서비스 및 정비

  • 통합형 차량 상태 관리 계통
  • 자동 주유 지원
  • 엔진 오일 및 연료 필터의 그룹화된 위치
  • 정기 오일 샘플 채취(S·O·S℠)용 샘플 채취 포트
  • QuickEvac™ 정비 지원

차대 및 구조

  • 긴 가변 게이지 차대
  • 스위블 가드
  • 그리스 윤활 트랙
  • 표준 카운터웨이트
  • HD 하단 보호대
  • HD 주행 모터 보호대
  • HD 주행 모터 보호대

374 - Tier 4/Stage V 선택사양 장비

  • 표준 및 선택사양 장비는 달라질 수 있습니다. 자세한 내용은 Cat® 특약점에 문의하십시오.

붐 및 스틱

  • 7.0 m(23') 매스 붐
  • 7.8m(25'7") 리치 붐
  • 2.57 m(8'5") 매스 스틱
  • 2.84 m(9'4") 리치 스틱
  • 3.0 m(9'10") 매스 스틱
  • 3.6 m(11'10") 리치 스틱
  • 4.15 m(15'4") 리치 스틱
  • 4.67 m(15'4") 리치 스틱
  • 버킷 링키지, 인양 고리가 있는 VB 계열, Cat Grade
  • 버킷 링키지, 인양 고리가 없는 VB 계열, Cat® Grade
  • 버킷 링키지, 인양 고리가 있는 WB 계열, Cat® Grade
  • 버킷 링키지, 인양 고리가 없는 WB 계열, Cat® Grade

운전실

  • Cat® 스틱 조향
  • 보조 계전기
  • Cat® Grade Advanced 2D 및 3D용 추가 고해상도 LCD 터치스크린 모니터
  • 롤러 후방 선스크린(디럭스)
  • 레이디얼 하부 와이퍼
  • 수평 슬라이더가 있는 조이스틱
  • 툴 제어용 좌측/우측 전기 페달
  • 이중 출구 뒷창문 키트
  • 전방 전면 유리 접합 유리(P5A 유리, EU 철거 규정)
  • 운전실/운전자 보호대(OPG)(운전실 조명 커버, 빗물 보호장치와 함께 사용할 수 없음)
  • 전방 전체 그물망 보호대(운전실 조명, 커버, 빗물 보호장치와 함께 사용할 수 없음)
  • 전방 하부 절반 그물망 보호대
  • 전방 전면 유리 + 운전실 조명 커버의 빗물 보호장치
  • 도난 방지 완전 보호

CAT 기술

  • VisionLink® Productivity
  • VisionLink® Productivity 백오피스 보고
  • Cat® Grade 연결
  • ARO(부착 준비 옵션)가 포함된 Cat® Grade 2D
  • 3D를 사용한 Cat® Grade(단일 또는 이중 GNSS)
  • Cat® Grade 3D Ready
  • GNSS 안테나
  • 레이저 캐처
  • Cat® Tiltrotator(TRS) Integration
  • 운전자 코칭
  • Advanced Payload(일일 총계, 사용자 지정 목록, 스마트 중량 목표, 전자 티켓 통합)

전기 계통

  • 1,800lm LED 프리미엄 주변등
  • LED 붐 및 운전실 조명

엔진

  • -32°C(-25°F) 냉간 시동 기능
  • 냉간 시동 블록 히터

유압 계통

  • 유압 효율 모니터링
  • 향상된 툴 제어
  • 중간 압력 보조 회로
  • 퀵 커플러 회로

안전 및 보안

  • 주행 알람
  • 스윙 알람
  • 360° 시야
  • 붐 하강 체크 밸브
  • 스틱 하강 체크 밸브
  • 검사등
  • 틸트 업 통로
  • Bluetooth 전자 열쇠
  • 76mm(3in) 폭의 자동 조절식 안전벨트

서비스 및 정비

  • 자동 차단장치가 있는 전기식 재급유 펌프

차대 및 구조

  • 트리피스 트랙 가이드 보호대
  • 투피스 트랙 가이드 보호대
  • 제거 장치 포함 카운터웨이트
  • 650mm(26") HD 이중 그라우저 트랙 슈즈
  • 750mm(30") HD 이중 그라우저 트랙 슈즈
  • 900mm(35") HD 이중 그라우저 트랙 슈즈

호환 기술 및 서비스

Caterpillar 연결 데이터 및 보안 원칙을 활용해 효율성을 향상시키고, 생산성을 증진하며, 비즈니스의 수익성을 높이십시오.

  • 굴삭기용 Cat Lift Assist

    Cat Lift Assist는 인양 중인 실제 부하를 빠르게 계산하여 굴삭기가 처리할 수 있는 정격 부하와 비교하는 굴삭기 안전 기능입니다. 안전한 작업 범위 내를 유지하거나 전복을 방지하기 위한 조치가 필요한 경우 시각 및 청각 경고를 제공합니다.

1 - 8 / 9 Items 상품
이전 다음

Cat Lift Assist는 인양 중인 실제 부하를 빠르게 계산하여 굴삭기가 처리할 수 있는 정격 부하와 비교하는 굴삭기 안전 기능입니다. 안전한 작업 범위 내를 유지하거나 전복을 방지하기 위한 조치가 필요한 경우 시각 및 청각 경고를 제공합니다.

기술 살펴보기
  • 굴삭기용 Cat 2D E-fence(e 펜스)

    Cat® 2D E-fence(e 펜스)는 전방 링키지를 사전 설정된 작업 영역 내로 유지하여 충돌 같은 위험을 방지합니다. 2D E-fence(e 펜스)는 위치 센서의 데이터를 사용해 전방 링키지가 정해진 영역에 접근하면 자동으로 움직임을 중단합니다.

1 - 8 / 9 Items 상품
이전 다음

Cat® 2D E-fence(e 펜스)는 전방 링키지를 사전 설정된 작업 영역 내로 유지하여 충돌 같은 위험을 방지합니다. 2D E-fence(e 펜스)는 위치 센서의 데이터를 사용해 전방 링키지가 정해진 영역에 접근하면 자동으로 움직임을 중단합니다.

기술 살펴보기
  • 굴삭기용 Cat Grade(2D 및 3D)

    기반 굴착, 수도 배관을 위한 도랑 작업, 경사면 작업. 이러한 작업에는 Cat® Grade 기술에서 찾아볼 수 있는 정밀성과 속도가 필요합니다. 고급 안내 기능에 자동 장비 제어를 결합한 Grade를 활용하면 운전자가 더 적은 패스로 정지 작업 목표를 정확하게 달성하는 데 도움이 됩니다.

1 - 8 / 9 Items 상품
이전 다음

기반 굴착, 수도 배관을 위한 도랑 작업, 경사면 작업. 이러한 작업에는 Cat® Grade 기술에서 찾아볼 수 있는 정밀성과 속도가 필요합니다. 고급 안내 기능에 자동 장비 제어를 결합한 Grade를 활용하면 운전자가 더 적은 패스로 정지 작업 목표를 정확하게 달성하는 데 도움이 됩니다.

기술 살펴보기
  • VisionLink® Productivity

    VisionLink® Productivity는 사용이 간편한 클라우드 기반 플랫폼으로, 사용자가 보유한 모든 장비로부터 장비 텔레매틱스 및 작업 현장 데이터를 수집하고 요약합니다. 활용할 만한 성능 데이터는 웹 플랫폼으로 전송되며, 사용자는 이를 통해 작업 현장에서나 바깥에서 모바일, 태블릿, 데스크탑 장치로 언제 어디서든 액세스할 수 있습니다.

  • 굴삭기용 운전자 코칭

    운전자 코칭은 다양한 숙련도의 운전자에 대한 효율성 및 생산성 수준을 한 차원 높입니다. 운전자는 팁과 데이터를 쉽게 이용하여 현장에서 일상 작업의 생산성을 추적 및 향상할 수 있습니다.

1 - 8 / 9 Items 상품
이전 다음

VisionLink® Productivity는 사용이 간편한 클라우드 기반 플랫폼으로, 사용자가 보유한 모든 장비로부터 장비 텔레매틱스 및 작업 현장 데이터를 수집하고 요약합니다. 활용할 만한 성능 데이터는 웹 플랫폼으로 전송되며, 사용자는 이를 통해 작업 현장에서나 바깥에서 모바일, 태블릿, 데스크탑 장치로 언제 어디서든 액세스할 수 있습니다.

기술 살펴보기

운전자 코칭은 다양한 숙련도의 운전자에 대한 효율성 및 생산성 수준을 한 차원 높입니다. 운전자는 팁과 데이터를 쉽게 이용하여 현장에서 일상 작업의 생산성을 추적 및 향상할 수 있습니다.

기술 살펴보기
  • Cat Inspect

    Cat® Inspect를 사용하여 모바일 장치에서 장비 데이터에 액세스할 수 있습니다. 사용이 간편한 이 앱을 통해 검사 데이터를 수집하고, 다른 Cat 데이터 시스템에 통합할 수 있어서 Fleet을 계속 지켜볼 수 있습니다. 매해 백만 건 이상의 검사가 실시되기 때문에 장비 소유자는 완벽한 기록을 편리하게 보유할 수 있습니다.

  • Cat Product Link

    Cat® Product Link™는 장비와 무선으로 연결하여 장비나 Fleet의 성능에 관한 중요한 정보를 제공합니다. 위치, 시간, 연료 사용, 생산성, 공회전 시간, 진단 코드 같은 정보를 온라인 웹 애플리케이션을 통해 확인할 수 있어 적시에 신속한 의사결정을 통해 효율을 극대화하고, 생산성을 개선하고, Fleet 소유 및 운영 비용을 절감할 수 있습니다. 위성이나 셀룰러 연결이 가능합니다.

  • Cat Remote Flash

    Remote Flash는 Cat 특약점의 경고를 전송하여 장비의 소프트웨어를 업데이트합니다. 작업 현장에서 특약점 기술자가 올 때까지 기다리지 않고 업데이트를 설치할 수 있어 가동정지 시간을 최소화할 수 있습니다. Remote flash는 정비 시간을 단축시켜 자산을 최대 효율로 운영할 수 있게 해줍니다.

  • Cat 원격 고장진단

    원격 고장진단을 통해 Cat 특약점에서 작동 중인 장비의 테스트를 실행할 수 있습니다. 문제가 발견되면 기술자가 처음부터 정확한 부품과 공구로 수리할 수 있어 시간과 비용이 절약됩니다. 원격 고장진단은 정비 시간을 단축시켜 장비를 최대 효율로 운영할 수 있게 해줍니다.

  • VisionLink®

    VisionLink®는 클라우드 기반 소프트웨어 애플리케이션으로, 플릿의 규모나 장비 제조사가 어떻든 핵심 인사이트를 제공하여 어림짐작을 배제하고 생산성을 극대화할 수 있도록 해줍니다. 장비 데이터를 데스크톱 또는 모바일 기기로 보내 한눈에 파악할 수 있게 해줌으로써 의사결정에 필요한 정보를 상시 제공해주는 편리한 중앙 집중식 솔루션입니다.

1 - 8 / 9 Items 상품
이전 다음

Cat® Inspect를 사용하여 모바일 장치에서 장비 데이터에 액세스할 수 있습니다. 사용이 간편한 이 앱을 통해 검사 데이터를 수집하고, 다른 Cat 데이터 시스템에 통합할 수 있어서 Fleet을 계속 지켜볼 수 있습니다. 매해 백만 건 이상의 검사가 실시되기 때문에 장비 소유자는 완벽한 기록을 편리하게 보유할 수 있습니다.

기술 살펴보기

Cat® Product Link™는 장비와 무선으로 연결하여 장비나 Fleet의 성능에 관한 중요한 정보를 제공합니다. 위치, 시간, 연료 사용, 생산성, 공회전 시간, 진단 코드 같은 정보를 온라인 웹 애플리케이션을 통해 확인할 수 있어 적시에 신속한 의사결정을 통해 효율을 극대화하고, 생산성을 개선하고, Fleet 소유 및 운영 비용을 절감할 수 있습니다. 위성이나 셀룰러 연결이 가능합니다.

기술 살펴보기

Remote Flash는 Cat 특약점의 경고를 전송하여 장비의 소프트웨어를 업데이트합니다. 작업 현장에서 특약점 기술자가 올 때까지 기다리지 않고 업데이트를 설치할 수 있어 가동정지 시간을 최소화할 수 있습니다. Remote flash는 정비 시간을 단축시켜 자산을 최대 효율로 운영할 수 있게 해줍니다.

기술 살펴보기

원격 고장진단을 통해 Cat 특약점에서 작동 중인 장비의 테스트를 실행할 수 있습니다. 문제가 발견되면 기술자가 처음부터 정확한 부품과 공구로 수리할 수 있어 시간과 비용이 절약됩니다. 원격 고장진단은 정비 시간을 단축시켜 장비를 최대 효율로 운영할 수 있게 해줍니다.

기술 살펴보기

VisionLink®는 클라우드 기반 소프트웨어 애플리케이션으로, 플릿의 규모나 장비 제조사가 어떻든 핵심 인사이트를 제공하여 어림짐작을 배제하고 생산성을 극대화할 수 있도록 해줍니다. 장비 데이터를 데스크톱 또는 모바일 기기로 보내 한눈에 파악할 수 있게 해줌으로써 의사결정에 필요한 정보를 상시 제공해주는 편리한 중앙 집중식 솔루션입니다.

기술 살펴보기
  • 굴삭기용 Cat Payload

    차세대 굴삭기는 적재, 자재 비축, 자재 처리 등 모든 종류의 작업을 수행합니다. Cat® Payload 기술은 적재 작업 중 실시간으로 중량을 계량하여 운전자가 언제나 정확한 적재 목표를 달성할 수 있게 함으로써, 자재 과적재나 과소적재, 오적재를 방지합니다.

1 - 8 / 9 Items 상품
이전 다음

차세대 굴삭기는 적재, 자재 비축, 자재 처리 등 모든 종류의 작업을 수행합니다. Cat® Payload 기술은 적재 작업 중 실시간으로 중량을 계량하여 운전자가 언제나 정확한 적재 목표를 달성할 수 있게 함으로써, 자재 과적재나 과소적재, 오적재를 방지합니다.

기술 살펴보기

374 - Tier 4/Stage V이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

미디어 갤러리

374 유압식 굴삭기

374 유압식 굴삭기

374 유압식 굴삭기

374 유압식 굴삭기

374 유압식 굴삭기

374 유압식 굴삭기
374 유압식 굴삭기
374 유압식 굴삭기
374 유압식 굴삭기
374 유압식 굴삭기