Cat® 395 유압식 트랙호 굴삭기는 놀라운 출력으로 동급 최고 수준의 생산을 가능하게 합니다.

대형 굴삭기 395 - Tier 4/Stage V

Tier 4 / Stage V

견적 요청 특약점 찾기

주요 사양

정미 출력 - ISO 9249
542 hp
404 kW
작동 무게
207400 lb
94000 kg
최대 굴착 깊이
31.9 ft
9670 mm

개요

까다로운 작업에서의 능력 발휘.

Cat® 395 굴삭기는 전천후 동력 장치입니다. 540마력 Cat C18 엔진을 탑재하여 사이클 시간이 빠르며, 최대 굴착 깊이가 7.2m(23.7ft)~11.7m(38.5ft)로 상당하고 버킷의 침투력을 용이하게 해주는 획기적인 장비입니다. 최신 Cat 기술을 갖춘 395는 고객이 작업 현장 효율성 개선, 생산성 증대 및 안전한 작업 환경을 위해 정보에 입각한 현명한 의사결정을 할 수 있도록 도와줍니다. 비즈니스에서 큰 성과를 내고 싶다면 395 차세대 굴삭기를 사용하여 작업해보십시오. 동급 제품 중 최고의 선택이 될 것입니다.

복리후생

탑재하중을 수익으로 전환

무거운 구조물 중량, 강력한 스윙 토크, 역동적인 스틱 힘을 갖춘 이 95톤 장비는 SD 5.2m³(6.8yd³) 버킷을 쉽게 처리하므로 수익성이 좋습니다. 

탁월한 내구성

강화된 붐 및 스틱이 힘들고 무거운 작업을 수행하며, 표준형 중장비 강화 차대는 작업 현장의 지형과 장비 사이의 응력을 효과적으로 흡수합니다.

시간 및 비용 절약

Cat® 차세대 굴삭기는 공용 부품, 감소하고 동기화된 서비스 간격, 탁월한 고객 서비스 및 뛰어난 제품 지원을 공유합니다.

다음에 대한 제품 사양 395 - Tier 4/Stage V

정미 출력 - ISO 9249 542 hp 404 kW
정미 출력 - ISO 9249(DIN) 550 hp(미터법) 550 hp(미터법)
엔진 모델 Cat C18 Cat C18
엔진 출력 - ISO 14396:2002 543 hp 405 kW
엔진 출력 - ISO 14396(DIN) 551 hp(미터법) 551 hp(미터법)
보어 6 in 145 mm
행정 7 in 183 mm
배기량 1105 in³ 18.1 l
바이오디젤 역량 B20¹ B20¹
배기가스 배출 미국 EPA Tier 4 Final, EU Stage V, 한국 Stage V 및 일본 2014 배기가스 배출 표준을 충족합니다. 미국 EPA Tier 4 Final, EU Stage V, 한국 Stage V 및 일본 2014 배기가스 배출 표준을 충족합니다.
주(1) 공시된 정미 출력은 엔진에 팬, 흡기 계통, 배기 계통 및 엔진 속도가 1,700rpm인 교류 발전기가 장착된 상태에서 플라이휠에서 사용할 수 있는 출력입니다. 공시된 전력은 제조 당시 유효한 지정된 표준에 따라 테스트되었습니다. 공시된 정미 출력은 엔진에 팬, 흡기 계통, 배기 계통 및 엔진 속도가 1,700rpm인 교류 발전기가 장착된 상태에서 플라이휠에서 사용할 수 있는 출력입니다. 공시된 전력은 제조 당시 유효한 지정된 표준에 따라 테스트되었습니다.
주(2) ¹Cat 디젤 엔진은 ULSD(황 함량이 15ppm 이하인 초저황 디젤 연료) 또는 다음의 저탄소 집약도 연료**와 혼합된 ULSD를 사용해야 합니다. 최대 20% 바이오디젤 FAME(지방산 메틸 에스테르)* 또는 최대 100% 재생 디젤, HVO(수소화 식물성 오일) 및 GTL(기체-액체) 연료. 성공적인 작업을 위한 지침을 참조하십시오. 자세한 내용은 Cat 특약점으로 문의하거나 "Caterpillar 장비 연료 권장사항(SEBU6250)"을 참고하십시오. * 후처리 장치가 없는 엔진은 최대 100%까지 더 높은 비율로 바이오디젤을 혼합하여 사용할 수 있습니다(20% 이상의 바이오디젤 혼합물을 사용하려면 Cat 특약점에 문의).** 저탄소 집약도 연료의 배기관 온실가스 배출은 기본적으로 기존 연료와 동일합니다. ¹Cat 디젤 엔진은 ULSD(황 함량이 15ppm 이하인 초저황 디젤 연료) 또는 다음의 저탄소 집약도 연료**와 혼합된 ULSD를 사용해야 합니다. 최대 20% 바이오디젤 FAME(지방산 메틸 에스테르)* 또는 최대 100% 재생 디젤, HVO(수소화 식물성 오일) 및 GTL(기체-액체) 연료. 성공적인 작업을 위한 지침을 참조하십시오. 자세한 내용은 Cat 특약점으로 문의하거나 "Caterpillar 장비 연료 권장사항(SEBU6250)"을 참고하십시오. * 후처리 장치가 없는 엔진은 최대 100%까지 더 높은 비율로 바이오디젤을 혼합하여 사용할 수 있습니다(20% 이상의 바이오디젤 혼합물을 사용하려면 Cat 특약점에 문의).** 저탄소 집약도 연료의 배기관 온실가스 배출은 기본적으로 기존 연료와 동일합니다.
메인 계통 - 최대 흐름 - 작동기구 281 gal/min 1064 l/min
최대 압력 - 장비 5366 psi 37000 kPa
최대 압력 - 이동 5076 psi 35000 kPa
최대 압력 - 스윙 4496 psi 31000 kPa
최대 스윙 토크 267333 lbf·ft 362 kN·m
주(1) *CE 인증 장비의 경우, 기본 값이 더 낮게 설정될 수 있습니다. *CE 인증 장비의 경우, 기본 값이 더 낮게 설정될 수 있습니다.
작동 무게 207400 lb 94000 kg
주(1) 긴 가변 게이지 차대, GP 붐, R4.4HB2(14'5") 스틱, SD 5.2m³(6.8yd³) 버킷, 900mm(35") 이중 그라우저 슈즈 및 제거 장치가 있는 카운터웨이트. 긴 가변 게이지 차대, GP 붐, R4.4HB2(14'5") 스틱, SD 5.2m³(6.8yd³) 버킷, 900mm(35") 이중 그라우저 슈즈 및 제거 장치가 있는 카운터웨이트.
연료 탱크 용량 322 gal(US) 1220 l
냉각 계통 19 gal(US) 71 l
엔진 오일 18 gal(US) 67 l
스윙 드라이브 6 gal(US) 24 l
최종 드라이브 - 각 5 gal(US) 20 l
유압 계통 - 탱크 포함 196 gal(US) 740 l
유압 탱크 98 gal(US) 372 l
DEF 탱크 21 gal(US) 80 l
GP 8.4m(25'7") GP 8.4m(25'7")
스틱 R4.4m(14'5") R4.4m(14'5")
버킷 SD 5.2m³(6.8 yd³) SD 5.2m³(6.8 yd³)
배송 높이 - 운전실 상단 12 ft 3670 mm
핸드레일 높이 12.4 ft 3750 mm
배송 길이 49.6 ft 15090 mm
테일 스윙 반경 15.11 ft 4840 mm
카운터웨이트 간극 5.5 ft 1640 mm
지상고 2.9 ft 830 mm
트랙 길이 20.1 ft 6350 mm
롤러 중심까지의 트랙 길이 16.1 ft 5120 mm
트랙 게이지 11.6 ft 3510 mm
운송 폭 12.9 ft 3880 mm
트랙 게이지 - 차대 연장 시, 900mm(35") 슈즈 포함 / 운송 폭 - 차대 수축 시, 900mm(35") 슈즈 포함, 계단 미포함 트랙 게이지 - 차대 연장 시, 900mm(35") 슈즈 포함 / 운송 폭 - 차대 수축 시, 900mm(35") 슈즈 포함, 계단 미포함
최대 굴착 깊이 31.9 ft 9670 mm
GP 8.4m(25'7") GP 8.4m(25'7")
스틱 R4.4m(14'5") R4.4m(14'5")
버킷 SD 5.2m³(6.8 yd³) SD 5.2m³(6.8 yd³)
지면에서의 최대 도달 거리 48.3 ft 14710 mm
최고 절단 높이 44.5 ft 13540 mm
최대 적재 높이 30.4 ft 9250 mm
최소 적재 높이 9.11 ft 3030 mm
2,440mm(8ft) 레벨 바닥에 대한 최대 절단 깊이 31.4 ft 9560 mm
최대 수직 벽 굴착 깊이 22.3 ft 6770 mm
버킷 굴착력 - ISO 86100 lbf·ft 383 kN
스틱 굴착력 - ISO 68540 lbf·ft 305 kN
재활용성 98% 98%
에어컨 이 장비의 에어컨 시스템에는 불소화 온실가스 냉매 R134a(지구 온난화 지수 = 1,430)가 포함되어 있습니다. 이 계통에 포함된 1.00kg(2.2lb)의 냉매는 온실 효과가 1.430미터톤(1.576톤)의 CO2와 맞먹습니다. 이 장비의 에어컨 시스템에는 불소화 온실가스 냉매 R134a(지구 온난화 지수 = 1,430)가 포함되어 있습니다. 이 계통에 포함된 1.00kg(2.2lb)의 냉매는 온실 효과가 1.430미터톤(1.576톤)의 CO2와 맞먹습니다.

395 - Tier 4/Stage V 표준 장비

  • 표준 및 선택사양 장비는 달라질 수 있습니다. 자세한 내용은 Cat 특약점에 문의하십시오.

운전실

  • 고해상도 254mm(10") LCD 터치스크린 모니터
  • 조절식 에어 서스펜션이 포함된 열선식 시트(디럭스 전용)
  • 자동 조절식 서스펜션이 있는 냉난방 시트(프리미엄 전용)
  • 점착성 장착부가 있는 소음 억제 운전실
  • 자동 이중 레벨 에어컨
  • 모니터 제어를 위한 조그 다이얼 및 단축 키
  • 무건(keyless) 푸시 시동 방식의 엔진 제어장치
  • 툴이 필요 없는 높이 조절식 콘솔
  • 위로 접히는 좌측 콘솔
  • 51mm(2'') 주황색 안전벨트
  • Bluetooth 통합형 라디오(USB, 보조 포트 및 마이크 포함)
  • 12V DC 콘센트 2개
  • 컵 및 보관함 구조
  • 개방형 투피스 전방 창문(디럭스 표준)
  • 와셔가 있는 상부 레이디얼 와이퍼(디럭스 운전실 전용)
  • 와셔가 있는 병렬 와이퍼(프리미엄만 해당)
  • 개방형 폴리카보네이트 채광창 비상구(디럭스 표준)
  • LED 실내등
  • 바닥 웰컴 조명
  • 롤러 전방 선스크린
  • 롤러 후방 선스크린(프리미엄 표준)
  • 후방 창문 비상구
  • 세척 가능한 바닥 매트
  • 경광등 지원

CAT 기술

  • VisionLink®
  • 원격 플래시
  • 원격 고장진단
  • 운전자 코칭
  • Trimble, Topcon 및 Leica에서 제공하는 라디오 및 기지국과 호환
  • Trimble, Topcon 및 Leica의 3D Grade 계통 지원
  • 2D를 사용한 Cat Grade
  • Cat Assist(경사면, 붐, 버킷, 스윙, 리프트)
  • Cat Payload(이동 중 계량, 반자동 보정, Payload/사이클 정보, USB 보고 성능)
  • 작업 툴 인식 및 추적(작업 툴에는 PL161 어탯치먼트 로케이터가, 장비에는 Bluetooth 수신기가 장착되어 있어야 함)

전기 계통

  • 무정비 1,400CCA 배터리 2개
  • 중앙 집중식 전기 차단 스위치
  • 섀시 조명
  • 보관 상자에 통합된 외부 조명

엔진

  • 세 가지 출력 모드: 출력, 스마트, 에코
  • 자동 엔진 속도 제어
  • 최대 4500m(14,760ft) 고도에서 사용 가능
  • 52°C(126°F)의 높은 대기 온도 냉각 성능
  • -18°C(-0.4°F) 냉간 시동 기능
  • 유압 역회전 팬
  • 통합된 프리클리너가 포함된 이중 엘리먼트 에어 필터
  • 3 수직 병렬 냉각 계통
  • 원격 비활성화
  • 95Amp 교류 발전기

유압 계통

  • 붐 및 스틱 재생 회로
  • 전기 메인 제어 밸브
  • 전용 폐루프 스윙 회로
  • 반작용 방지 밸브
  • 자동 유압 오일 예열
  • 자동 스윙 주차 브레이크
  • 고성능 유압 회송 필터
  • 2단 속도 주행
  • 바이오 유압 오일 사용 가능

안전 및 보안

  • Caterpillar 원 키 보안 계통
  • 잠금식 연료 배출 구획
  • 잠금식 외부 툴 박스/보관 상자
  • 잠금식 도어, 연료 및 유압 탱크 잠금 장치
  • 차단 스위치
  • 미끄럼 방지 플레이트 및 오목한 볼트가 있는 서비스 플랫폼
  • 우측 핸드 레일 및 핸드 고정(ISO 2867:2011 호환)
  • 시야 거울 패키지
  • 신호/경고 경적
  • 지면 보조 엔진 차단 스위치
  • 후방 시야 및 우측 시야 카메라
  • 통로
  • 주행 알람
  • 2D E 펜스(E 실링, E-floor, E-스윙, E-월, E-운전실 보호)

서비스 및 정비

  • 통합형 차량 상태 관리 계통
  • 자동 주유 지원
  • 엔진 오일 및 연료 필터의 그룹화된 위치
  • 정기 오일 샘플 채취(S·O·S) 포트
  • QuickEvac™ 정비 지원
  • 방향 전환 가능 쿨링 팬

차대 및 구조

  • 긴 가변 게이지 차대
  • 스위블 가드
  • 그리스 윤활 트랙
  • 표준 카운터웨이트
  • HD 하단 보호대
  • HD 주행 모터 보호대
  • 긴 가변 게이지
  • 표준 카운터웨이트
  • 기초 프레임의 견인 고리
  • 기초 프레임의 견인 고리

395 - Tier 4/Stage V 선택사양 장비

  • 표준 및 선택사양 장비는 달라질 수 있습니다. 자세한 내용은 Cat® 특약점에 문의하십시오.

붐 및 스틱

  • 7.25m(23'9") 매스 붐
  • 5.5m(18'1") HD 스틱
  • 8.4m(27'7") GP 붐
  • 10m(32'10") 리치 붐
  • 2.92m(9'7") 매스 스틱
  • 2.92m(9'7") GP 스틱
  • 3.4m(11'2") 매스 스틱
  • 3.4m(11'2") GP 스틱
  • 3.7m(12'2") GP 스틱
  • 4.4m(14'5") HD 리치 스틱
  • 버킷 링키지, 인양 고리가 없는 HB2 타입, 자동 윤활 지원
  • 버킷 링키지, 인양 고리가 없는 HB2 타입, 자동 윤활 지원
  • 버킷 링키지, 인양 고리가 있는 JC 타입, 자동 윤활 지원
  • 버킷 링키지, 인양 고리가 없는 JC 타입, 자동 윤활 지원

운전실

  • Cat® 스틱 조향
  • 보조 계전기
  • Cat® Grade Advanced 2D 및 3D용 추가 고해상도 LCD 터치스크린 모니터
  • 롤러 후방 선스크린(디럭스)
  • 레이디얼 하부 와이퍼
  • 수평 슬라이더가 있는 조이스틱
  • 툴 제어용 좌측/우측 전기 페달
  • 이중 출구 뒷창문 키트
  • 전방 전면 유리 접합 유리(P5A 유리, EU 철거 규정)
  • 운전실/운전자 보호대(OPG)(운전실 조명 커버, 빗물 보호장치와 함께 사용할 수 없음)
  • 전방 전체 그물망 보호대(운전실 조명, 커버, 빗물 보호장치와 함께 사용할 수 없음)
  • 전방 하부 절반 그물망 보호대
  • 전방 전면 유리 + 운전실 조명 커버의 빗물 보호장치

CAT 기술

  • VisionLink® Productivity
  • VisionLink® Productivity 백오피스 보고
  • Cat Grade 연결
  • ARO(부착 준비 옵션)가 포함된 Cat Grade 2D
  • 3D를 사용한 Cat Grade(단일 또는 이중 GNSS)
  • Cat Grade 3D 지원
  • GNSS 안테나
  • 레이저 캐처
  • Cat Tilt Rotator(TRS) Integration
  • 운전자 코칭
  • Advanced Payload(일일 총계, 사용자 지정 목록, 스마트 중량 목표, 전자 티켓 통합)
  • 1,800lm LED 프리미엄 주변등
  • LED 붐 및 운전실 조명
  • -32°C(-25°F) 냉간 시동 기능
  • 냉간 시동 블록 히터
  • 유압 효율 모니터링
  • 향상된 툴 제어
  • 중간 압력 보조 회로
  • 퀵 커플러 회로
  • 스마트 붐
  • Cat Command 원격 제어
  • 스윙 알람
  • 360° 시야
  • 붐 하강 체크 밸브
  • 스틱 하강 체크 밸브
  • 검사등
  • Cat Detect 사람 감지 기능
  • 스윙 알람
  • 360° 시야
  • 붐 하강 체크 밸브
  • 스틱 하강 체크 밸브
  • 검사등
  • 틸트 업 통로
  • Bluetooth 전자 열쇠
  • 76mm(3in) 폭의 자동 조절식 안전벨트
  • 자동 차단장치가 있는 전기식 재급유 펌프
  • 급속 보충 연료 계통
  • QuickEvac™ 정비 지원
  • 제거 장치 포함 카운터웨이트
  • 650mm(26") HD 이중 그라우저 트랙 슈즈
  • 750mm(30") HD 이중 그라우저 트랙 슈즈
  • 900mm(35") HD 이중 그라우저 트랙 슈즈
  • 트리피스 트랙 가이드 보호대
  • 투피스 트랙 가이드 보호대

호환 기술 및 서비스

Caterpillar 연결 데이터 및 보안 원칙을 활용해 효율성을 향상시키고, 생산성을 증진하며, 비즈니스의 수익성을 높이십시오.

  • 굴삭기용 Cat Lift Assist

    Cat Lift Assist는 인양 중인 실제 부하를 빠르게 계산하여 굴삭기가 처리할 수 있는 정격 부하와 비교하는 굴삭기 안전 기능입니다. 안전한 작업 범위 내를 유지하거나 전복을 방지하기 위한 조치가 필요한 경우 시각 및 청각 경고를 제공합니다.

1 - 8 / 9 Items 상품
이전 다음

Cat Lift Assist는 인양 중인 실제 부하를 빠르게 계산하여 굴삭기가 처리할 수 있는 정격 부하와 비교하는 굴삭기 안전 기능입니다. 안전한 작업 범위 내를 유지하거나 전복을 방지하기 위한 조치가 필요한 경우 시각 및 청각 경고를 제공합니다.

기술 살펴보기
  • 굴삭기용 Cat 2D E-fence(e 펜스)

    Cat® 2D E-fence(e 펜스)는 전방 링키지를 사전 설정된 작업 영역 내로 유지하여 충돌 같은 위험을 방지합니다. 2D E-fence(e 펜스)는 위치 센서의 데이터를 사용해 전방 링키지가 정해진 영역에 접근하면 자동으로 움직임을 중단합니다.

1 - 8 / 9 Items 상품
이전 다음

Cat® 2D E-fence(e 펜스)는 전방 링키지를 사전 설정된 작업 영역 내로 유지하여 충돌 같은 위험을 방지합니다. 2D E-fence(e 펜스)는 위치 센서의 데이터를 사용해 전방 링키지가 정해진 영역에 접근하면 자동으로 움직임을 중단합니다.

기술 살펴보기
  • 굴삭기용 Cat Grade(2D 및 3D)

    기반 굴착, 수도 배관을 위한 도랑 작업, 경사면 작업. 이러한 작업에는 Cat® Grade 기술에서 찾아볼 수 있는 정밀성과 속도가 필요합니다. 고급 안내 기능에 자동 장비 제어를 결합한 Grade를 활용하면 운전자가 더 적은 패스로 정지 작업 목표를 정확하게 달성하는 데 도움이 됩니다.

1 - 8 / 9 Items 상품
이전 다음

기반 굴착, 수도 배관을 위한 도랑 작업, 경사면 작업. 이러한 작업에는 Cat® Grade 기술에서 찾아볼 수 있는 정밀성과 속도가 필요합니다. 고급 안내 기능에 자동 장비 제어를 결합한 Grade를 활용하면 운전자가 더 적은 패스로 정지 작업 목표를 정확하게 달성하는 데 도움이 됩니다.

기술 살펴보기
  • VisionLink® Productivity

    VisionLink® Productivity는 사용이 간편한 클라우드 기반 플랫폼으로, 사용자가 보유한 모든 장비로부터 장비 텔레매틱스 및 작업 현장 데이터를 수집하고 요약합니다. 활용할 만한 성능 데이터는 웹 플랫폼으로 전송되며, 사용자는 이를 통해 작업 현장에서나 바깥에서 모바일, 태블릿, 데스크탑 장치로 언제 어디서든 액세스할 수 있습니다.

  • 굴삭기용 운전자 코칭

    운전자 코칭은 다양한 숙련도의 운전자에 대한 효율성 및 생산성 수준을 한 차원 높입니다. 운전자는 팁과 데이터를 쉽게 이용하여 현장에서 일상 작업의 생산성을 추적 및 향상할 수 있습니다.

1 - 8 / 9 Items 상품
이전 다음

VisionLink® Productivity는 사용이 간편한 클라우드 기반 플랫폼으로, 사용자가 보유한 모든 장비로부터 장비 텔레매틱스 및 작업 현장 데이터를 수집하고 요약합니다. 활용할 만한 성능 데이터는 웹 플랫폼으로 전송되며, 사용자는 이를 통해 작업 현장에서나 바깥에서 모바일, 태블릿, 데스크탑 장치로 언제 어디서든 액세스할 수 있습니다.

기술 살펴보기

운전자 코칭은 다양한 숙련도의 운전자에 대한 효율성 및 생산성 수준을 한 차원 높입니다. 운전자는 팁과 데이터를 쉽게 이용하여 현장에서 일상 작업의 생산성을 추적 및 향상할 수 있습니다.

기술 살펴보기
  • Cat Inspect

    Cat® Inspect를 사용하여 모바일 장치에서 장비 데이터에 액세스할 수 있습니다. 사용이 간편한 이 앱을 통해 검사 데이터를 수집하고, 다른 Cat 데이터 시스템에 통합할 수 있어서 Fleet을 계속 지켜볼 수 있습니다. 매해 백만 건 이상의 검사가 실시되기 때문에 장비 소유자는 완벽한 기록을 편리하게 보유할 수 있습니다.

  • Cat Product Link

    Cat® Product Link™는 장비와 무선으로 연결하여 장비나 Fleet의 성능에 관한 중요한 정보를 제공합니다. 위치, 시간, 연료 사용, 생산성, 공회전 시간, 진단 코드 같은 정보를 온라인 웹 애플리케이션을 통해 확인할 수 있어 적시에 신속한 의사결정을 통해 효율을 극대화하고, 생산성을 개선하고, Fleet 소유 및 운영 비용을 절감할 수 있습니다. 위성이나 셀룰러 연결이 가능합니다.

  • Cat Remote Flash

    Remote Flash는 Cat 특약점의 경고를 전송하여 장비의 소프트웨어를 업데이트합니다. 작업 현장에서 특약점 기술자가 올 때까지 기다리지 않고 업데이트를 설치할 수 있어 가동정지 시간을 최소화할 수 있습니다. Remote flash는 정비 시간을 단축시켜 자산을 최대 효율로 운영할 수 있게 해줍니다.

  • Cat 원격 고장진단

    원격 고장진단을 통해 Cat 특약점에서 작동 중인 장비의 테스트를 실행할 수 있습니다. 문제가 발견되면 기술자가 처음부터 정확한 부품과 공구로 수리할 수 있어 시간과 비용이 절약됩니다. 원격 고장진단은 정비 시간을 단축시켜 장비를 최대 효율로 운영할 수 있게 해줍니다.

  • VisionLink®

    VisionLink®는 클라우드 기반 소프트웨어 애플리케이션으로, 플릿의 규모나 장비 제조사가 어떻든 핵심 인사이트를 제공하여 어림짐작을 배제하고 생산성을 극대화할 수 있도록 해줍니다. 장비 데이터를 데스크톱 또는 모바일 기기로 보내 한눈에 파악할 수 있게 해줌으로써 의사결정에 필요한 정보를 상시 제공해주는 편리한 중앙 집중식 솔루션입니다.

1 - 8 / 9 Items 상품
이전 다음

Cat® Inspect를 사용하여 모바일 장치에서 장비 데이터에 액세스할 수 있습니다. 사용이 간편한 이 앱을 통해 검사 데이터를 수집하고, 다른 Cat 데이터 시스템에 통합할 수 있어서 Fleet을 계속 지켜볼 수 있습니다. 매해 백만 건 이상의 검사가 실시되기 때문에 장비 소유자는 완벽한 기록을 편리하게 보유할 수 있습니다.

기술 살펴보기

Cat® Product Link™는 장비와 무선으로 연결하여 장비나 Fleet의 성능에 관한 중요한 정보를 제공합니다. 위치, 시간, 연료 사용, 생산성, 공회전 시간, 진단 코드 같은 정보를 온라인 웹 애플리케이션을 통해 확인할 수 있어 적시에 신속한 의사결정을 통해 효율을 극대화하고, 생산성을 개선하고, Fleet 소유 및 운영 비용을 절감할 수 있습니다. 위성이나 셀룰러 연결이 가능합니다.

기술 살펴보기

Remote Flash는 Cat 특약점의 경고를 전송하여 장비의 소프트웨어를 업데이트합니다. 작업 현장에서 특약점 기술자가 올 때까지 기다리지 않고 업데이트를 설치할 수 있어 가동정지 시간을 최소화할 수 있습니다. Remote flash는 정비 시간을 단축시켜 자산을 최대 효율로 운영할 수 있게 해줍니다.

기술 살펴보기

원격 고장진단을 통해 Cat 특약점에서 작동 중인 장비의 테스트를 실행할 수 있습니다. 문제가 발견되면 기술자가 처음부터 정확한 부품과 공구로 수리할 수 있어 시간과 비용이 절약됩니다. 원격 고장진단은 정비 시간을 단축시켜 장비를 최대 효율로 운영할 수 있게 해줍니다.

기술 살펴보기

VisionLink®는 클라우드 기반 소프트웨어 애플리케이션으로, 플릿의 규모나 장비 제조사가 어떻든 핵심 인사이트를 제공하여 어림짐작을 배제하고 생산성을 극대화할 수 있도록 해줍니다. 장비 데이터를 데스크톱 또는 모바일 기기로 보내 한눈에 파악할 수 있게 해줌으로써 의사결정에 필요한 정보를 상시 제공해주는 편리한 중앙 집중식 솔루션입니다.

기술 살펴보기
  • 굴삭기용 Cat Payload

    차세대 굴삭기는 적재, 자재 비축, 자재 처리 등 모든 종류의 작업을 수행합니다. Cat® Payload 기술은 적재 작업 중 실시간으로 중량을 계량하여 운전자가 언제나 정확한 적재 목표를 달성할 수 있게 함으로써, 자재 과적재나 과소적재, 오적재를 방지합니다.

1 - 8 / 9 Items 상품
이전 다음

차세대 굴삭기는 적재, 자재 비축, 자재 처리 등 모든 종류의 작업을 수행합니다. Cat® Payload 기술은 적재 작업 중 실시간으로 중량을 계량하여 운전자가 언제나 정확한 적재 목표를 달성할 수 있게 함으로써, 자재 과적재나 과소적재, 오적재를 방지합니다.

기술 살펴보기

395 - Tier 4/Stage V이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

미디어 갤러리

395 유압식 굴삭기

395 유압식 굴삭기

395 유압식 굴삭기

395 유압식 굴삭기

395 유압식 굴삭기

395 LRE는 최적의 장거리 준설, 도랑 청소, 침전지 청소, 수로 및 운하 정비, 식생 제어에 탁월한 성능을 발휘합니다.

395 LRE의 긴 차대와 21.6톤(47,600lb)의 카운터웨이트는 장거리 굴착을 위한 안정적인 플랫폼을 제공합니다.

395 LRE는 28m(91'10")의 급경사 도달 능력과 21,700mm(71'2")의 굴착 깊이를 갖추고 있습니다.

Cat® 395 롱 리치 굴삭기(LRE)는 뛰어난 성능과 사용이 간편한 기술을 결합한 제품입니다.

도랑, 운하 및 수로 청소 또는 준설 및 장거리 굴삭 등의 중부하 작업에 Cat® 차세대 슈퍼 롱 리치 및 롱 리치 굴삭용 굴삭기를 모두 사용하여 작업 방식을 확장하십시오.

작업 거리가 약간 먼 경우, Cat 슈퍼 롱 리치 및 롱 리치 굴삭기를 사용해 보십시오. 이들은 원거리 작업이 가진 고유한 문제에도 불구하고 성능을 발휘하도록 설계된 특수 장비입니다.

롱 리치 굴삭용 굴삭기는 더 큰 굴착력과 리프트 용량을 요구하는 중부하 작업에서 탁월한 능력을 발휘합니다.

전방 링키지와 프레임의 강화로 내구성의 손상 없이 원거리 굴착이 가능합니다. 동급 표준 리치 굴삭기보다 더 무거운 카운터웨이트가 더 큰 안정성을 제공합니다. 일부 유압 기계식 툴에 대한 선택사양인 툴 제어를 통해 다기능성 추가

개선된 운전자 편의성, 줄어든 정비 비용 및 더 높은 연비 등 Cat 차세대 굴삭기의 특징을 활용해 보십시오. 롱 리치 굴삭용 굴삭기는 차세대 굴삭기 기술과 호환됩니다.

표준 방수 기술은 롱 리치 굴삭용 굴삭기에 정밀 굴삭을 제공합니다. 선택사양인 해저 솔루션을 사용하면 심해 지역에서도 작업이 가능합니다.

표준 Cat Grade and Assist 기술로 생산성을 높이십시오. Cat Grade and Assist 기술은 시야가 제한된 경우 경사를 유지합니다.

Cat Command는 온보드 전자장치, 시야 계통 및 작업 시 사용자가 지속적인 품질을 달성할 수 있도록 도와주는 오프보드 제어가 특징인 원격 제어 계통입니다. 제어력, 느낌 또는 정확성을 희생하지 않고도 작업이 더 안전하고 더 편리하고 더 정밀해집니다.

사양은 지역의 구성 차이에 따라 다를 수 있습니다. 해당 지역 장비에 대한 자세한 사양은 www.cat.com에서 제공하는 기술 사양을 참조하거나 현지 Cat 특약점에 문의하십시오.

원거리 작업의 경우 시야가 가장 중요합니다. 운전실 창문과 장비의 하부 전방 프로파일은 계속 앞으로 기울일 부담 없이 작업 영역에 대한 탁월한 시야를 제공합니다. 표준 후방 및 측면 시야 카메라를 통해 항상 주변 환경을 파악할 수 있습니다. 선택사양인 360° 시야 기능도 제공됩니다.

개선된 운전자 편의성, 줄어든 정비 비용 및 더 높은 연비 등 Cat 차세대 굴삭기의 특징을 활용해 보십시오. 슈퍼 롱 리치 굴삭기는 차세대 굴삭기 기술과 호환됩니다.

395 유압식 굴삭기
395 유압식 굴삭기
395 유압식 굴삭기
395 유압식 굴삭기
395 유압식 굴삭기
395 LRE는 최적의 장거리 준설, 도랑 청소, 침전지 청소, 수로 및 운하 정비, 식생 제어에 탁월한 성능을 발휘합니다.
395 LRE의 긴 차대와 21.6톤(47,600lb)의 카운터웨이트는 장거리 굴착을 위한 안정적인 플랫폼을 제공합니다.
395 LRE는 28m(91'10")의 급경사 도달 능력과 21,700mm(71'2")의 굴착 깊이를 갖추고 있습니다.
Cat® 395 롱 리치 굴삭기(LRE)는 뛰어난 성능과 사용이 간편한 기술을 결합한 제품입니다.
도랑, 운하 및 수로 청소 또는 준설 및 장거리 굴삭 등의 중부하 작업에 Cat® 차세대 슈퍼 롱 리치 및 롱 리치 굴삭용 굴삭기를 모두 사용하여 작업 방식을 확장하십시오.
작업 거리가 약간 먼 경우, Cat 슈퍼 롱 리치 및 롱 리치 굴삭기를 사용해 보십시오. 이들은 원거리 작업이 가진 고유한 문제에도 불구하고 성능을 발휘하도록 설계된 특수 장비입니다.
롱 리치 굴삭용 굴삭기는 더 큰 굴착력과 리프트 용량을 요구하는 중부하 작업에서 탁월한 능력을 발휘합니다.
전방 링키지와 프레임의 강화로 내구성의 손상 없이 원거리 굴착이 가능합니다. 동급 표준 리치 굴삭기보다 더 무거운 카운터웨이트가 더 큰 안정성을 제공합니다. 일부 유압 기계식 툴에 대한 선택사양인 툴 제어를 통해 다기능성 추가
개선된 운전자 편의성, 줄어든 정비 비용 및 더 높은 연비 등 Cat 차세대 굴삭기의 특징을 활용해 보십시오. 롱 리치 굴삭용 굴삭기는 차세대 굴삭기 기술과 호환됩니다.
표준 방수 기술은 롱 리치 굴삭용 굴삭기에 정밀 굴삭을 제공합니다. 선택사양인 해저 솔루션을 사용하면 심해 지역에서도 작업이 가능합니다.
표준 Cat Grade and Assist 기술로 생산성을 높이십시오. Cat Grade and Assist 기술은 시야가 제한된 경우 경사를 유지합니다.
Cat Command는 온보드 전자장치, 시야 계통 및 작업 시 사용자가 지속적인 품질을 달성할 수 있도록 도와주는 오프보드 제어가 특징인 원격 제어 계통입니다. 제어력, 느낌 또는 정확성을 희생하지 않고도 작업이 더 안전하고 더 편리하고 더 정밀해집니다.
사양은 지역의 구성 차이에 따라 다를 수 있습니다. 해당 지역 장비에 대한 자세한 사양은 www.cat.com에서 제공하는 기술 사양을 참조하거나 현지 Cat 특약점에 문의하십시오.
원거리 작업의 경우 시야가 가장 중요합니다. 운전실 창문과 장비의 하부 전방 프로파일은 계속 앞으로 기울일 부담 없이 작업 영역에 대한 탁월한 시야를 제공합니다. 표준 후방 및 측면 시야 카메라를 통해 항상 주변 환경을 파악할 수 있습니다. 선택사양인 360° 시야 기능도 제공됩니다.
개선된 운전자 편의성, 줄어든 정비 비용 및 더 높은 연비 등 Cat 차세대 굴삭기의 특징을 활용해 보십시오. 슈퍼 롱 리치 굴삭기는 차세대 굴삭기 기술과 호환됩니다.